17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最大軸穴径 dmax(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    ~mm
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • ハブ長さ(L)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内
    • 19日以内

RS50 スプロケット 2Cタイプ

通常単価(税別)
9,68231,310
税込単価
10,65034,441
通常出荷日:18日目~19日目

RSローラチェーン(JIS規格・ISO系規格品)用のスプロケットです。

未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

表面処理

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

ハブ長さ(L)

(mm)

最小発注数量
26
63
18
なし
131.7
140
93
75
1個
26
63
18
-
131.7
140
93
75
1個
27
63
18
なし
136.74
145
93
75
1個
27
63
18
-
136.74
145
93
75
1個
28
66
18
なし
141.79
150
98
80
1個
28
66
18
-
141.79
150
98
80
1個
30
66
18
なし
151.87
161
98
80
1個
30
66
18
-
151.87
161
98
80
1個
32
66
18
なし
161.96
171
98
80
1個
32
66
18
-
161.96
171
98
80
1個
34
66
18
なし
172.05
181
98
80
1個
34
66
18
-
172.05
181
98
80
1個
35
66
18
なし
177.1
186
98
80
1個
35
66
18
-
177.1
186
98
80
1個
36
66
18
なし
182.15
191
98
80
1個
36
66
18
-
182.15
191
98
80
1個
38
66
18
なし
192.24
201
98
80
1個
38
66
18
-
192.24
201
98
80
1個
40
66
23
なし
202.33
211
98
80
1個
40
66
23
-
202.33
211
98
80
1個
42
66
23
なし
212.43
221
98
80
1個
42
66
23
-
212.43
221
98
80
1個
45
66
23
なし
227.58
237
98
80
1個
45
66
23
-
227.58
237
98
80
1個
48
66
23
なし
242.73
252
98
80
1個
48
66
23
-
242.73
252
98
80
1個
50
66
23
なし
252.82
262
98
80
1個
50
66
23
-
252.82
262
98
80
1個
54
66
23
なし
273.03
282
98
80
1個
54
66
23
-
273.03
282
98
80
1個
60
66
23
なし
303.33
312
98
80
1個
60
66
23
-
303.33
312
98
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,682
( 10,650 )
18日目
10,962
( 12,058 )
19日目
10,590
( 11,649 )
18日目
11,753
( 12,928 )
18日目
11,346
( 12,481 )
18日目
12,620
( 13,882 )
18日目
12,025
( 13,228 )
18日目
13,846
( 15,231 )
18日目
13,991
( 15,390 )
18日目
15,284
( 16,812 )
18日目
15,278
( 16,806 )
18日目
16,728
( 18,401 )
18日目
16,337
( 17,971 )
18日目
18,313
( 20,144 )
18日目
17,548
( 19,303 )
18日目
18,603
( 20,463 )
18日目
17,698
( 19,468 )
18日目
19,178
( 21,096 )
18日目
17,548
( 19,303 )
18日目
19,756
( 21,732 )
18日目
19,059
( 20,965 )
18日目
20,621
( 22,683 )
18日目
19,209
( 21,130 )
18日目
21,774
( 23,951 )
18日目
20,722
( 22,794 )
18日目
23,073
( 25,380 )
18日目
21,933
( 24,126 )
18日目
24,081
( 26,489 )
18日目
22,841
( 25,125 )
18日目
25,089
( 27,598 )
18日目
26,018
( 28,620 )
18日目
31,310
( 34,441 )
18日目

詳細情報

基本情報

RSローラチェーン(JIS規格・ISO系規格品)用のスプロケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS50 スプロケット 2Cタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS50 スプロケット 2Cタイプ
RS50 スプロケット 2Bタイプ
RS40 スプロケット 2Cタイプ
RS60 スプロケット 2Cタイプ
RS100 スプロケット 2Cタイプ
RS120 スプロケット 2Cタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格9,682-1,822 -11,119 -11,422 -26,017 -31,763 -
通常出荷日18日目〜3日目〜18日目18日目18日目18日目
スプロケット形状C形B形C形C形C形C形
呼び番号50504060100120
列数222222
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト