メカニカル部品技術窓口
ロックスプロケットはキーレス締結具を一体化したスプロケット。【特長】・複数のボルトで締付けるタイプに比...
詳細を確認

形式A

形式B
| スリープ枠番 | スリーブ突出寸法L1 | ナット二面幅M | ナット締付トルク(N・m) |
|---|---|---|---|
| N1 | 5 | 18 | 18 |
| N2 | 6 | 22 | 28 |
| N3 | 8 | 30 | 65 |
| N4 | 10 | 36 | 100 |
| N5 | 11 | 41 | 130 |
| N6 | 11 | 46 | 200 |
| 歯数 | 基本寸法 | ハブ | 軸穴径d | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ円直径Dp | 外径Do | 径DH | 長さL | 最大許容伝達トルク(N・m) | 42 | 46 | 50 | 104 | 111 | 119 | 161 | 171 | 180 | 214 | 236 | 257 | |
| 11 | 45.08 | 51 | 37 | 22 | 適合スリーブ型番寸法 | ※N2XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 49.07 | 55 | 40 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13 | 53.07 | 59 | 37 | 22 | N2XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | 57.07 | 63 | 42 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15 | 61.08 | 67 | 46 | 22 | N3XX | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16 | 65.10 | 71 | 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 17 | 69.12 | 76 | 54 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18 | 73.14 | 80 | 57 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19 | 77.16 | 84 | 62 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20 | 81.18 | 88 | 67 | 25 | - | - | - | N4XX | - | - | - | ||||||
| 21 | 85.21 | 92 | 71 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 22 | 89.24 | 96 | 75 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 23 | 93.27 | 100 | 77 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 24 | 97.30 | 104 | 63 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 25 | 101.33 | 108 | 63 | 25 | - | - | - | - | N3XX | - | - | - | |||||
| 26 | 105.36 | 112 | 63 | 25 | - | - | - | - | - | N3XX | - | - | - | ||||
| 27 | 109.40 | 116 | 63 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 28 | 113.43 | 120 | 63 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 30 | 121.50 | 128 | 63 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 32 | 129.57 | 137 | 68 | 28 | - | - | - | - | - | - | N5XX | ||||||
| 34 | 137.64 | 145 | 68 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 35 | 141.68 | 149 | 68 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 36 | 145.72 | 153 | 68 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | N4XX | |||||
| 38 | 153.79 | 161 | 68 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | N4XX | ||||
| 40 | 161.87 | 169 | 68 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
※すべて歯先硬化処理品です。
※歯数 11・12Tの※印品種は形式Aの対応となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,142円 ( 5,656円 ) | 9日目 |
5,142円 ( 5,656円 ) | 9日目 |
5,142円 ( 5,656円 ) | 9日目 |
5,142円 ( 5,656円 ) | 9日目 |
5,142円 ( 5,656円 ) | 9日目 |
5,142円 ( 5,656円 ) | 9日目 |
5,142円 ( 5,656円 ) | 9日目 |
5,142円 ( 5,656円 ) | 9日目 |
5,142円 ( 5,656円 ) | 9日目 |
5,142円 ( 5,656円 ) | 9日目 |
5,142円 ( 5,656円 ) | 9日目 |
5,142円 ( 5,656円 ) | 9日目 |
5,351円 ( 5,886円 ) | 9日目 |
5,351円 ( 5,886円 ) | 9日目 |
5,351円 ( 5,886円 ) | 9日目 |
5,351円 ( 5,886円 ) | 9日目 |
5,351円 ( 5,886円 ) | 9日目 |
5,351円 ( 5,886円 ) | 9日目 |
5,455円 ( 6,001円 ) | 9日目 |
5,455円 ( 6,001円 ) | 9日目 |
5,455円 ( 6,001円 ) | 9日目 |
5,455円 ( 6,001円 ) | 9日目 |
5,455円 ( 6,001円 ) | 9日目 |
5,455円 ( 6,001円 ) | 9日目 |
5,564円 ( 6,120円 ) | 9日目 |
5,564円 ( 6,120円 ) | 9日目 |
5,564円 ( 6,120円 ) | 9日目 |
5,564円 ( 6,120円 ) | 9日目 |
5,564円 ( 6,120円 ) | 9日目 |
5,564円 ( 6,120円 ) | 9日目 |
5,865円 ( 6,452円 ) | 9日目 |
5,865円 ( 6,452円 ) | 9日目 |
5,865円 ( 6,452円 ) | 9日目 |
5,865円 ( 6,452円 ) | 9日目 |
5,865円 ( 6,452円 ) | 9日目 |
5,865円 ( 6,452円 ) | 9日目 |
ロックスプロケットはキーレス締結具を一体化したスプロケット。
【特長】
・複数のボルトで締付けるタイプに比べ、ナットを締付けるだけで簡単に軸との締結が可能。
・微調整などのための取外し、再取付も簡単に行なうことが可能。
・最小軸径7mmから最大軸径28mmを標準化。
・チェーンの最大許容張力を考慮した強度計算を行い、極力ムダを省いたコンパクトな設計。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):520円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):830円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,130円~

片山チエン
標準スプロケット40B形
5通常価格(税別):374円~

片山チエン
FBN40B フィニッシュドボアスプロケット
4.5通常価格(税別):771円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):690円~

ミスミ
スプロケット 15B
5通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
スプロケット 2列タイプ SP50シリーズ
0通常価格(税別):1,370円~