メカニカル部品技術窓口
単列チェーンを2本同時に掛られるタイプのRS40 スプロケット SDタイプ。【特長】・歯部の強度と耐摩...
詳細を確認
| 型番 | ピッチ円直径DP | 外径(DO) | 穴径 d | ハブ | 概略質量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下穴 | 最大 | 径DH | 長さ L | ||||
| RS40-SD-12T | 49.07 | 55 | 9.5 | 19 | 34 | 35 | 0.34 |
| RS40-SD-13T | 53.07 | 59 | 12.7 | 22 | 38 | 35 | 0.40 |
| RS40-SD-14T | 57.07 | 63 | 12.7 | 24 | 42 | 35 | 0.48 |
| RS40-SD-15T | 61.08 | 67 | 12.7 | 27 | 46 | 35 | 0.56 |
| RS40-SD-16T | 65.10 | 71 | 12.7 | 31 | 50 | 35 | 0.66 |
| RS40-SD-17T | 69.12 | 76 | 12.7 | 34 | 54 | 35 | 0.76 |
| RS40-SD-18T | 73.14 | 80 | 12.7 | 38 | 59 | 35 | 0.88 |
| RS40-SD-19T | 77.16 | 83 | 12.7 | 41 | 63 | 35 | 0.99 |
| RS40-SD-20T | 81.18 | 88 | 12.7 | 44 | 67 | 35 | 1.12 |
| RS40-SD-21T | 85.21 | 92 | 12.7 | 47 | 71 | 35 | 1.24 |
| RS40-SD-22T | 89.24 | 96 | 12.7 | 50 | 75 | 35 | 1.38 |
| RS40-SD-23T | 93.27 | 100 | 12.7 | 51 | 78 | 35 | 1.50 |
| RS40-SD-24T | 97.30 | 104 | 12.7 | 55 | 83 | 35 | 1.67 |
| RS40-SD-25T | 101.33 | 108 | 12.7 | 58 | 87 | 35 | 1.83 |
| 材質・仕様 | 機械構造用炭素鋼材・削出し仕様 | ||||||
※すべて歯先硬化処理品です。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,127円 ( 1,240円 ) | 5日目 |
1,189円 ( 1,308円 ) | 5日目 |
1,363円 ( 1,499円 ) | 5日目 |
1,410円 ( 1,551円 ) | 5日目 |
1,417円 ( 1,559円 ) | 5日目 |
1,719円 ( 1,891円 ) | 5日目 |
1,656円 ( 1,822円 ) | 5日目 |
1,883円 ( 2,071円 ) | 5日目 |
2,258円 ( 2,484円 ) | 5日目 |
2,211円 ( 2,432円 ) | 5日目 |
2,357円 ( 2,593円 ) | 5日目 |
2,568円 ( 2,825円 ) | 5日目 |
2,729円 ( 3,002円 ) | 5日目 |
2,808円 ( 3,089円 ) | 5日目 |
単列チェーンを2本同時に掛られるタイプのRS40 スプロケット SDタイプ。
【特長】
・歯部の強度と耐摩耗寿命向上を必要とする場合、歯先硬化スプロケットを推奨。
・シングルデュアルタイプ(SD)は、歯先部に硬化処理。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):520円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):830円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,130円~

片山チエン
FBN40B フィニッシュドボアスプロケット
4.5通常価格(税別):771円~

片山チエン
FBN25B フィニッシュドボアスプロケット
4.3通常価格(税別):742円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):690円~

片山チエン
標準スプロケット 40A形
5通常価格(税別):342円~

㈱三興製作所
MS 軸穴加工付スプロケット 新B型
5通常価格(税別):1,050円~