17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    ~mm
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

RS40 スプロケット 2Cタイプ

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最小軸穴径 dmin

(mm)

表面処理

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

最小発注数量
35
16
なし
141.68
149
88
1個
35
16
-
141.68
149
88
1個
36
16
なし
145.72
153
93
1個
36
16
-
145.72
153
93
1個
38
16
なし
153.79
161
93
1個
38
16
-
153.79
161
93
1個
40
16
なし
161.87
169
93
1個
40
16
-
161.87
169
93
1個
42
16
なし
169.94
177
93
1個
42
16
-
169.94
177
93
1個
45
18
なし
182.06
189
93
1個
45
18
-
182.06
189
93
1個
48
18
なし
194.18
201
93
1個
48
18
-
194.18
201
93
1個
50
18
なし
202.26
209
93
1個
50
18
-
202.26
209
93
1個
54
18
なし
218.42
226
93
1個
54
18
-
218.42
226
93
1個
60
18
なし
242.66
250
93
1個
60
18
-
242.66
250
93
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,119
( 12,231 )
18日目
12,185
( 13,404 )
18日目
11,647
( 12,812 )
18日目
12,760
( 14,036 )
18日目
12,176
( 13,394 )
18日目
13,338
( 14,672 )
18日目
12,631
( 13,894 )
18日目
13,845
( 15,230 )
18日目
13,614
( 14,975 )
18日目
14,998
( 16,498 )
18日目
14,067
( 15,474 )
18日目
16,007
( 17,608 )
18日目
15,428
( 16,971 )
18日目
16,872
( 18,559 )
18日目
16,187
( 17,806 )
18日目
17,882
( 19,670 )
18日目
16,337
( 17,971 )
18日目
18,603
( 20,463 )
18日目
18,001
( 19,801 )
18日目
20,621
( 22,683 )
18日目

詳細情報

基本情報

RSローラチェーン(JIS規格・ISO系規格品)用のスプロケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS40 スプロケット 2Cタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS40 スプロケット 2Cタイプ
RS40 スプロケット 2Bタイプ
RS50 スプロケット 2Cタイプ
RS60 スプロケット 2Cタイプ
RS100 スプロケット 2Cタイプ
RS120 スプロケット 2Cタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格11,119-1,280 -9,682 -11,422 -26,017 -31,763 -
通常出荷日18日目3日目〜18日目〜18日目18日目18日目
スプロケット形状C形B形C形C形C形C形
呼び番号40405060100120
列数222222
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト