17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が66型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 D(mm)

    ~mm
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • 形式 

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

RS40 スプロケット 1Aタイプ

通常単価(税別)
3999,550
税込単価
43910,505
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

汎用ドライブチェーン(JIS規格、ISO系規格品)用のスプロケット。【特長】・小歯数は歯先硬化仕様、大...

詳細を確認
未確定:候補が66型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

RS40 スプロケット 1Aタイプの製品イメージ

規格表

型番歯数ピッチ円
直径
DP
mm
外径
DO
mm
下穴径
d
mm
概略
質量
kg
RS40-1A12T1249.0755160.08
RS40-1A12TQ
RS40-1A13T1353.0759160.10
RS40-1A13TQ
RS40-1A14T1457.0763160.12
RS40-1A14TQ
RS40-1A15T1561.0867160.14
RS40-1A15TQ
RS40-1A16T1665.1071160.16
RS40-1A16TQ
RS40-1A17T1769.1276160.18
RS40-1A17TQ
RS40-1A18T1873.1480160.21
RS40-1A18TQ
RS40-1A19T1977.1683160.24
RS40-1A19TQ
RS40-1A20T2081.1888160.26
RS40-1A20TQ
RS40-1A21T2185.2192160.29
RS40-1A21TQ
RS40-1A22T2289.2496160.32
RS40-1A22TQ
RS40-1A23T2393.27100160.35
RS40-1A23TQ
RS40-1A24T2497.30104160.39
RS40-1A24TQ
RS40-1A25T25101.33108160.42
RS40-1A25TQ
RS40-1A26T26105.36112160.46
RS40-1A26TQ
RS40-1A27T27109.40116160.50
RS40-1A27TQ
RS40-1A28T28113.43120160.53
RS40-1A28TQ
RS40-1A30T30121.50128160.62
RS40-1A30TQ
RS40-1A32T32129.57137160.71
RS40-1A32TQ
RS40-1A34T34137.64145160.80
RS40-1A34TQ
RS40-1A35T35141.68149160.85
RS40-1A35TQ
RS40-1A36T36145.72153160.90
RS40-1A36TQ
RS40-1A38T38153.79161161.0
RS40-1A38TQ
RS40-1A40T40161.87169161.1
RS40-1A40TQ
RS40-1A42T42169.94177181.2
RS40-1A42TQ
RS40-1A45T45182.06189181.4
RS40-1A45TQ
RS40-1A48T48194.18201181.6
RS40-1A48TQ
RS40-1A50T50202.26209181.8
RS40-1A50TQ
RS40-1A54T54218.42226182.1
RS40-1A54TQ
RS40-1A60T60242.66250182.6
RS40-1A60TQ
RS40-1A65T65262.87270233.0
RS40-1A65TQ
RS40-1A70T70283.07290233.5
RS40-1A70TQ
RS40-1A75T75303.28311234.0
RS40-1A75TQ

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 D

(mm)

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

形式 

RoHS?最小発注数量
12
16
49.07
55
-
10
1個
12
16
49.07
55
Q
10
1個
13
16
53.07
59
-
10
1個
13
16
53.07
59
Q
10
1個
14
16
57.07
63
-
10
1個
14
16
57.07
63
Q
10
1個
15
16
61.08
67
-
10
1個
15
16
61.08
67
Q
10
1個
16
16
65.1
71
-
10
1個
16
16
65.1
71
Q
10
1個
17
16
69.12
76
-
10
1個
17
16
69.12
76
Q
10
1個
18
16
73.14
80
-
10
1個
18
16
73.14
80
Q
10
1個
19
16
77.16
84
-
10
1個
19
16
77.16
84
Q
10
1個
20
16
81.18
88
-
10
1個
20
16
81.18
88
Q
10
1個
21
16
85.21
92
-
10
1個
21
16
85.21
92
Q
10
1個
22
16
89.24
96
-
10
1個
22
16
89.24
96
Q
10
1個
23
16
93.27
100
-
10
1個
23
16
93.27
100
Q
10
1個
24
16
97.3
104
-
10
1個
24
16
97.3
104
Q
10
1個
25
16
101.33
108
-
10
1個
25
16
101.33
108
Q
10
1個
26
16
105.36
112
-
10
1個
26
16
105.36
112
Q
10
1個
27
16
109.4
116
-
10
1個
27
16
109.4
116
Q
10
1個
28
16
113.43
120
-
10
1個
28
16
113.43
120
Q
10
1個
30
16
121.5
128
-
10
1個
30
16
121.5
128
Q
10
1個
32
16
129.57
137
-
10
1個
32
16
129.57
137
Q
10
1個
34
16
137.64
145
-
10
1個
34
16
137.64
145
Q
10
1個
35
16
141.68
149
-
10
1個
35
16
141.68
149
Q
10
1個
36
16
145.72
153
-
10
1個
36
16
145.72
153
Q
10
1個
38
16
153.79
161
-
10
1個
38
16
153.79
161
Q
10
1個
40
16
161.87
169
-
10
1個
40
16
161.87
169
Q
10
1個
42
18
169.94
177
-
10
1個
42
18
169.94
177
Q
10
1個
45
18
182.06
189
-
10
1個
45
18
182.06
189
Q
10
1個
48
18
194.18
201
-
10
1個
48
18
194.18
201
Q
10
1個
50
18
202.26
209
-
10
1個
50
18
202.26
209
Q
10
1個
54
18
218.42
226
-
10
1個
54
18
218.42
226
Q
10
1個
60
18
242.66
250
-
10
1個
60
18
242.66
250
Q
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
399
( 439 )
6日目
875
( 963 )
6日目
513
( 564 )
在庫品1日目当日出荷可能
811
( 892 )
6日目
450
( 495 )
6日目
891
( 980 )
6日目
542
( 596 )
3日目
991
( 1,090 )
6日目
796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能
967
( 1,064 )
6日目
563
( 619 )
3日目
939
( 1,033 )
6日目
783
( 861 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,403
( 1,543 )
6日目
895
( 985 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,245
( 1,370 )
6日目
924
( 1,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
6日目
971
( 1,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,308
( 1,439 )
6日目
862
( 948 )
4日目
1,504
( 1,654 )
6日目
977
( 1,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,388
( 1,527 )
6日目
1,235
( 1,359 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,613
( 1,774 )
6日目
1,295
( 1,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,776
( 1,954 )
6日目
976
( 1,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,662
( 1,828 )
6日目
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,664
( 1,830 )
6日目
1,064
( 1,170 )
5日目
1,900
( 2,090 )
6日目
1,543
( 1,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,898
( 2,088 )
6日目
1,231
( 1,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,479
( 2,727 )
6日目
1,582
( 1,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,185
( 2,404 )
6日目
1,575
( 1,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,435
( 2,679 )
6日目
1,682
( 1,850 )
3日目
3,134
( 3,447 )
6日目
2,003
( 2,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,549
( 3,904 )
6日目
2,143
( 2,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,754
( 4,129 )
6日目
2,157
( 2,373 )
5日目
3,464
( 3,810 )
6日目
2,709
( 2,980 )
4日目
4,107
( 4,518 )
6日目
3,157
( 3,473 )
5日目
4,173
( 4,590 )
6日目
3,019
( 3,321 )
3日目
4,305
( 4,736 )
6日目
4,151
( 4,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,823
( 6,405 )
6日目
4,673
( 5,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,940
( 6,534 )
6日目

詳細情報

基本情報

汎用ドライブチェーン(JIS規格、ISO系規格品)用のスプロケット。
【特長】
・小歯数は歯先硬化仕様、大歯数は歯先硬化なし仕様。
・歯部の強度と耐摩耗寿命向上を必要とする場合、歯先硬化スプロケットを推奨。

商品担当おすすめ

  • RSローラチェーン 画像

    椿本チエイン

    RSローラチェーン

    ローラーチェーンと組み合わせて使用。ステンレス材を使用し、優れた耐食性を実現。耐熱性も高く、低温/高温の特殊雰囲気で使用可能。独自の加工技術により、継ぎ目のない「ソリッドブシュ」を開発。高精度ソリッドブシュと特殊ルーブディンプル(LD)加工により潤滑油の保持効果を向上し、摩耗寿命2倍を実現します。

  • ローラチェーン用自動給油器 画像

    椿本チエイン

    ローラチェーン用自動給油器

    自動給油により、手作業による頻繁な給油が不要。

  • ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ 画像

    椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ

    耐環境性に優れたステンレス製ローラチェーンカップリング。ローラチェーンとスプロケットにオーステナイト系ステンレスを採用。従来のスチール製ローラチェーンカップリングでは難しかった過酷な使用環境にも対応可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS40 スプロケット 1Aタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
パイプを回す機器の駆動部に使用
5
満足度:5.0
カタログでスペックなどを拝見し、ミスミでも取り扱いしていたため選定し購入しました。使用環境上、軽荷重のものを載せているた...もっと読む
0人が参考にしています。
設備品に使用
4
満足度:4.0
モーターのトルクリミッター部に使用しています。当社の仕様に合うよう追加工を施し利用しています。性能に問題もなく、ボスがな...もっと読む
0人が参考にしています。
自社機械部品として
5
満足度:5.0
納期が確実にわかるので工程計画をたてやすく、値段的にも満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS40 スプロケット 1Aタイプ
RS40 スプロケット 1Bタイプ
RS50 スプロケット 1Aタイプ
RS80 スプロケット 1Aタイプ
RS60 スプロケット 1Aタイプ
RS100 スプロケット 1Aタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格399-454 -581 -1,854 -1,140 -3,583 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目〜
スプロケット形状A形B形A形A形A形A形
呼び番号4040508060100
列数111111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング