メカニカル部品技術窓口
【特長】・従来の複数ボルト締め付けタイプに比べ、ナットを締め付けるだけで簡単に軸との締結ができます。・...
詳細を確認
| 型番 | 歯数 | 適用軸穴径(mm) | ピッチ円直径DP(mm) | 外径DO(mm) | ハブ外径DH(mm) | ハブ長さL(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS35-1B12T-N1□□A | 12 | 7,8,9 | 36.80 | 41 | 31 | 20 |
| RS35-1B13T-N1□□■ | 13 | 7,8,9 | 39.80 | 44 | 32 | 20 |
| RS35-1B14T-N1□□■ | 14 | 7,8,9 | 42.80 | 47 | 30 | 20 |
| RS35-1B15T-N1□□■ | 15 | 7,8,9 | 45.81 | 51 | 35 | 20 |
| RS35-1B15T-N2□□■ | 15 | 10,11,12 | 45.81 | 51 | 35 | 20 |
| RS35-1B16T-N1□□■ | 16 | 7,8,9 | 48.82 | 54 | 37 | 20 |
| RS35-1B16T-N2□□■ | 16 | 10,11,12 | 48.82 | 54 | 37 | 20 |
| RS35-1B17T-N1□□■ | 17 | 9 | 51.84 | 57 | 41 | 20 |
| RS35-1B17T-N2□□■ | 17 | 10,11,12 | 51.84 | 57 | 41 | 20 |
| RS35-1B18T-N2□□■ | 18 | 10,11,12 | 54.85 | 60 | 44 | 20 |
| RS35-1B19T-N2□□■ | 19 | 10,11,12 | 57.87 | 63 | 47 | 20 |
| RS35-1B20T-N2□□■ | 20 | 10,11,12 | 60.89 | 66 | 50 | 20 |
| RS35-1B21T-N2□□■ | 21 | 10,11,12 | 63.91 | 69 | 53 | 20 |
| RS35-1B22T-N2□□■ | 22 | 10,11,12 | 66.93 | 72 | 53 | 20 |
| RS35-1B23T-N2□□■ | 23 | 10,11,12 | 69.95 | 75 | 53 | 20 |
| RS35-1B24T-N2□□■ | 24 | 10,11,12 | 72.97 | 78 | 53 | 22 |
| RS35-1B24T-N3□□■ | 24 | 14,15,16 | 72.97 | 78 | 53 | 22 |
| RS35-1B25T-N2□□■ | 25 | 11,12 | 76.00 | 81 | 53 | 22 |
| RS35-1B25T-N3□□■ | 25 | 14,15,16 | 76.00 | 81 | 53 | 22 |
| RS35-1B26T-N2□□■ | 26 | 11,12 | 79.02 | 84 | 53 | 22 |
| RS35-1B26T-N3□□■ | 26 | 14,15,16 | 79.02 | 84 | 53 | 22 |
| RS35-1B27T-N2□□■ | 27 | 12 | 82.05 | 87 | 53 | 22 |
| RS35-1B27T-N3□□■ | 27 | 14,15,16 | 82.05 | 87 | 53 | 22 |
| RS35-1B28T-N3□□■ | 28 | 14,15,16 | 85.07 | 90 | 53 | 22 |
| RS35-1B30T-N3□□■ | 30 | 14,15,16 | 91.12 | 96 | 53 | 22 |
| RS35-1B32T-N3□□■ | 32 | 14,15,16 | 97.18 | 102 | 53 | 22 |
| RS35-1B34T-N3□□■ | 34 | 14,15,16 | 103.23 | 109 | 53 | 22 |
| RS35-1B35T-N3□□■ | 35 | 14,15,16 | 106.26 | 112 | 53 | 22 |
| RS35-1B36T-N3□□■ | 36 | 14,15,16 | 109.29 | 115 | 53 | 22 |
| RS35-1B38T-N3□□■ | 38 | 14,15,16 | 115.34 | 121 | 63 | 25 |
| RS35-1B38T-N4□□■ | 38 | 17,18,19 | 115.34 | 121 | 63 | 25 |
| RS35-1B40T-N3□□■ | 40 | 14,15,16 | 121.40 | 127 | 63 | 25 |
| RS35-1B40T-N4□□■ | 40 | 17,18,19 | 121.40 | 127 | 63 | 25 |

型番表示例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,879円 ( 5,367円 ) | 9日目 |
4,903円 ( 5,393円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
5,854円 ( 6,439円 ) | 9日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 9日目 |
5,142円 ( 5,656円 ) | 9日目 |
【特長】
・従来の複数ボルト締め付けタイプに比べ、ナットを締め付けるだけで簡単に軸との締結ができます。
・また、微調整などのための取り外し、再取り付けも簡単に行えます。
・最小軸径7mmから最大軸径28mmを標準化し、幅広いご要望にお応えします。
・チェーンの最大許容張力を考慮した強度計算を行い、極力ムダを省いたコンパクトな設計になっています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):520円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):830円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):690円~

片山チエン
FBN35B フィニッシュドボアスプロケット
4.6通常価格(税別):759円~

片山チエン
標準スプロケット 40A形
5通常価格(税別):342円~

片山チエン
FBN40B フィニッシュドボアスプロケット
4.5通常価格(税別):771円~

片山チエン
FBN60B フィニッシュドボアスプロケット
5通常価格(税別):1,233円~