メカニカル部品技術窓口
オーステナイトステンレス鋼を使用し、優れた耐食性を実現したスプロケット。【特長...
詳細情報を確認する
ハブ溝あり(10T~13T)

ハブ溝なし(14T以上)
| 型番 | 歯数 | ピッチ円直径(mm) | 外径(mm) | 下穴径(mm) | 最大軸穴径(mm) | ハブ外径(mm) | ハブ長さ(mm) | ハブ溝外径(mm) | 概略質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS35-1B10T-SS | 10 | 30.82 | 35 | 8 | 12 | 25 | 20 | 18 | 0.08 |
| RS35-1B11T-SS | 11 | 33.81 | 38 | 8 | 14 | 27 | 20 | 22 | 0.09 |
| RS35-1B12T-SS | 12 | 36.8 | 41 | 8 | 16.5 | 31 | 20 | 24 | 0.12 |
| RS35-1B13T-SS | 13 | 39.8 | 44 | 9.5 | 18 | 32 | 20 | 28 | 0.12 |
| RS35-1B14T-SS | 14 | 42.8 | 47 | 9.5 | 16.5 | 30 | 20 | - | 0.12 |
| RS35-1B15T-SS | 15 | 45.81 | 51 | 9.5 | 19 | 35 | 20 | - | 0.16 |
| RS35-1B16T-SS | 16 | 48.82 | 54 | 9.5 | 20 | 37 | 20 | - | 0.19 |
| RS35-1B17T-SS | 17 | 51.84 | 57 | 9.5 | 24 | 41 | 20 | - | 0.22 |
| RS35-1B18T-SS | 18 | 54.85 | 60 | 9.5 | 24.5 | 44 | 20 | - | 0.25 |
| RS35-1B19T-SS | 19 | 57.87 | 63 | 9.5 | 28.5 | 47 | 20 | - | 0.28 |
| RS35-1B20T-SS | 20 | 60.89 | 66 | 9.5 | 30 | 50 | 20 | - | 0.32 |
| RS35-1B21T-SS | 21 | 63.91 | 69 | 9.5 | 32 | 53 | 20 | - | 0.36 |
| RS35-1B22T-SS | 22 | 66.93 | 72 | 9.5 | 32 | 53 | 20 | - | 0.37 |
| RS35-1B23T-SS | 23 | 69.95 | 75 | 9.5 | 32 | 53 | 20 | - | 0.40 |
| RS35-1B24T-SS | 24 | 72.97 | 78 | 9.5 | 32 | 53 | 22 | - | 0.43 |
| RS35-1B25T-SS | 25 | 76 | 81 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | - | 0.44 |
| RS35-1B26T-SS | 26 | 79.02 | 84 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | - | 0.45 |
| RS35-1B27T-SS | 27 | 82.05 | 87 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | - | 0.46 |
| RS35-1B28T-SS | 28 | 85.07 | 90 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | - | 0.48 |
| RS35-1B30T-SS | 30 | 91.12 | 96 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | - | 0.51 |
| RS35-1B32T-SS | 32 | 97.18 | 102 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | - | 0.54 |
| RS35-1B34T-SS | 34 | 103.23 | 109 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | - | 0.57 |
| RS35-1B35T-SS | 35 | 106.26 | 112 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | - | 0.59 |
| RS35-1B36T-SS | 36 | 109.29 | 115 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | - | 0.61 |
| RS35-1B38T-SS | 38 | 115.34 | 121 | 13 | 42 | 63 | 25 | - | 0.82 |
| RS35-1B40T-SS | 40 | 121.40 | 127 | 13 | 42 | 63 | 25 | - | 0.85 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,036円 ( 2,240円 ) | 4日目 |
1,931円 ( 2,124円 ) | 5日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,752円 ( 3,027円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,701円 ( 2,971円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,138円 ( 3,452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,694円 ( 2,963円 ) | 5日目 |
3,739円 ( 4,113円 ) | 4日目 |
3,632円 ( 3,995円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,421円 ( 4,863円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,729円 ( 5,202円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,623円 ( 5,085円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,521円 ( 4,973円 ) | 5日目 |
4,912円 ( 5,403円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,229円 ( 5,752円 ) | 6日目 |
5,565円 ( 6,122円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,448円 ( 5,993円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,698円 ( 6,268円 ) | 5日目 |
6,078円 ( 6,686円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,419円 ( 8,161円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,735円 ( 8,509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,223円 ( 10,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,309円 ( 10,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,544円 ( 11,598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,315円 ( 11,347円 ) | 5日目 |
11,091円 ( 12,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):830円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):690円~

片山チエン
標準スプロケット35B形
3.8通常価格(税別):298円~

ミスミ
スプロケット 80B
0通常価格(税別):1,620円~

片山チエン
ステンレススプロケット40B形
0通常価格(税別):1,863円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ
4.8通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5