17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最大軸穴径 dmax(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • ハブ長さ(L)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

RS25 ステンレススプロケット 1B形

通常単価(税別)
2,53312,396
税込単価
2,78613,636
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ステンレス材を使用し、優れた耐食性を実現。 また、耐熱性も高く、低温、高温の特殊雰囲気で使用できます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RS25 ステンレススプロケット 1B形 外形図

製品仕様

  • 適用チェーンピッチ:6.35mm
  • ローラ径:3.3mm
 

材質・仕様:ステンレス材・削出し仕様

規格表

RS25 ステンレススプロケット 1B形 規格表

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

ハブ長さ(L)

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
9
6
20.55
23
14
15
10
1個
11
10
6
22.54
25
16
15
10
1個
12
11
6
24.53
28
18
15
10
1個
13
12
6
26.53
30
20
15
10
1個
14
12
6
28.54
32
20
20
10
1個
15
12
6
30.54
34
20
20
10
1個
16
15
8
32.55
36
25
20
10
1個
17
15
8
34.56
38
25
20
10
1個
18
15
8
36.57
40
25
20
10
1個
19
15
8
38.58
42
25
20
10
1個
20
15
8
40.59
44
25
20
10
1個
21
18
10
42.61
46
30
20
10
1個
22
18
10
44.62
48
30
20
10
1個
23
18
10
46.63
50
30
20
10
1個
24
21
10
48.65
52
35
20
10
1個
25
21
10
50.66
54
35
20
10
1個
26
25
10
52.68
56
40
20
10
1個
27
25
10
54.7
58
40
20
10
1個
28
25
10
58.71
60
40
20
10
1個
30
28
12
60.75
64
45
20
10
1個
32
31
12
64.78
68
50
20
10
1個
34
31
12
68.82
72
50
20
10
1個
35
31
12
70.84
74
50
20
10
1個
36
31
12
72.86
76
50
20
10
1個
38
31
12
76.90
80
50
22
10
1個
40
31
12
80.93
84
50
22
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,533
( 2,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,960
( 3,256 )
6日目
3,268
( 3,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,912
( 4,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,765
( 4,142 )
6日目
3,814
( 4,195 )
6日目
4,466
( 4,913 )
4日目
4,015
( 4,417 )
5日目
3,988
( 4,387 )
6日目
4,830
( 5,313 )
6日目
4,902
( 5,392 )
6日目
5,877
( 6,465 )
4日目
5,412
( 5,953 )
6日目
6,106
( 6,717 )
6日目
6,801
( 7,481 )
4日目
5,886
( 6,475 )
6日目
7,089
( 7,798 )
6日目
7,393
( 8,132 )
6日目
7,058
( 7,764 )
6日目
8,957
( 9,853 )
6日目
9,376
( 10,314 )
6日目
9,439
( 10,383 )
6日目
11,575
( 12,733 )
6日目
11,197
( 12,317 )
6日目
11,446
( 12,591 )
6日目
12,396
( 13,636 )
6日目

詳細情報

基本情報

ステンレス材を使用し、優れた耐食性を実現。 また、耐熱性も高く、低温、高温の特殊雰囲気で使用できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • チェーン 画像

    ミスミ

    チェーン

    ローラーチェーンです。ミスミ品にて適合するチェーンを指定寸からお選びいただけます。

  • スプロケット 40B 画像

    ミスミ

    スプロケット 40B

    スチール・ステンレス・表面処理のスプロケットです。軸穴加工タイプのほか、自由に追加工可能な軸穴粗加工品(S仕様)も用意しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS25 ステンレススプロケット 1B形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS25 ステンレススプロケット 1B形
ステンレススプロケット25B形
標準スプロケット 25B形
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
RS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ
メーカー椿本チエイン片山チエン片山チエン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格2,533-1,297 -373 -3,812 -2,788 -11,009 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
呼び番号252525504080
列数111111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304)ステンレススチールオーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304)オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304)オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304)

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト