メカニカル部品技術窓口
汎用ドライブチェーン用のスプロケット。【特長】・軸穴は下穴のまま。・使用に際しては軸穴加工が必要。 ・...
詳細を確認

RS15 スプロケット 1Bタイプ イメージ
| 型番 | 歯数 | ピッチ円 直径 DP mm | 外径 DO mm | 下穴径 d mm | 最大 軸穴径 d mm | ハブ 外径 DH mm | ハブ 長さ L mm | 概略 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS15-1B11T | 11 | 16.90 | 19.0 | 4 | 7 | 11 | 10 | 9 |
| RS15-1B12T | 12 | 18.40 | 20.5 | 4 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| RS15-1B13T | 13 | 19.90 | 22.0 | 4 | 9 | 14 | 10 | 14 |
| RS15-1B14T | 14 | 21.40 | 23.5 | 6 | 10 | 15 | 12 | 17 |
| RS15-1B15T | 15 | 22.91 | 25.0 | 6 | 12 | 17 | 12 | 22 |
| RS15-1B16T | 16 | 24.41 | 26.5 | 8 | 12 | 18 | 12 | 23 |
| RS15-1B17T | 17 | 25.92 | 28.0 | 8 | 14 | 20 | 14 | 32 |
| RS15-1B18T | 18 | 27.43 | 29.5 | 8 | 14 | 22 | 14 | 40 |
| RS15-1B19T | 19 | 28.93 | 31.0 | 8 | 15 | 23 | 14 | 44 |
| RS15-1B20T | 20 | 30.44 | 32.5 | 8 | 15 | 24 | 14 | 49 |
| RS15-1B21T | 21 | 31.95 | 34.0 | 8 | 17 | 26 | 14 | 57 |
| RS15-1B22T | 22 | 33.46 | 35.5 | 8 | 17 | 27 | 14 | 62 |
| RS15-1B23T | 23 | 34.98 | 37.5 | 8 | 17 | 28 | 14 | 68 |
| RS15-1B24T | 24 | 36.49 | 39.0 | 8 | 20 | 30 | 16 | 88 |
| RS15-1B25T | 25 | 38.00 | 40.5 | 8 | 20 | 32 | 16 | 100 |
| RS15-1B26T | 26 | 39.51 | 42.0 | 10 | 22 | 33 | 16 | 104 |
| RS15-1B27T | 27 | 41.02 | 43.5 | 10 | 25 | 35 | 16 | 117 |
| RS15-1B28T | 28 | 42.54 | 45.0 | 10 | 25 | 37 | 16 | 131 |
| RS15-1B29T | 29 | 44.05 | 46.5 | 10 | 25 | 38 | 16 | 139 |
| RS15-1B30T | 30 | 45.56 | 48.0 | 10 | 25 | 39 | 16 | 147 |
| RS15-1B31T | 31 | 47.08 | 49.5 | 10 | 25 | 40 | 18 | 175 |
| RS15-1B32T | 32 | 48.59 | 51.0 | 10 | 25 | 40 | 18 | 176 |
| RS15-1B33T | 33 | 50.10 | 52.5 | 10 | 25 | 40 | 18 | 178 |
| RS15-1B34T | 34 | 51.62 | 54.0 | 10 | 25 | 40 | 18 | 180 |
| RS15-1B35T | 35 | 53.13 | 55.5 | 10 | 25 | 40 | 18 | 182 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,440円 ( 3,784円 ) | 6日目 |
3,127円 ( 3,440円 ) | 6日目 |
3,826円 ( 4,209円 ) | 6日目 |
3,779円 ( 4,157円 ) | 6日目 |
4,258円 ( 4,684円 ) | 6日目 |
4,449円 ( 4,894円 ) | 6日目 |
4,158円 ( 4,574円 ) | 6日目 |
4,819円 ( 5,301円 ) | 6日目 |
4,640円 ( 5,104円 ) | 6日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 6日目 |
5,477円 ( 6,025円 ) | 6日目 |
5,292円 ( 5,821円 ) | 6日目 |
5,523円 ( 6,075円 ) | 6日目 |
6,325円 ( 6,958円 ) | 4日目 |
6,291円 ( 6,920円 ) | 6日目 |
6,699円 ( 7,369円 ) | 6日目 |
6,622円 ( 7,284円 ) | 6日目 |
7,118円 ( 7,830円 ) | 6日目 |
6,774円 ( 7,451円 ) | 6日目 |
8,182円 ( 9,000円 ) | 6日目 |
7,387円 ( 8,126円 ) | 6日目 |
7,284円 ( 8,012円 ) | 6日目 |
8,356円 ( 9,192円 ) | 6日目 |
7,654円 ( 8,419円 ) | 6日目 |
8,275円 ( 9,103円 ) | 6日目 |

椿本チエイン
RSローラチェーン
ローラーチェーンと組み合わせて使用。ステンレス材を使用し、優れた耐食性を実現。耐熱性も高く、低温/高温の特殊雰囲気で使用可能。独自の加工技術により、継ぎ目のない「ソリッドブシュ」を開発。高精度ソリッドブシュと特殊ルーブディンプル(LD)加工により潤滑油の保持効果を向上し、摩耗寿命2倍を実現します。


椿本チエイン
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ
耐環境性に優れたステンレス製ローラチェーンカップリング。ローラチェーンとスプロケットにオーステナイト系ステンレスを採用。従来のスチール製ローラチェーンカップリングでは難しかった過酷な使用環境にも対応可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):520円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):830円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):690円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,130円~

片山チエン
FBN40B フィニッシュドボアスプロケット
4.5通常価格(税別):771円~

ミスミ
面圧スプロケット
5
片山チエン
FBN80B フィニッシュドボアスプロケット
5通常価格(税別):1,914円~

片山チエン
標準スプロケット40B形
5通常価格(税別):374円~