メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最大軸穴径 dmax(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • ハブ長さ(L)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RS140 スプロケット 1Bタイプ

型番:

RS140-1B40T
解除
数量:

RS140-1B40Tの仕様・寸法情報

スプロケット形状
B形
呼び番号
140
歯数(T)
40
列数
1
種類
下穴タイプ
材質
[スチール] 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)
チェーンタイプ
RS
ローラ形式
Rローラ
軸種類
標準下穴
最大軸穴径 dmax(mm)
110
最小軸穴径 dmin(mm)
38
表面処理
なし
ピッチ円直径(DP)(mm)
566.54
外径(DO)(mm)
591
ハブ外径(DH)(mm)
157
ハブ長さ(L)(mm)
90
適用チェーンピッチ(mm)
44.45
ローラ径(2)(mm)
25.4
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

RS140 スプロケット 1Bタイプ 外形図_01

規格表

型番歯数(T)最大軸穴径dmax(mm)最小軸穴径dmin(mm)ピッチ円直径(DP)(mm)外径(DO)(mm)ハブ外径(DH)(mm)ハブ長さ(L)(mm)適用チェーンピッチ(mm)ローラ径(2)(mm)
RS140-1B12T128033171.741931175644.4525.4
RS140-1B40T4011038566.545911579044.4525.4

型番リスト

表示件数
型番
RS140-1B40T

歯数

(T)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

ハブ長さ(L)

(mm)

RoHS?最小発注数量
40
110
38
566.54
591
157
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,546
( 64,401 )
5日目

詳細情報

基本情報

RSローラチェーン用のスプロケット。
【特長】
・下穴シリーズは、軸穴が下穴となっており、使用するには、軸穴加工が必要。
・大歯数ゾーンにおいて歯先硬化処理仕様を追加。
・ストロングシリーズは、適正な品質基準により、歯先硬化処理をした高品質のスプロケット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS140 スプロケット 1Bタイプの型番RS140-1B40Tのページです。 型番RS140-1B40Tに関する仕様情報を記載しております。
RS140 スプロケット 1Bタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS140 スプロケット 1Bタイプ
RS50 スプロケット 1Bタイプ
RS40 スプロケット 1Bタイプ
RS60 スプロケット 1Bタイプ
RS80 スプロケット 1Bタイプ
RS35 スプロケット 1Bタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格58,5461,245 -454 -6,232 -2,472 -451 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
呼び番号1405040608035
列数111111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました