17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最大軸穴径 dmax(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 歯面焼入れ
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • ハブ長さ(L)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 18日以内

RS120 スプロケット 2Bタイプ

未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RS120 スプロケット 2Bタイプ 外形図_01

削出し仕様

RS120 スプロケット 2Bタイプ 外形図_02

溶接仕様

RS120 スプロケット 2Bタイプ 外形図_03

吊り下げ用穴 寸法
吊穴と歯の位相関係は図と異なる場合があります。

規格表

型番歯数ピッチ円直径DP(mm)外径DO(mm)下穴径d(mm)最大軸穴径d(mm)ハブ外径DH(mm)ハブ長さL(mm)吊下け穴径A(mm)吊下け穴P.C.D.(mm)概略質量(kg)材質仕様
RS120-2B24T24291.9031233110157100--36.0※1

※1材質仕様は、機械構造用炭素鋼(歯形部)、一般構造用圧延鋼(ハブ部)溶接仕様です。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

表面処理

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

ハブ長さ(L)

(mm)

RoHS?最小発注数量
14
75
28
なし
171.22
190
107
100
-
1個
14
75
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
171.22
190
107
100
-
1個
15
80
33
なし
183.25
202
117
100
-
1個
15
80
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
183.25
202
117
100
-
1個
16
80
33
なし
195.29
214
117
100
-
1個
16
80
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
195.29
214
117
100
-
1個
17
80
33
なし
207.35
227
117
100
-
1個
17
80
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
207.35
227
117
100
-
1個
18
89
33
なし
219.41
239
127
100
-
1個
18
89
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
219.41
239
127
100
-
1個
19
89
33
なし
231.48
251
127
100
-
1個
19
89
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
231.48
251
127
100
-
1個
20
89
33
なし
243.55
263
127
100
-
1個
20
89
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
243.55
263
127
100
-
1個
21
89
33
なし
255.63
276
127
100
-
1個
21
89
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
255.63
276
127
100
-
1個
22
110
33
なし
267.72
288
157
100
-
1個
22
110
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
267.72
288
157
100
-
1個
23
110
33
なし
279.8
300
157
100
-
1個
23
110
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
279.8
300
157
100
-
1個
24
110
33
なし
291.9
312
157
100
10
1個
24
110
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
291.9
312
157
100
-
1個
25
110
33
なし
303.99
324
157
100
-
1個
25
110
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
303.99
324
157
100
-
1個
26
110
33
なし
316.09
337
157
100
-
1個
26
110
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
316.09
337
157
100
-
1個
27
110
33
なし
328.19
349
157
100
-
1個
27
110
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
328.19
349
157
100
-
1個
28
110
33
なし
340.29
361
157
100
-
1個
28
110
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
340.29
361
157
100
-
1個
30
110
33
なし
364.49
385
157
100
-
1個
30
110
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
364.49
385
157
100
-
1個
32
110
33
なし
388.71
410
157
100
-
1個
34
110
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
412.93
434
157
100
-
1個
35
110
33
なし
425.04
446
157
100
-
1個
36
110
38
[歯面焼入れ] 高周波焼入
437.15
458
157
100
-
1個
38
110
38
なし
461.37
483
157
100
-
1個
40
120
38
[歯面焼入れ] 高周波焼入
485.6
507
177
110
-
1個
42
120
38
なし
509.83
531
177
110
-
1個
45
120
38
[歯面焼入れ] 高周波焼入
546.19
568
177
110
-
1個
48
120
38
なし
582.54
604
177
110
-
1個
50
120
38
[歯面焼入れ] 高周波焼入
606.78
628
177
110
-
1個
54
120
38
なし
655.26
677
177
110
-
1個
60
120
38
[歯面焼入れ] 高周波焼入
727.99
750
177
110
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,628
( 17,191 )
5日目
27,398
( 30,138 )
18日目
16,447
( 18,092 )
5日目
32,369
( 35,606 )
18日目
18,220
( 20,042 )
5日目
35,544
( 39,098 )
18日目
20,499
( 22,549 )
5日目
36,906
( 40,597 )
18日目
23,201
( 25,521 )
5日目
40,839
( 44,923 )
18日目
32,973
( 36,270 )
5日目
45,074
( 49,581 )
18日目
36,908
( 40,599 )
5日目
49,611
( 54,572 )
18日目
41,898
( 46,088 )
5日目
55,208
( 60,729 )
18日目
72,148
( 79,363 )
18日目
92,263
( 101,489 )
18日目
88,483
( 97,331 )
18日目
102,095
( 112,305 )
18日目
57,538
( 63,292 )
5日目
75,173
( 82,690 )
18日目
92,264
( 101,490 )
18日目
108,144
( 118,958 )
18日目
104,365
( 114,802 )
18日目
120,245
( 132,270 )
18日目
98,314
( 108,145 )
18日目
114,950
( 126,445 )
18日目
101,339
( 111,473 )
18日目
120,244
( 132,268 )
18日目
68,517
( 75,369 )
5日目
87,725
( 96,498 )
18日目
110,413
( 121,454 )
18日目
123,271
( 135,598 )
18日目
84,701
( 93,171 )
5日目
127,809
( 140,590 )
18日目
135,369
( 148,906 )
18日目
96,803
( 106,483 )
18日目
152,763
( 168,039 )
18日目
112,683
( 123,951 )
18日目
187,551
( 206,306 )
18日目
192,089
( 211,298 )
18日目
211,753
( 232,928 )
18日目
158,813
( 174,694 )
18日目

詳細情報

基本情報

RSローラチェーン(JIS規格・ISO系規格品)用のスプロケットです。
【特長】
・豊富な品揃えで標準化。
・単列チェーンを2本掛けられるシングルデュアル(SD)タイプも用意いたしました。
・小歯数ゾーンは歯先硬化仕様、大歯数ゾーンは歯先生仕様としています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS120 スプロケット 2Bタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS120 スプロケット 2Bタイプ
RS120 スプロケット 2Cタイプ
RS120 スプロケット 1Bタイプ
標準スプロケット120-2B形
RS50 スプロケット 2Bタイプ
RS40 スプロケット 2Bタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン片山チエン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格15,628-31,763 -17,724 -73,9291,822 -1,280 -
通常出荷日5日目〜18日目5日目5日目3日目〜3日目〜
スプロケット形状B形C形B形B形B形B形
呼び番号120120120120-25040
列数221222
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)スチール機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト