メカニカル部品技術窓口
【特長】・ステンレス材を使用し、優れた耐食性を実現。・また、耐熱性も高く、低温、高温の特殊雰囲気で使用...
詳細を確認
歯数12T~28T
歯形部段ナシ

歯数30T~48T
歯形部段付
| 型番 | 歯数 | ピッチ円直径DP(mm) | 外径DO(mm) | 下穴径d(mm) | 最大軸穴径d(mm) | ハブ外径DH(mm) | 止めネジ穴 | 概略質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS11-1C12T-SS | 12 | 14.475 | 16.2 | 4 | 6 | 9.4 | M3×0.5 | 7.4 |
| RS11-1C15T-SS | 15 | 18.020 | 19.9 | 4 | 9 | 13 | M3×0.5 | 14.7 |
| RS11-1C16T-SS | 16 | 19.204 | 21.1 | 4 | 9 | 14 | M3×0.5 | 17.3 |
| RS11-1C18T-SS | 18 | 21.575 | 23.5 | 4 | 11 | 16 | M3×0.5 | 22.8 |
| RS11-1C20T-SS | 20 | 23.949 | 25.9 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 30.8 |
| RS11-1C24T-SS | 24 | 28.703 | 30.7 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 32.7 |
| RS11-1C28T-SS | 28 | 33.462 | 35.5 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 35.7 |
| RS11-1C30T-SS | 30 | 35.842 | 37.9 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 39.3 |
| RS11-1C34T-SS | 34 | 40.604 | 42.7 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 48.9 |
| RS11-1C36T-SS | 36 | 42.986 | 45.1 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 52.4 |
| RS11-1C40T-SS | 40 | 47.751 | 49.8 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 59.9 |
| RS11-1C48T-SS | 48 | 57.283 | 59.4 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 77.8 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,331円 ( 5,864円 ) | 6日目 |
5,557円 ( 6,113円 ) | 6日目 |
5,413円 ( 5,954円 ) | 6日目 |
5,644円 ( 6,208円 ) | 6日目 |
6,813円 ( 7,494円 ) | 6日目 |
7,237円 ( 7,961円 ) | 6日目 |
8,302円 ( 9,132円 ) | 6日目 |
8,629円 ( 9,492円 ) | 6日目 |
9,226円 ( 10,149円 ) | 6日目 |
9,536円 ( 10,490円 ) | 6日目 |
10,308円 ( 11,339円 ) | 6日目 |
12,585円 ( 13,844円 ) | 6日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):520円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):830円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,130円~

片山チエン
FBN60B フィニッシュドボアスプロケット
5通常価格(税別):1,233円~

片山チエン
FBN40B フィニッシュドボアスプロケット
4.5通常価格(税別):771円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):690円~

ミスミ
スプロケット 15B
5通常価格(税別):1,240円~

片山チエン
標準スプロケット40B形
5通常価格(税別):374円~