メカニカル部品技術窓口

歯数12T~28T
歯形部段ナシ

歯数30T~48T
歯型部段付
| 型番 | 歯数 | ピッチ円直径DP(mm) | 外径DO(mm) | 下穴径d(mm) | 最大軸穴径d(mm) | ハブ外径DH(mm) | 止めネジ穴 | 概略質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS11-1B12T-SS | 12 | 14.475 | 16.2 | 4 | 6 | 9.4 | M3×0.5 | 5.9 |
| RS11-1B15T-SS | 15 | 18.020 | 19.9 | 4 | 9 | 13 | M3×0.5 | 11.5 |
| RS11-1B16T-SS | 16 | 19.204 | 21.1 | 4 | 9 | 14 | M3×0.5 | 13.5 |
| RS11-1B18T-SS | 18 | 21.575 | 23.5 | 4 | 11 | 16 | M3×0.5 | 17.7 |
| RS11-1B20T-SS | 20 | 23.949 | 25.9 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 23.3 |
| RS11-1B24T-SS | 24 | 28.703 | 30.7 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 25.7 |
| RS11-1B28T-SS | 28 | 33.462 | 35.5 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 28.7 |
| RS11-1B30T-SS | 30 | 35.842 | 37.9 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 29.7 |
| RS11-1B34T-SS | 34 | 40.604 | 42.7 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 37.9 |
| RS11-1B36T-SS | 36 | 42.986 | 45.1 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 40.7 |
| RS11-1B40T-SS | 40 | 47.751 | 49.8 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 46.5 |
| RS11-1B48T-SS | 48 | 57.283 | 59.4 | 6 | 13 | 19 | M4×0.7 | 60.5 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,379円 ( 7,017円 ) | 4日目 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 6日目 |
6,522円 ( 7,174円 ) | 6日目 |
6,045円 ( 6,650円 ) | 6日目 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 6日目 |
7,818円 ( 8,600円 ) | 6日目 |
8,302円 ( 9,132円 ) | 6日目 |
8,629円 ( 9,492円 ) | 6日目 |
9,226円 ( 10,149円 ) | 6日目 |
11,223円 ( 12,345円 ) | 4日目 |
10,308円 ( 11,339円 ) | 6日目 |
12,199円 ( 13,419円 ) | 6日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):520円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):830円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):690円~

ミスミ
スプロケット 15B
5通常価格(税別):1,240円~

片山チエン
FBN35B フィニッシュドボアスプロケット
4.6通常価格(税別):759円~

ミスミ
スプロケット 80B
0通常価格(税別):1,620円~

片山チエン
FBN80B フィニッシュドボアスプロケット
5通常価格(税別):1,914円~