17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が84型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • スリーブ 枠番

    ~mm
  • スリーブ DF(mm)

    ~mm
  • スリーブ DC(mm)

    ~mm
  • スリーブ吐出寸L1(mm)

    ~mm
  • 形式 

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

RS100 ロックスプロケット Sタイプ

未確定:候補が84型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

締結原理

RS100 ロックスプロケット Sタイプ 外形図_01

スプロケット内径、およびロックスリーブの外径はテーパになっており、締付ボルト(締付ナット)を締付けることにより、スプロケットはテーパ面を摺動しながら移動する。
この時、くさび作用により軸およびテーパ内面を押付ける半径方向の力、P、P’が発生し、摩擦力によってスプロケットおよびシャフトを強力に締結する。

製品仕様

RS100 ロックスプロケット Sタイプ 製品仕様_01

注意・禁止事項

使用に際しての注意事項

  • 許容伝達トルク:負荷トルクは、必ず法表に表示された伝達トルク以下となるように選定ください。
  • 軸穴公差及び面粗さ:軸径の公差はh8、軸の表面粗さはRa3.2を基準としてください。
  • キー溝付軸、D形軸への取付:モーター軸等のようにすでにキー溝加工している軸、あるいはD形軸に取付ける場合、許容トルクは10%減少します。
  • みがき棒鋼への取付:機械的性質を保証されたみがき棒鋼(引抜材寸法許容径8級~10級)に取付る場合、許容トルクは10%減少します。
  • 軸材:軸材はS35C以上の中実軸材でご使用ください。
  • 使用温度範囲:-20℃~200℃
  • 締付けに際して:ボルト・ナットの締付けに際しては、必ずトルクレンチを使用し、既定の締付トルクで完全に締付けてください。取付けの際は、製品付属の取扱説明書をご確認のうえで取付けてください。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最小軸穴径 dmin

(mm)

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

スリーブ 枠番

スリーブ DF

(mm)

スリーブ DC

(mm)

スリーブ吐出寸L1

(mm)

形式 

RoHS?最小発注数量
13
48
132.67
148
88
S6
80
68
21
A
10
1個
13
48
132.67
148
88
S6
80
68
21
B
10
1個
13
50
132.67
148
88
S6
80
68
21
A
10
1個
13
50
132.67
148
88
S6
80
68
21
B
10
1個
13
55
132.67
148
88
S6
80
68
21
A
10
1個
13
55
132.67
148
88
S6
80
68
21
B
10
1個
14
48
142.68
158
88
S6
80
68
21
A
10
1個
14
48
142.68
158
88
S6
80
68
21
B
10
1個
14
50
142.68
158
88
S6
80
68
21
A
10
1個
14
50
142.68
158
88
S6
80
68
21
B
10
1個
14
55
142.68
158
88
S6
80
68
21
A
10
1個
14
55
142.68
158
88
S6
80
68
21
B
10
1個
15
48
152.71
168
98
S6
80
68
21
A
10
1個
15
48
152.71
168
98
S6
80
68
21
B
10
1個
15
50
152.71
168
98
S6
80
68
21
A
10
1個
15
50
152.71
168
98
S6
80
68
21
B
10
1個
15
55
152.71
168
98
S6
80
68
21
A
10
1個
15
55
152.71
168
98
S6
80
68
21
B
10
1個
16
48
162.75
179
98
S6
80
68
21
A
10
1個
16
48
162.75
179
98
S6
80
68
21
B
10
1個
16
50
162.75
179
98
S6
80
68
21
A
10
1個
16
50
162.75
179
98
S6
80
68
21
B
10
1個
16
55
162.75
179
98
S6
80
68
21
A
10
1個
16
55
162.75
179
98
S6
80
68
21
B
10
1個
17
48
172.79
189
107
S6
80
68
21
A
10
1個
17
48
172.79
189
107
S6
80
68
21
B
10
1個
17
50
172.79
189
107
S6
80
68
21
A
10
1個
17
50
172.79
189
107
S6
80
68
21
B
10
1個
17
55
172.79
189
107
S6
80
68
21
A
10
1個
17
55
172.79
189
107
S6
80
68
21
B
10
1個
17
60
172.79
189
107
S7
101
86
24.5
A
10
1個
17
60
172.79
189
107
S7
101
86
24.5
B
10
1個
17
65
172.79
189
107
S7
101
86
24.5
A
10
1個
17
65
172.79
189
107
S7
101
86
24.5
B
10
1個
17
70
172.79
189
107
S7
101
86
24.5
A
10
1個
17
70
172.79
189
107
S7
101
86
24.5
B
10
1個
18
48
182.84
199
107
S6
80
68
21
A
10
1個
18
48
182.84
199
107
S6
80
68
21
B
10
1個
18
50
182.84
199
107
S6
80
68
21
A
10
1個
18
50
182.84
199
107
S6
80
68
21
B
10
1個
18
55
182.84
199
107
S6
80
68
21
A
10
1個
18
55
182.84
199
107
S6
80
68
21
B
10
1個
18
60
182.84
199
107
S7
101
86
24.5
A
10
1個
18
60
182.84
199
107
S7
101
86
24.5
B
10
1個
18
65
182.84
199
107
S7
101
86
24.5
A
10
1個
18
65
182.84
199
107
S7
101
86
24.5
B
10
1個
18
70
182.84
199
107
S7
101
86
24.5
A
10
1個
18
70
182.84
199
107
S7
101
86
24.5
B
10
1個
19
48
192.9
209
107
S6
80
68
21
A
10
1個
19
48
192.9
209
107
S6
80
68
21
B
10
1個
19
50
192.9
209
107
S6
80
68
21
A
10
1個
19
50
192.9
209
107
S6
80
68
21
B
10
1個
19
55
192.9
209
107
S6
80
68
21
A
10
1個
19
55
192.9
209
107
S6
80
68
21
B
10
1個
19
60
192.9
209
107
S7
101
86
24.5
A
10
1個
19
60
192.9
209
107
S7
101
86
24.5
B
10
1個
19
65
192.9
209
107
S7
101
86
24.5
A
10
1個
19
65
192.9
209
107
S7
101
86
24.5
B
10
1個
19
70
192.9
209
107
S7
101
86
24.5
A
10
1個
19
70
192.9
209
107
S7
101
86
24.5
B
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,959
( 10,955 )
9日目
9,959
( 10,955 )
9日目
9,959
( 10,955 )
9日目
9,959
( 10,955 )
9日目
9,959
( 10,955 )
9日目
9,959
( 10,955 )
9日目
10,172
( 11,189 )
9日目
10,172
( 11,189 )
9日目
10,172
( 11,189 )
9日目
10,172
( 11,189 )
9日目
10,172
( 11,189 )
9日目
10,172
( 11,189 )
9日目
10,403
( 11,443 )
9日目
10,403
( 11,443 )
9日目
10,403
( 11,443 )
9日目
10,403
( 11,443 )
9日目
10,403
( 11,443 )
9日目
10,403
( 11,443 )
9日目
11,232
( 12,355 )
9日目
11,232
( 12,355 )
9日目
11,232
( 12,355 )
9日目
11,232
( 12,355 )
9日目
11,232
( 12,355 )
9日目
11,232
( 12,355 )
9日目
11,522
( 12,674 )
9日目
11,522
( 12,674 )
9日目
11,522
( 12,674 )
9日目
11,522
( 12,674 )
9日目
11,522
( 12,674 )
9日目
11,522
( 12,674 )
9日目
11,522
( 12,674 )
9日目
11,876
( 13,064 )
9日目
11,522
( 12,674 )
9日目
11,522
( 12,674 )
9日目
11,522
( 12,674 )
9日目
11,522
( 12,674 )
9日目
11,890
( 13,079 )
9日目
11,890
( 13,079 )
9日目
11,890
( 13,079 )
9日目
11,890
( 13,079 )
9日目
11,890
( 13,079 )
9日目
11,890
( 13,079 )
9日目
11,890
( 13,079 )
9日目
11,890
( 13,079 )
9日目
11,890
( 13,079 )
9日目
11,890
( 13,079 )
9日目
11,890
( 13,079 )
9日目
11,890
( 13,079 )
9日目
11,985
( 13,184 )
9日目
11,985
( 13,184 )
9日目
11,985
( 13,184 )
9日目
11,985
( 13,184 )
9日目
11,985
( 13,184 )
9日目
11,985
( 13,184 )
9日目
11,985
( 13,184 )
9日目
11,985
( 13,184 )
9日目
11,985
( 13,184 )
9日目
11,985
( 13,184 )
9日目
11,985
( 13,184 )
9日目
11,985
( 13,184 )
9日目

詳細情報

基本情報

キーレス締結具と一体化したスプロケット。
【特長】
・取付け (締結)後のガタがない。
・位相合わせが容易。
・ボルトの着脱のみで取付け・取外しが容易。
・スラスト方向の「抜止め」が不要。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS100 ロックスプロケット Sタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS100 ロックスプロケット Sタイプ
RS50 ロックスプロケット Sタイプ
RS40 ロックスプロケット Sタイプ
RS60 ロックスプロケット Sタイプ
RS80 ロックスプロケット Sタイプ
RS35 ロックスプロケット Sタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格9,959-4,826 -4,569 -5,794 -7,337 -4,473 -
通常出荷日9日目9日目9日目〜9日目9日目〜9日目
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
呼び番号1005040608035
列数111111
種類面圧タイプ面圧タイプ面圧タイプ面圧タイプ面圧タイプ面圧タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト