17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が45型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最大軸穴径 dmax(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 歯面焼入れ
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

RS100 スプロケット 2Cタイプ

未確定:候補が45型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

表面処理

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

最小発注数量
15
66
28
なし
152.71
168
99
1個
15
66
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
152.71
168
99
1個
16
75
28
なし
162.75
179
104
1個
16
75
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
162.75
179
104
1個
17
75
28
なし
172.79
189
104
1個
17
75
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
172.79
189
104
1個
18
75
28
なし
182.84
199
104
1個
18
75
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
182.84
199
104
1個
19
89
28
なし
192.9
209
115
1個
19
89
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
192.9
209
115
1個
20
89
28
なし
202.96
220
115
1個
20
89
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
202.96
220
115
1個
21
89
28
なし
213.03
230
115
1個
21
89
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
213.03
230
115
1個
22
95
33
なし
223.1
240
110
1個
22
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
223.1
240
110
1個
23
95
33
なし
233.17
250
110
1個
23
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
233.17
250
110
1個
24
95
33
なし
243.25
260
110
1個
24
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
243.25
260
110
1個
25
95
33
なし
253.32
270
110
1個
25
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
253.32
270
110
1個
26
95
33
なし
263.41
281
110
1個
26
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
263.41
281
110
1個
27
95
33
なし
273.49
291
110
1個
27
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
273.49
291
110
1個
28
95
33
なし
283.57
301
110
1個
28
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
283.57
301
110
1個
30
95
33
なし
303.75
321
110
1個
30
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
303.75
321
110
1個
32
95
33
なし
323.92
341
110
1個
32
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
323.92
341
110
1個
34
95
33
なし
344.1
362
110
1個
34
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
344.1
362
110
1個
35
95
33
なし
354.2
372
110
1個
35
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
354.2
372
110
1個
36
95
33
なし
364.29
382
110
1個
38
103
33
なし
384.48
402
120
1個
40
103
33
なし
404.67
422
120
1個
42
103
33
なし
424.86
443
120
1個
45
103
33
なし
455.15
473
120
1個
48
103
33
なし
485.45
503
120
1個
50
103
33
なし
505.65
524
120
1個
54
103
33
なし
546.05
564
120
1個
60
103
33
なし
606.66
625
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,017
( 28,619 )
18日目
31,763
( 34,939 )
18日目
27,529
( 30,282 )
18日目
34,032
( 37,435 )
18日目
30,553
( 33,608 )
18日目
37,209
( 40,930 )
18日目
33,730
( 37,103 )
18日目
40,687
( 44,756 )
18日目
35,698
( 39,268 )
18日目
43,108
( 47,419 )
18日目
37,964
( 41,760 )
18日目
45,830
( 50,413 )
18日目
40,385
( 44,424 )
18日目
48,400
( 53,240 )
18日目
63,679
( 70,047 )
18日目
72,450
( 79,695 )
18日目
69,728
( 76,701 )
18日目
78,651
( 86,516 )
18日目
49,611
( 54,572 )
18日目
59,139
( 65,053 )
18日目
77,140
( 84,854 )
18日目
86,970
( 95,667 )
18日目
80,922
( 89,014 )
18日目
92,264
( 101,490 )
18日目
84,703
( 93,173 )
18日目
96,800
( 106,480 )
18日目
88,482
( 97,330 )
18日目
101,338
( 111,472 )
18日目
59,140
( 65,054 )
18日目
72,600
( 79,860 )
18日目
94,534
( 103,987 )
18日目
108,901
( 119,791 )
18日目
99,070
( 108,977 )
18日目
114,950
( 126,445 )
18日目
70,333
( 77,366 )
18日目
85,458
( 94,004 )
18日目
111,927
( 123,120 )
18日目
120,244
( 132,268 )
18日目
84,703
( 93,173 )
18日目
142,933
( 157,226 )
18日目
104,364
( 114,800 )
18日目
169,402
( 186,342 )
18日目
183,013
( 201,314 )
18日目
198,140
( 217,954 )
18日目
144,445
( 158,890 )
18日目

詳細情報

基本情報

RSローラチェーン(JIS規格・ISO系規格品)用のスプロケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS100 スプロケット 2Cタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS100 スプロケット 2Cタイプ
RS100 スプロケット 2Bタイプ
RS50 スプロケット 2Cタイプ
RS40 スプロケット 2Cタイプ
RS60 スプロケット 2Cタイプ
RS120 スプロケット 2Cタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格26,017-10,918 -9,682 -11,119 -11,422 -31,763 -
通常出荷日18日目5日目〜18日目〜18日目18日目18日目
スプロケット形状C形B形C形C形C形C形
呼び番号100100504060120
列数222222
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト