17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最大軸穴径 dmax(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径 dmin(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 歯面焼入れ
  • ピッチ円直径(DP)(mm)

    ~mm
  • 外径(DO)(mm)

    ~mm
  • ハブ外径(DH)(mm)

    ~mm
  • ハブ長さ(L)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 10日以内
    • 18日以内

RS100 スプロケット 2Bタイプ

未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

表面処理

ピッチ円直径(DP)

(mm)

外径(DO)

(mm)

ハブ外径(DH)

(mm)

ハブ長さ(L)

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
58
23
なし
122.67
138
86
80
-
1個
13
65
23
なし
132.67
148
95
80
-
1個
14
72
23
なし
142.68
158
105
80
-
1個
15
66
28
なし
152.71
168
98
80
-
1個
15
66
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
152.71
168
98
80
-
1個
16
66
28
なし
162.75
179
98
80
-
1個
16
66
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
162.75
179
98
80
-
1個
17
75
28
なし
172.79
189
107
80
-
1個
17
75
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
172.79
189
107
80
-
1個
18
75
28
なし
182.84
199
107
80
-
1個
18
75
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
182.84
199
107
80
-
1個
19
89
28
なし
192.9
209
127
90
-
1個
19
89
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
192.9
209
127
90
-
1個
20
89
28
なし
202.96
220
127
90
-
1個
20
89
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
202.96
220
127
90
-
1個
21
89
28
なし
213.03
230
127
90
-
1個
21
89
28
[歯面焼入れ] 高周波焼入
213.03
230
127
90
-
1個
22
95
33
なし
223.1
240
137
90
-
1個
22
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
223.1
240
137
90
-
1個
23
95
33
なし
233.17
250
137
90
-
1個
23
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
233.17
250
137
90
-
1個
24
95
33
なし
243.25
260
137
90
-
1個
24
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
243.25
260
137
90
-
1個
25
95
33
なし
253.32
270
137
90
-
1個
25
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
253.32
270
137
90
-
1個
26
95
33
なし
263.41
281
137
90
-
1個
26
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
263.41
281
137
90
-
1個
27
95
33
なし
273.49
291
137
90
-
1個
27
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
273.49
291
137
90
-
1個
28
95
33
なし
283.57
301
137
90
-
1個
28
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
283.57
301
137
90
-
1個
30
95
33
なし
303.75
321
137
90
-
1個
30
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
303.75
321
137
90
-
1個
32
95
33
なし
323.92
341
137
90
-
1個
32
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
323.92
341
137
90
-
1個
34
95
33
なし
344.1
362
137
90
-
1個
34
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
344.1
362
137
90
-
1個
35
95
33
なし
354.2
372
137
90
-
1個
35
95
33
[歯面焼入れ] 高周波焼入
354.2
372
137
90
-
1個
36
95
33
なし
364.29
382
137
90
-
1個
38
103
33
なし
384.48
402
137
90
-
1個
40
103
33
なし
404.67
422
147
100
-
1個
42
103
33
なし
424.86
443
147
100
-
1個
45
103
33
なし
455.15
473
147
100
-
1個
48
103
33
なし
485.45
503
147
115
-
1個
50
103
33
なし
505.65
524
147
115
-
1個
54
103
33
なし
546.05
564
147
115
-
1個
60
103
33
なし
606.66
625
147
115
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,918
( 12,010 )
5日目
11,601
( 12,761 )
5日目
12,378
( 13,616 )
5日目
13,545
( 14,900 )
5日目
17,517
( 19,269 )
18日目
14,713
( 16,184 )
5日目
18,879
( 20,767 )
18日目
16,800
( 18,480 )
5日目
21,834
( 24,017 )
18日目
19,250
( 21,175 )
5日目
24,206
( 26,627 )
18日目
21,451
( 23,596 )
5日目
24,092
( 26,501 )
18日目
23,101
( 25,411 )
5日目
37,058
( 40,764 )
18日目
24,751
( 27,226 )
5日目
37,058
( 40,764 )
18日目
45,074
( 49,581 )
18日目
56,871
( 62,558 )
18日目
48,552
( 53,407 )
18日目
60,804
( 66,884 )
18日目
32,176
( 35,394 )
5日目
46,585
( 51,244 )
18日目
55,057
( 60,563 )
18日目
68,517
( 75,369 )
18日目
57,324
( 63,056 )
18日目
72,450
( 79,695 )
18日目
65,493
( 72,042 )
18日目
76,383
( 84,021 )
18日目
68,517
( 75,369 )
18日目
79,407
( 87,348 )
18日目
41,250
( 45,375 )
5日目
57,779
( 63,557 )
18日目
78,651
( 86,516 )
18日目
90,750
( 99,825 )
18日目
81,677
( 89,845 )
18日目
93,020
( 102,322 )
18日目
53,543
( 58,897 )
5日目
67,761
( 74,537 )
18日目
88,482
( 97,330 )
18日目
94,534
( 103,987 )
18日目
65,493
( 72,042 )
5日目
108,902
( 119,792 )
18日目
80,164
( 88,180 )
5日目
121,758
( 133,934 )
18日目
127,807
( 140,588 )
18日目
136,883
( 150,571 )
18日目
122,936
( 135,230 )
10日目

詳細情報

基本情報

RSローラチェーン(JIS規格・ISO系規格品)用のスプロケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS100 スプロケット 2Bタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS100 スプロケット 2Bタイプ
RS100 スプロケット 2Cタイプ
RS100 スプロケット 1Bタイプ
標準スプロケット100-2B形
RS50 スプロケット 2Bタイプ
RS40 スプロケット 2Bタイプ
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン片山チエン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格10,918-26,017 -4,894 -51,1551,822 -1,280 -
通常出荷日5日目〜18日目3日目〜5日目3日目〜3日目〜
スプロケット形状B形C形B形B形B形B形
呼び番号100100100100-25040
列数221222
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)スチール機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト