17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

TCL形コンベヤチェーン用自動給油器

通常単価(税別)
594,640668,904
税込単価
654,104735,794
通常出荷日:5日目

ノズルより適量の潤滑油を吐出する給油器。【特長】・チェーンのローラが給油器本体ポンプのチェッカーアーム...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

型番ノズル口数チェーン進行方向
TCL2-L2チェッカーアーム側から見て左方向
TCL2-R2チェッカーアーム側から見て右方向
TCL4-L4チェッカーアーム側から見て左方向
TCL4-R4チェッカーアーム側から見て右方向

型番リスト

表示件数

ノズル口数

チェーン進行方向

RoHS?最小発注数量
2
チェッカーアーム側から見て左方向
10
1個
2
チェッカーアーム側から見て右方向
10
1個
4
チェッカーアーム側から見て左方向
10
1個
4
チェッカーアーム側から見て右方向
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
594,640
( 654,104 )
5日目
597,236
( 656,960 )
5日目
668,904
( 735,794 )
5日目
668,904
( 735,794 )
5日目

詳細情報

基本情報

ノズルより適量の潤滑油を吐出する給油器。
【特長】
・チェーンのローラが給油器本体ポンプのチェッカーアームを押上げることでポンプ機構が作動。
・電気などの動力源が不要で簡単に設置が可能。
・的確で安定した給油が可能。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 画像

    椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)

    経済的・汎用品。Rローラは最も基本的で汎用性のある形式で、ローラの負荷容量が大きく、摩擦抵抗が低い。Fローラは簡単に横振れ防止ができ、ラフな使い方や、通常のスラットコンベヤなどに。Sローラは、スプロケットのかみ合い時に衝撃や摩耗を緩和する効果。ローラ外径がプレート幅よりも小さい。

  • 大形コンベヤスプロケットFローラ BW形(メートル系) 画像

    椿本チエイン

    大形コンベヤスプロケットFローラ BW形(メートル系)

    チェーン能力と使用条件から、スプロケットの軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底。選定ハブを用意しましたので、歯形部との組合わせにより標準寸法以外のワイドセレクションが可能。コンベヤチェーン用スプロケット。

  • 大形コンベヤスプロケットRローラ CW形(メートル系) 画像

    椿本チエイン

    大形コンベヤスプロケットRローラ CW形(メートル系)

    チェーン能力と使用条件から、スプロケットの軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底。選定ハブを用意しましたので、歯形部との組合わせにより標準寸法以外のワイドセレクションが可能。コンベヤチェーン用スプロケット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TCL形コンベヤチェーン用自動給油器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TCL形コンベヤチェーン用自動給油器
ローラチェーン用自動給油器
メーカー椿本チエイン椿本チエイン
通常価格594,640-5,688 -
通常出荷日5日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用自動給油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト