17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が499型番あります。

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)

通常単価(税別)
72911,560
税込単価
80212,716
通常出荷日:18日目

コンパクト設計。DT仕様の2倍の引張強さ。ローラ許容負荷の向上。 Rローラ 最も基本的で汎用性のあ...

詳細を確認
未確定:候補が499型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

チェーン番号

ローラ形式

アタッチメント 取付間隔

(L毎)

アタッチメント 種類

RoHS?最小発注数量
リンク
RF03075
Fローラ
1
A2
10
1個
リンク
RF03075
Fローラ
1
K2
10
1個
リンク
RF03075
Fローラ
2
A2
10
1個
リンク
RF03075
Fローラ
2
K2
10
1個
リンク
RF03075
Fローラ
3
A2
10
1個
リンク
RF03075
Fローラ
3
K2
10
1個
リンク
RF03075
Fローラ
4
A2
10
1個
リンク
RF03075
Fローラ
4
K2
10
1個
リンク
RF03075
Rローラ
1
A2
10
1個
リンク
RF03075
Rローラ
1
K2
10
1個
リンク
RF03075
Rローラ
2
A2
10
1個
リンク
RF03075
Rローラ
2
K2
10
1個
リンク
RF03075
Rローラ
3
A2
10
1個
リンク
RF03075
Rローラ
3
K2
10
1個
リンク
RF03075
Rローラ
4
A2
10
1個
リンク
RF03075
Rローラ
4
K2
10
1個
リンク
RF03075
Sローラ
1
A2
10
1個
リンク
RF03075
Sローラ
1
K2
10
1個
リンク
RF03075
Sローラ
2
A2
10
1個
リンク
RF03075
Sローラ
2
K2
10
1個
リンク
RF03075
Sローラ
3
A2
10
1個
リンク
RF03075
Sローラ
3
K2
10
1個
リンク
RF03075
Sローラ
4
A2
10
1個
リンク
RF03075
Sローラ
4
K2
10
1個
リンク
RF03100
Fローラ
1
A2
10
1個
リンク
RF03100
Fローラ
1
K2
10
1個
リンク
RF03100
Fローラ
2
A2
10
1個
リンク
RF03100
Fローラ
2
K2
10
1個
リンク
RF03100
Fローラ
3
A2
10
1個
リンク
RF03100
Fローラ
3
K2
10
1個
リンク
RF03100
Fローラ
4
A2
10
1個
リンク
RF03100
Fローラ
4
K2
10
1個
リンク
RF03100
Rローラ
1
A2
10
1個
リンク
RF03100
Rローラ
1
K2
10
1個
リンク
RF03100
Rローラ
2
A2
10
1個
リンク
RF03100
Rローラ
2
K2
10
1個
リンク
RF03100
Rローラ
3
A2
10
1個
リンク
RF03100
Rローラ
3
K2
10
1個
リンク
RF03100
Rローラ
4
A2
10
1個
リンク
RF03100
Rローラ
4
K2
10
1個
リンク
RF03100
Sローラ
1
A2
10
1個
リンク
RF03100
Sローラ
1
K2
10
1個
リンク
RF03100
Sローラ
2
A2
10
1個
リンク
RF03100
Sローラ
2
K2
10
1個
リンク
RF03100
Sローラ
3
A2
10
1個
リンク
RF03100
Sローラ
3
K2
10
1個
リンク
RF03100
Sローラ
4
A2
10
1個
リンク
RF03100
Sローラ
4
K2
10
1個
リンク
RF05075
Sローラ
1
A2
10
1個
リンク
RF05075
Sローラ
1
K2
10
1個
リンク
RF05075
Sローラ
2
A2
10
1個
リンク
RF05075
Sローラ
2
K2
10
1個
リンク
RF05075
Sローラ
3
A2
10
1個
リンク
RF05075
Sローラ
3
K2
10
1個
リンク
RF05075
Sローラ
4
A2
10
1個
リンク
RF05075
Sローラ
4
K2
10
1個
リンク
RF05100
Fローラ
1
A2
10
1個
リンク
RF05100
Fローラ
1
K2
10
1個
リンク
RF05100
Fローラ
2
A2
10
1個
リンク
RF05100
Fローラ
2
K2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519
( 1,671 )
18日目
1,839
( 2,023 )
18日目
1,323
( 1,455 )
18日目
1,519
( 1,671 )
18日目
1,274
( 1,401 )
18日目
1,336
( 1,470 )
18日目
1,234
( 1,357 )
18日目
1,323
( 1,455 )
18日目
1,323
( 1,455 )
18日目
1,690
( 1,859 )
18日目
1,155
( 1,271 )
18日目
1,323
( 1,455 )
18日目
1,107
( 1,218 )
18日目
1,195
( 1,315 )
18日目
1,066
( 1,173 )
18日目
1,155
( 1,271 )
18日目
963
( 1,059 )
18日目
1,293
( 1,422 )
18日目
797
( 877 )
18日目
963
( 1,059 )
18日目
755
( 831 )
18日目
858
( 944 )
18日目
729
( 802 )
18日目
797
( 877 )
18日目
1,546
( 1,701 )
18日目
1,844
( 2,028 )
18日目
1,327
( 1,460 )
18日目
1,546
( 1,701 )
18日目
1,308
( 1,439 )
18日目
1,434
( 1,577 )
18日目
1,274
( 1,401 )
18日目
1,327
( 1,460 )
18日目
1,337
( 1,471 )
18日目
1,713
( 1,884 )
18日目
1,219
( 1,341 )
18日目
1,337
( 1,471 )
18日目
1,170
( 1,287 )
18日目
1,283
( 1,411 )
18日目
1,147
( 1,262 )
18日目
1,219
( 1,341 )
18日目
1,000
( 1,100 )
18日目
1,323
( 1,455 )
18日目
835
( 919 )
18日目
1,000
( 1,100 )
18日目
784
( 862 )
18日目
898
( 988 )
18日目
755
( 831 )
18日目
835
( 919 )
18日目
1,219
( 1,341 )
18日目
1,690
( 1,859 )
18日目
1,020
( 1,122 )
18日目
1,219
( 1,341 )
18日目
929
( 1,022 )
18日目
1,082
( 1,190 )
18日目
922
( 1,014 )
18日目
1,020
( 1,122 )
18日目
1,844
( 2,028 )
18日目
2,226
( 2,449 )
18日目
1,705
( 1,876 )
18日目
1,844
( 2,028 )
18日目

詳細情報

基本情報

コンパクト設計。DT仕様の2倍の引張強さ。ローラ許容負荷の向上。 Rローラ 最も基本的で汎用性のある形式です。ローラの負荷容量が大きく、摩擦抵抗が低いのが特長です。Fローラ 簡単に横振れ防止ができます。ラフな使い方や、通常のスラットコンベヤなどに適します。Sローラ スプロケットのかみ合い時に衝撃や摩耗を緩和する効果があります。ローラ外径がプレート幅よりも小さい物です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
コーティングドライブチェーン(NEP仕様)
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 【新型番、型番でリンク数指定】
RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク
ニッサチェイン ステンレスヘビーリンクチェイン 4ΦX34X14.5 30m
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエインニッサチェイン
通常価格729----131 -17,425
通常出荷日18日目6日目〜在庫品1日目〜38日目在庫品1日目〜14日目
材質スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト