メカニカル部品技術窓口
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッ...
詳細情報を確認するS ローラ形

R ローラ形



| チェーンサイズ | コーティングハイピッチチェーン |
|---|---|
| NEP仕様 | |
| RF2040 | 2.65{270} |
| RF2050 | 4.31{440} |
| RF2060 | 6.28{640} |
| RF2080 | 10.7{1,090} |
| RF2100 | 17.1{1,740} |
| チェーンサイズ | ピッチ P | ローラ径 | 内リンク 内幅 W | ピン | オフセットピン長 L | プレート | 概略質量 kg/m | 1ユニットのリンク数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sローラ R1 | Rローラ R2 | 径 D | L1 | L2 | 厚さ T | 幅 H | スチール製 | ||||||
| Sローラ | Rローラ | ||||||||||||
| RF2040 | 25.40 | 7.92 | 15.88 | 7.95 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 18.2 | 1.5 | 12.0 | 0.51 | 0.87 | 120 |
| RF2050 | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.53 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | 22.6 | 2.0 | 15.0 | 0.84 | 1.30 | 96 |
| RF2060 | 38.10 | 11.91 | 22.23 | 12.70 | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 31.5 | 3.2 | 17.2 | 1.51 | 2.19 | 80 |
| RF2080 | 50.80 | 15.88 | 28.58 | 15.88 | 7.94 | 18.30 | 20.90 | 39.9 | 4.0 | 23.0 | 2.41 | 3.52 | 60 |
| RF2100 | 63.50 | 19.05 | 39.69 | 19.05 | 9.54 | 21.80 | 24.50 | 47.5 | 4.8 | 28.6 | 3.54 | 5.80 | 48 |
注)RF2080のNEP仕様のL寸法表は41.9となります。
| チェーンサイズ | C | C1 | C2 | K | N | O | O1 | S | X | X2 | XS | D | L3 | L4 | G | アタッチメント1個当たりの付加質量 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aアタッチメント | Kアタッチメント | ||||||||||||||||
| RF2040 | 12.7 | 11.1 | 13.6 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 5.2 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 19.8 | 3.97 | 9.5 | 16.75 | 4.1 | 0.003 | 0.006 |
| RF2050 | 15.9 | 14.3 | 15.9 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 6.8 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | 24.6 | 5.09 | 11.9 | 21.0 | 5.1 | 0.006 | 0.012 |
| RF2060 | 21.45 | 17.5 | 19.1 | 14.3 | 28.6 | 5.2 | 8.7 | 14.7 | 31.5 | 28.2 | 30.6 | 5.96 | 14.3 | 27.45 | 6.1 | 0.017 | 0.034 |
| RF2080 | 27.8 | 22.2 | 25.4 | 19.1 | 38.1 | 6.8 | 10.3 | 19.1 | 40.7 | 36.6 | 40.5 | 7.94 | 19.1 | 35.5 | 8.1 | 0.032 | 0.064 |
| RF2100 | 33.35 | 28.6 | 31.8 | 23.8 | 47.6 | 8.7 | 14.3 | 23.4 | 49.9 | 44.9 | 50.4 | 9.54 | 23.8 | 43.4 | 10.1 | 0.060 | 0.120 |
注)NEP仕様の場合、O、O1寸法が若干小さくなります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
272円 ( 299円 ) | 18日目 |
227円 ( 250円 ) | 18日目 |
310円 ( 341円 ) | 18日目 |
134円 ( 147円 ) | 18日目 |
162円 ( 178円 ) | 18日目 |
118円 ( 130円 ) | 18日目 |
134円 ( 147円 ) | 18日目 |
111円 ( 122円 ) | 18日目 |
123円 ( 135円 ) | 18日目 |
106円 ( 117円 ) | 18日目 |
118円 ( 130円 ) | 18日目 |
103円 ( 113円 ) | 18日目 |
111円 ( 122円 ) | 18日目 |
103円 ( 113円 ) | 18日目 |
111円 ( 122円 ) | 18日目 |
103円 ( 113円 ) | 18日目 |
106円 ( 117円 ) | 18日目 |
103円 ( 113円 ) | 18日目 |
106円 ( 117円 ) | 18日目 |
103円 ( 113円 ) | 18日目 |
106円 ( 117円 ) | 18日目 |
103円 ( 113円 ) | 18日目 |
103円 ( 113円 ) | 18日目 |
94円 ( 103円 ) | 18日目 |
516円 ( 568円 ) | 18日目 |
99円 ( 109円 ) | 18日目 |
123円 ( 135円 ) | 18日目 |
82円 ( 90円 ) | 18日目 |
99円 ( 109円 ) | 18日目 |
74円 ( 81円 ) | 18日目 |
89円 ( 98円 ) | 18日目 |
71円 ( 78円 ) | 18日目 |
82円 ( 90円 ) | 18日目 |
63円 ( 69円 ) | 18日目 |
74円 ( 81円 ) | 18日目 |
63円 ( 69円 ) | 18日目 |
74円 ( 81円 ) | 18日目 |
63円 ( 69円 ) | 18日目 |
71円 ( 78円 ) | 18日目 |
63円 ( 69円 ) | 18日目 |
71円 ( 78円 ) | 18日目 |
63円 ( 69円 ) | 18日目 |
71円 ( 78円 ) | 18日目 |
63円 ( 69円 ) | 18日目 |
63円 ( 69円 ) | 18日目 |
60円 ( 66円 ) | 18日目 |
420円 ( 462円 ) | 18日目 |
351円 ( 386円 ) | 18日目 |
259円 ( 285円 ) | 18日目 |
410円 ( 451円 ) | 18日目 |
207円 ( 228円 ) | 18日目 |
266円 ( 293円 ) | 18日目 |
193円 ( 212円 ) | 18日目 |
207円 ( 228円 ) | 18日目 |
179円 ( 197円 ) | 18日目 |
194円 ( 213円 ) | 18日目 |
179円 ( 197円 ) | 18日目 |
193円 ( 212円 ) | 18日目 |
177円 ( 195円 ) | 18日目 |
179円 ( 197円 ) | 18日目 |
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンで、ISO1275のA系、ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。全長精度が高い。ローラ形式にはRローラとSローラがあり、用途に応じた使い分けができます。各種メッキ、コーティングチェーンの中で、もっとも優れた耐食性を有します。海水がかかる雰囲気や屋外でも使用可能です。六価クロムなど有害な物質を使用しない、環境にやさしい次世代チェーンです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
ガイドローラ V溝
4.3通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ
4通常価格(税別):760円~