17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が56型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト幅(inch)

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • プーリ形状

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

通常単価(税別)
5,17630,893
税込単価
5,69433,982
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・プーリ本体、アルミ仕様もラインナップ。・高精度な運転が可能です。かみ合い伝動ですから正確な運...

詳細を確認
  • 原材料入手性の問題が発生しており該当型式のタイミングプーリの材質変更となります。
    【変更内容】高強度アルミ合金(A7075相当) ⇒ アルミニウム合金(A2017相当)
    【実施時期】2021年10月以降、品種毎の現行材質が無くなり次第変更
    対象品、その他詳細はこちらをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

PXプーリ P8M形(アルミタイプ):関連画像

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト幅

(inch)

歯数

(T)

プーリ形状

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

RoHS?最小発注数量
15
0.5905511811
20
A形
22
12
10
1個
15
0.5905511811
20
B形
22
12
10
1個
25
0.9842519685
20
A形
22
12
10
1個
40
1.5748031496
20
A形
22
12
10
1個
15
0.5905511811
22
A形
25
12
10
1個
15
0.5905511811
22
B形
25
12
10
1個
25
0.9842519685
22
A形
25
12
10
1個
40
1.5748031496
22
A形
25
12
10
1個
15
0.5905511811
24
A形
28
12
10
1個
15
0.5905511811
24
B形
28
12
10
1個
25
0.9842519685
24
A形
28
12
10
1個
40
1.5748031496
24
A形
28
12
10
1個
15
0.5905511811
26
A形
30
16
10
1個
15
0.5905511811
26
B形
30
16
10
1個
25
0.9842519685
26
A形
30
16
10
1個
40
1.5748031496
26
A形
30
16
10
1個
15
0.5905511811
28
A形
34
16
10
1個
15
0.5905511811
28
B形
34
16
10
1個
25
0.9842519685
28
A形
34
16
10
1個
40
1.5748031496
28
A形
34
16
10
1個
15
0.5905511811
30
A形
36
16
10
1個
15
0.5905511811
30
B形
36
16
10
1個
25
0.9842519685
30
A形
36
16
10
1個
40
1.5748031496
30
A形
36
16
10
1個
15
0.5905511811
32
A形
38
16
10
1個
15
0.5905511811
32
B形
38
16
10
1個
25
0.9842519685
32
A形
38
16
10
1個
40
1.5748031496
32
A形
38
16
10
1個
15
0.5905511811
34
A形
42
16
10
1個
15
0.5905511811
34
B形
42
16
10
1個
25
0.9842519685
34
A形
42
16
10
1個
40
1.5748031496
34
A形
42
16
10
1個
15
0.5905511811
36
A形
45
16
10
1個
15
0.5905511811
36
B形
45
16
10
1個
25
0.9842519685
36
A形
45
16
10
1個
40
1.5748031496
36
A形
45
16
10
1個
15
0.5905511811
40
A形
50
20
10
1個
15
0.5905511811
40
B形
50
20
10
1個
25
0.9842519685
40
A形
50
20
10
1個
40
1.5748031496
40
A形
50
20
10
1個
15
0.5905511811
44
A形
56
20
10
1個
15
0.5905511811
44
B形
56
20
10
1個
25
0.9842519685
44
A形
56
20
10
1個
40
1.5748031496
44
A形
56
20
10
1個
15
0.5905511811
48
A形
62
20
10
1個
15
0.5905511811
48
B形
62
20
10
1個
25
0.9842519685
48
A形
62
20
10
1個
40
1.5748031496
48
A形
62
20
10
1個
15
0.5905511811
50
A形
62
20
10
1個
15
0.5905511811
50
B形
62
20
10
1個
25
0.9842519685
50
A形
62
20
10
1個
40
1.5748031496
50
A形
62
20
10
1個
15
0.5905511811
60
A形
62
20
10
1個
15
0.5905511811
60
B形
62
20
10
1個
25
0.9842519685
60
A形
62
20
10
1個
40
1.5748031496
60
A形
62
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,205
( 5,726 )
6日目
5,568
( 6,125 )
6日目
5,324
( 5,856 )
6日目
7,832
( 8,615 )
6日目
5,176
( 5,694 )
6日目
5,770
( 6,347 )
6日目
6,147
( 6,762 )
6日目
8,277
( 9,105 )
5日目
5,604
( 6,164 )
6日目
7,545
( 8,300 )
6日目
7,320
( 8,052 )
6日目
9,449
( 10,394 )
6日目
5,468
( 6,015 )
6日目
6,908
( 7,599 )
6日目
6,832
( 7,515 )
6日目
9,116
( 10,028 )
6日目
6,410
( 7,051 )
6日目
7,280
( 8,008 )
6日目
7,897
( 8,687 )
6日目
10,396
( 11,436 )
6日目
6,471
( 7,118 )
6日目
7,671
( 8,438 )
6日目
8,924
( 9,816 )
6日目
10,489
( 11,538 )
6日目
7,258
( 7,984 )
6日目
8,552
( 9,407 )
6日目
9,090
( 9,999 )
6日目
11,428
( 12,571 )
6日目
7,612
( 8,373 )
5日目
9,110
( 10,021 )
6日目
9,788
( 10,767 )
6日目
12,437
( 13,681 )
6日目
8,353
( 9,188 )
6日目
9,689
( 10,658 )
6日目
10,880
( 11,968 )
6日目
13,016
( 14,318 )
6日目
10,024
( 11,026 )
6日目
13,465
( 14,812 )
6日目
13,520
( 14,872 )
6日目
16,315
( 17,947 )
6日目
11,505
( 12,656 )
6日目
14,612
( 16,073 )
6日目
13,921
( 15,313 )
6日目
18,079
( 19,887 )
6日目
13,439
( 14,783 )
6日目
17,020
( 18,722 )
6日目
16,187
( 17,806 )
6日目
21,362
( 23,498 )
5日目
13,994
( 15,393 )
6日目
18,945
( 20,840 )
5日目
15,423
( 16,965 )
6日目
23,285
( 25,614 )
5日目
20,738
( 22,812 )
5日目
24,822
( 27,304 )
5日目
26,495
( 29,145 )
5日目
30,893
( 33,982 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プーリ本体、アルミ仕様もラインナップ。
・高精度な運転が可能です。かみ合い伝動ですから正確な運転が可能です。
・ギヤなど他の伝動要素に比べて静かで滑らかな運転が可能です。
・給油の必要はありません。ですから油の飛散で装置が汚れることもありません。
・モータなどの動力を効率よく伝えることができ、エネルギーロスがほとんどありません。
・ギヤなど他の伝動要素と比較して、高速運転が可能です。

ご注意

  • 原材料入手性の問題が発生しており該当型式のタイミングプーリの材質変更となります。
    【変更内容】高強度アルミ合金(A7075相当) ⇒ アルミニウム合金(A2017相当)
    【実施時期】2021年10月以降、品種毎の現行材質が無くなり次第変更
    対象品、その他詳細はこちらをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PXプーリ P8M形(アルミタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PXプーリ P8M形(アルミタイプ)
PXプーリ P5M形(アルミタイプ)
PXプーリ P8M形
PXプーリ P3M形(アルミタイプ)
PXプーリ P2M形(アルミタイプ)
PXロックプーリ Sタイプ P8M形(アルミ)
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格5,176-2,345 -4,769 -2,579 -1,858 -9,547 -
通常出荷日5日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目9日目〜
種類タイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ面圧プーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
歯形(ベルト形)P8MP5MP8MP3MP2MP8M
材質アルミニウムアルミニウムスチールアルミニウムアルミニウムアルミニウム
外径 D(mm)00----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング