メカニカル部品技術窓口

確定しました

PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)

通常単価(税別)
10,983
税込単価
12,081
通常出荷日:39日目

【特長】・棒状プーリは自由に切断、追加工ができ、手軽にできます。試作などの小ロット用に最適です。・各サ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

PT28P5M-100L-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT28P5M-100L-Aの仕様・寸法情報

種類
棒状タイミングプーリ
バックラッシレスタイプ
非該当
歯形(ベルト形)
P5M
ベルト幅(mm)
100
ベルト幅(inch)
3.937007874
歯数(T)
28
材質
アルミニウム
外径 D(mm)
52
プーリ/アイドラー
プーリ(ベアリング無し)
ベルト形種類
円弧歯形PXベルト
RoHS?
-
-
-

商品情報

外形図

PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ) 外形図

規格表

PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ) 規格表

選定サポート情報

形番表示例

PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ) 形番表示例

型番リスト

表示件数
型番
PT28P5M-100L-A

歯数

(T)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
28
52
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,983
( 12,081 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棒状プーリは自由に切断、追加工ができ、手軽にできます。試作などの小ロット用に最適です。
・各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)の型番PT28P5M-100L-Aのページです。 型番PT28P5M-100L-Aに関する仕様情報を記載しております。
PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)
PXプーリ P2M形(アルミタイプ)
シンクロプーリ XL形
Kタイミングプーリ XLタイプ
スタークイック S5M0100
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエインバンドー化学片山チエン三ツ星ベルト
通常価格10,9836,4171,858 --791 -3,164 -
通常出荷日39日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
種類棒状タイミングプーリ棒状タイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
歯形(ベルト形)P5MP3MP2MXLXLS5M
ベルト幅(mm)10010069.59.510
ベルト幅(inch)3.9370078743.9370078740.23622047240.370.37-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト