17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が114型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト幅(inch)

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • プーリ形状

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

PXプーリ P5M形

通常単価(税別)
1,98511,904
税込単価
2,18413,094
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

緻密なかみ合い理論に基づく円弧歯形を採用したPXタイミングベルトに最適なPXタイミングプーリ。【特長】...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本製品は追加工、寸法変更の対応は承っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が114型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PT12P5M10AF/PT12P5M10BF

寸法図

材質:炭素鋼
表面処理:なし

規格表

型番歯数ピッチ円
直径
DP
mm
歯先円
直径
Do
mm
Bw
mm
最小
軸穴径
mm
最大
軸穴径
mm
BL
mm
ハブ
直径
Dh
mm
概略
質量
kg
慣性
モーメント
×10-4kg・m2
使用フランジ
PT12P5M10AF1219.1017.961656--0.020.008246PTSF10230130
PT12P5M10BF28110.030.0096
[!]フランジはかしめずに同梱しています。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト幅

(inch)

歯数

(T)

プーリ形状

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
0.3937007874
12
A形
6
5
23
10
1個
10
0.3937007874
12
B形
6
5
23
10
1個
15
0.5905511811
12
A形
6
5
23
10
1個
15
0.5905511811
12
B形
6
5
23
10
1個
25
0.9842519685
12
A形
6
5
23
10
1個
25
0.9842519685
12
B形
6
5
23
10
1個
10
0.3937007874
14
A形
6
5
28
10
1個
10
0.3937007874
14
B形
6
5
28
10
1個
15
0.5905511811
14
A形
6
5
28
10
1個
15
0.5905511811
14
B形
6
5
28
10
1個
25
0.9842519685
14
A形
6
5
28
10
1個
25
0.9842519685
14
B形
6
5
28
10
1個
10
0.3937007874
16
A形
10
5
31
10
1個
10
0.3937007874
16
B形
10
5
31
10
1個
15
0.5905511811
16
A形
10
5
31
10
1個
15
0.5905511811
16
B形
10
5
31
10
1個
25
0.9842519685
16
A形
10
5
31
10
1個
25
0.9842519685
16
B形
10
5
31
10
1個
10
0.3937007874
18
A形
12
6
36
10
1個
10
0.3937007874
18
B形
12
6
36
10
1個
15
0.5905511811
18
A形
12
6
36
10
1個
15
0.5905511811
18
B形
12
6
36
10
1個
25
0.9842519685
18
A形
12
6
36
10
1個
25
0.9842519685
18
B形
12
6
36
10
1個
10
0.3937007874
20
A形
12
6
36
10
1個
10
0.3937007874
20
B形
12
6
36
10
1個
15
0.5905511811
20
A形
12
6
36
10
1個
15
0.5905511811
20
B形
12
6
36
10
1個
25
0.9842519685
20
A形
12
6
36
10
1個
25
0.9842519685
20
B形
12
6
36
10
1個
10
0.3937007874
22
A形
17
8
43
10
1個
10
0.3937007874
22
B形
17
8
43
10
1個
15
0.5905511811
22
A形
17
8
43
10
1個
15
0.5905511811
22
B形
17
8
43
10
1個
25
0.9842519685
22
A形
17
8
43
10
1個
25
0.9842519685
22
B形
17
8
43
10
1個
10
0.3937007874
24
A形
17
8
44
10
1個
10
0.3937007874
24
B形
17
8
44
10
1個
15
0.5905511811
24
A形
17
8
44
10
1個
15
0.5905511811
24
B形
17
8
44
10
1個
25
0.9842519685
24
A形
17
8
44
10
1個
25
0.9842519685
24
B形
17
8
44
10
1個
10
0.3937007874
25
A形
20
10
45
10
1個
10
0.3937007874
25
B形
20
10
45
10
1個
15
0.5905511811
25
A形
20
10
45
10
1個
15
0.5905511811
25
B形
20
10
45
10
1個
25
0.9842519685
25
A形
20
10
45
10
1個
25
0.9842519685
25
B形
20
10
45
10
1個
10
0.3937007874
26
A形
20
10
47
10
1個
10
0.3937007874
26
B形
20
10
47
10
1個
15
0.5905511811
26
A形
20
10
47
10
1個
15
0.5905511811
26
B形
20
10
47
10
1個
25
0.9842519685
26
A形
20
10
47
10
1個
25
0.9842519685
26
B形
20
10
47
10
1個
10
0.3937007874
28
A形
22
10
52
10
1個
10
0.3937007874
28
B形
22
10
52
10
1個
15
0.5905511811
28
A形
22
10
52
10
1個
15
0.5905511811
28
B形
22
10
52
10
1個
25
0.9842519685
28
A形
22
10
52
10
1個
25
0.9842519685
28
B形
22
10
52
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,165
( 2,382 )
6日目
2,434
( 2,677 )
6日目
2,002
( 2,202 )
6日目
2,395
( 2,635 )
6日目
2,411
( 2,652 )
6日目
3,582
( 3,940 )
6日目
1,985
( 2,184 )
6日目
2,548
( 2,803 )
6日目
2,085
( 2,294 )
6日目
2,545
( 2,800 )
6日目
2,906
( 3,197 )
6日目
3,795
( 4,175 )
6日目
2,630
( 2,893 )
4日目
2,924
( 3,216 )
4日目
2,458
( 2,704 )
6日目
2,663
( 2,929 )
6日目
2,817
( 3,099 )
6日目
3,968
( 4,365 )
6日目
2,439
( 2,683 )
4日目
2,798
( 3,078 )
6日目
3,166
( 3,483 )
4日目
3,251
( 3,576 )
4日目
3,206
( 3,527 )
6日目
5,039
( 5,543 )
6日目
2,925
( 3,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,985
( 3,284 )
4日目
2,896
( 3,186 )
4日目
3,930
( 4,323 )
4日目
3,936
( 4,330 )
6日目
5,709
( 6,280 )
6日目
3,337
( 3,671 )
4日目
3,674
( 4,041 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,344
( 3,678 )
3日目
3,492
( 3,841 )
4日目
3,909
( 4,300 )
6日目
5,054
( 5,559 )
6日目
3,570
( 3,927 )
4日目
3,685
( 4,054 )
4日目
4,099
( 4,509 )
4日目
4,028
( 4,431 )
4日目
3,716
( 4,088 )
6日目
5,138
( 5,652 )
6日目
3,192
( 3,511 )
6日目
3,512
( 3,863 )
4日目
3,872
( 4,259 )
4日目
4,463
( 4,909 )
4日目
4,359
( 4,795 )
6日目
5,266
( 5,793 )
4日目
4,095
( 4,505 )
4日目
3,522
( 3,874 )
4日目
3,906
( 4,297 )
4日目
3,397
( 3,737 )
6日目
4,384
( 4,822 )
6日目
5,494
( 6,043 )
6日目
3,898
( 4,288 )
4日目
4,102
( 4,512 )
4日目
4,285
( 4,714 )
4日目
4,016
( 4,418 )
4日目
4,571
( 5,028 )
6日目
5,800
( 6,380 )
6日目

詳細情報

基本情報

緻密なかみ合い理論に基づく円弧歯形を採用したPXタイミングベルトに最適なPXタイミングプーリ。
【特長】
・ベルトとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチ。
・高精度伝動が可能。
・プーリ本体の材質は機械構造用炭素鋼。
・フランジの材質はSPCC。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本製品は追加工、寸法変更の対応は承っておりません。

商品担当おすすめ

  • PXベルト P5M形 画像

    椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    低騒音かつ高精度・高強度を両立したタイミングベルトです。プーリと組み合わせて使用します。

  • ウルトラPXベルト UP5M形(HC仕様) 画像

    椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形(HC仕様)

    プーリと組み合わせて使用するタイミングベルトです。取付張力の低下がほとんどなく、低い設定張力で高精度な伝動を可能にしました。高強度で、一層の高負荷伝動かつコンパクト設計にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PXプーリ P5M形のレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
ベルト駆動
4
満足度:4.0
メーカと型式が同じなのでわかりやすい。 選択するときに追加工までミスミで出来たらさらに良いと思う。
1人が参考にしています。
ベルト駆動部
5
満足度:5.0
メーカーと型式共通なので、注文するときに、分かり易いです。
0人が参考にしています。
精密部品の加工
5
満足度:5.0
精密部品の加工の為取り寄せました。 1個から送料無料なのでとても助かります。
0人が参考にしています。
搬送装置の試作
5
満足度:5.0
納期が早く、値段も手ごろで品質も全く問題なし。 試作品を製作するときに重宝しています。
0人が参考にしています。
モーターによる軸の駆動
5
満足度:5.0
モーターによる軸の駆動に使用。 静粛な動作音と、滑らかな動きが得られた。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PXプーリ P5M形
PXプーリ P5M形(アルミタイプ)
PXプーリ P3M形
PXプーリ P8M形
PXプーリ P14M形
PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格1,985-2,345 -2,149 -4,769 -16,218 -10,983
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜39日目
種類タイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ棒状タイミングプーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
歯形(ベルト形)P5MP5MP3MP8MP14MP5M
材質スチールアルミニウムスチールスチールスチールアルミニウム
プーリ/アイドラープーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング