メカニカル部品技術窓口
切放しのオープンエンドです。【特長】・台車駆動や扉の開閉など往復駆動に最適です。・ロングスパンの伝動が...
詳細を確認
| 種類(ピッチ) | ベルト幅mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
| ウルトラPX-HC | UP3M-HC | - | 110 | 65 | 45 | - | - |
| UP5M-HC | - | - | 130 | 85 | 65 | 50 | |
| UP8M-HC | - | - | - | 85 | 65 | 50 | |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,480円 ( 1,628円 ) | 5日目 |
2,419円 ( 2,661円 ) | 5日目 |
3,694円 ( 4,063円 ) | 5日目 |
2,671円 ( 2,938円 ) | 5日目 |
3,678円 ( 4,046円 ) | 5日目 |
5,351円 ( 5,886円 ) | 5日目 |
6,035円 ( 6,639円 ) | 5日目 |
6,644円 ( 7,308円 ) | 5日目 |
8,776円 ( 9,654円 ) | 5日目 |
11,057円 ( 12,163円 ) | 5日目 |
切放しのオープンエンドです。
【特長】
・台車駆動や扉の開閉など往復駆動に最適です。
・ロングスパンの伝動が可能です。エンドレスベルトでは対応できない長さの伝動にも対応できます。
・品揃えが豊富です。 PXベルトに加えウルトラ PXベルトHC仕様もラインアップし、高負荷伝動のニーズにもお応えします。
※こちらの商品は1m単位での販売となります。
※注文数をメートルとしてご購入ください。 【例】5m⇒注文数5で入力。
※同一の長さの商品を複数お求めになる場合は、1回ずつ入力してください。 【例】5mを3本購入⇒注文数5で3回入力。



椿本チエイン
PXロックプーリ Sタイプ P5M形
位置決め・位相合わせが簡単で、ガタはゼロ。一切の追加効果不要なシンプルな構造で、取付取り外しが容易です。フラット取付は、さらに軽量・省スペース化を図れます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S3Mタイプ
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ
4.8通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
タイミングベルト XLタイプ
4.4通常価格(税別):960円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S2Mタイプ
4.2通常価格(税別):810円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ
4.6通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ
4.3
ミスミ
タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ
4.6通常価格(税別):710円~

ミスミ
タイミングベルト MXLタイプ
4.9通常価格(税別):550円~

ミスミ
タイミングベルト T5タイプ
4.5通常価格(税別):1,180円~