17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

PXベルト ロングベルト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PXベルト ロングベルト

販売終了

型番

BG-P2M4-H

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

切放しのオープンエンドです。
【特長】
・台車駆動や扉の開閉など往復駆動に最適です。
・ロングスパンの伝動が可能です。エンドレスベルトでは対応できない長さの伝動にも対応できます。
・品揃えが豊富です。 PXベルトに加えウルトラ PXベルトHC仕様もラインアップし、高負荷伝動のニーズにもお応えします。
※こちらの商品は1m単位での販売となります。
※注文数をメートルとしてご購入ください。 【例】5m⇒注文数5で入力。
※同一の長さの商品を複数お求めになる場合は、1回ずつ入力してください。 【例】5mを3本購入⇒注文数5で3回入力。

指定中の仕様・寸法情報

種類
オープンエンド
歯形(ベルト形)
P2M
ベルト幅(mm)
4
ベルト材質
ゴムベルト
心線材質
グラスファイバー
ベルト歯面
標準(片面)
ベルト形種類
円弧歯形PXベルト
伝動トルク
高トルク伝動
ベルトピッチ(mm)
2
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト