17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が426型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト幅(inch)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 18日以内
    • 24日以内

ウルトラPXベルト UP3M形

未確定:候補が426型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

BG1005UP3M6-HC/BG1005UP3M10-HC/BG1005UP3M15-HC

ウルトラPXベルト UP3M形 イメージ

材質

  • ゴム:高強度クロロプレンゴム
  • 歯布:耐摩耗性向上ナイロン織布
  • 心線:高強度グラスファイバー

周囲条件

  • 適用プーリ:PXプーリ P3M
  • 耐油、耐水性:なし(使用不可)
  • 使用雰囲気温度:-15~+80℃
  • 導電性:なし

単位:mm

基本型番ベルト幅 mm
UP3M6-HC6
UP3M10-HC10
UP3M15-HC15
  • ピッチ 3mm

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト幅

(inch)

ベルト周長

(mm)

歯数

最小発注数量
6
0.23622
1005
335
1個
10
0.3937
1005
335
1個
15
0.59055
1005
335
1個
6
0.23622
1023
341
1個
10
0.3937
1023
341
1個
15
0.59055
1023
341
1個
6
0.23622
1041
347
1個
10
0.3937
1041
347
1個
15
0.59055
1041
347
1個
6
0.23622
1050
350
1個
10
0.3937
1050
350
1個
15
0.59055
1050
350
1個
6
0.23622
1059
353
1個
10
0.3937
1059
353
1個
15
0.59055
1059
353
1個
6
0.23622
1080
360
1個
10
0.3937
1080
360
1個
15
0.59055
1080
360
1個
6
0.23622
1110
370
1個
10
0.3937
1110
370
1個
15
0.59055
1110
370
1個
6
0.23622
1170
390
1個
10
0.3937
1170
390
1個
15
0.59055
1170
390
1個
6
0.23622
1191
397
1個
10
0.3937
1191
397
1個
15
0.59055
1191
397
1個
6
0.23622
120
40
1個
10
0.3937
120
40
1個
15
0.59055
120
40
1個
6
0.23622
123
41
1個
10
0.3937
123
41
1個
15
0.59055
123
41
1個
6
0.23622
1281
427
1個
10
0.3937
1281
427
1個
15
0.59055
1281
427
1個
6
0.23622
1305
435
1個
10
0.3937
1305
435
1個
15
0.59055
1305
435
1個
6
0.23622
132
44
1個
10
0.3937
132
44
1個
15
0.59055
132
44
1個
6
0.23622
1338
446
1個
10
0.3937
1338
446
1個
15
0.59055
1338
446
1個
6
0.23622
1344
448
1個
10
0.3937
1344
448
1個
15
0.59055
1344
448
1個
6
0.23622
1380
460
1個
10
0.3937
1380
460
1個
15
0.59055
1380
460
1個
6
0.23622
138
46
1個
10
0.3937
138
46
1個
15
0.59055
138
46
1個
6
0.23622
141
47
1個
10
0.3937
141
47
1個
15
0.59055
141
47
1個
6
0.23622
1443
481
1個
10
0.3937
1443
481
1個
15
0.59055
1443
481
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
18日目
1,793
( 1,972 )
18日目
2,853
( 3,138 )
18日目
1,180
( 1,298 )
18日目
1,794
( 1,973 )
18日目
2,858
( 3,144 )
18日目
1,194
( 1,313 )
18日目
1,916
( 2,108 )
18日目
2,868
( 3,155 )
18日目
1,220
( 1,342 )
18日目
1,924
( 2,116 )
18日目
2,879
( 3,167 )
18日目
1,220
( 1,342 )
18日目
1,924
( 2,116 )
18日目
2,879
( 3,167 )
18日目
1,226
( 1,349 )
18日目
1,942
( 2,136 )
18日目
2,989
( 3,288 )
18日目
1,292
( 1,421 )
18日目
1,948
( 2,143 )
18日目
3,022
( 3,324 )
18日目
1,291
( 1,420 )
18日目
1,944
( 2,138 )
18日目
3,019
( 3,321 )
18日目
1,291
( 1,420 )
18日目
1,942
( 2,136 )
18日目
3,019
( 3,321 )
18日目
604
( 664 )
18日目
834
( 917 )
18日目
1,324
( 1,456 )
18日目
604
( 664 )
18日目
834
( 917 )
18日目
1,323
( 1,455 )
18日目
1,323
( 1,455 )
18日目
2,090
( 2,299 )
18日目
3,029
( 3,332 )
18日目
1,326
( 1,459 )
18日目
2,103
( 2,313 )
18日目
3,005
( 3,306 )
18日目
590
( 649 )
18日目
818
( 900 )
18日目
1,326
( 1,459 )
18日目
1,352
( 1,487 )
18日目
2,090
( 2,299 )
18日目
3,042
( 3,346 )
18日目
1,366
( 1,503 )
18日目
2,085
( 2,294 )
18日目
3,042
( 3,346 )
18日目
1,378
( 1,516 )
18日目
2,118
( 2,330 )
18日目
3,031
( 3,334 )
18日目
604
( 664 )
18日目
834
( 917 )
18日目
1,323
( 1,455 )
18日目
604
( 664 )
18日目
834
( 917 )
18日目
1,323
( 1,455 )
18日目
1,450
( 1,595 )
18日目
2,255
( 2,481 )
18日目
3,453
( 3,798 )
18日目

詳細情報

基本情報

ベルトに求められる性能を追求したタイミングベルト。
【特長】
・運転伸び半減による伝動精度の向上が設備の精度向上につながる。
・ベルト張力の再設定も不要。
・ベルトの細幅化やプーリ小歯数など、省スペース設計が可能。
・耐摩耗性の歯布を採用。
・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能。
・青色の歯ゴム採用により、摩耗状態が一目でわかる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラPXベルト UP3M形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラPXベルト UP3M形
ウルトラPXベルト UP5M形(HC仕様)
ウルトラPXベルト UP8M形(HC仕様)
ウルトラPXベルト UP14M形(HC仕様)
PXベルト P5M形
PXベルト P8M形
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格590-1,297 -3,639 -25,720 -1,144 -2,408 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜5日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)UP3MUP5MUP8MUP14MP5MP8M
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
ベルト歯面標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)
ベルト形種類円弧歯形ウルトラPXベルト円弧歯形ウルトラPXベルト円弧歯形ウルトラPXベルト円弧歯形ウルトラPXベルト円弧歯形PXベルト円弧歯形PXベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト