17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が170型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト幅(inch)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 18日以内

ウルトラPXベルト UP14M形(HC仕様)

未確定:候補が170型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

BG1120UP14M40-HC/BG1176UP14M40-HC/BG1190UP14M40-HC

ウルトラPXベルト UP14M形 イメージ

材質

  • ゴム:高強度合成ゴム(青色)
  • 歯布:耐摩耗性向上ナイロン織布
  • 心線:高強度グラスファイバー

周囲条件

  • 適用プーリ:PXプーリ P14M
  • 耐油、耐水性:なし(使用不可)
  • 使用雰囲気温度:-15~+80℃
  • 導電性:なし

単位:mm

型番周長mm歯数
BG1120UP14M40-HC1,12080
BG1176UP14M40-HC1,17684
BG1190UP14M40-HC1,19085

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト幅

(inch)

ベルト周長

(mm)

歯数

最小発注数量
40
1.5748
1120
80
1個
60
2.3622
1120
80
1個
80
3.1496
1120
80
1個
100
3.937
1120
80
1個
120
4.7244
1120
80
1個
40
1.5748
1176
84
1個
60
2.3622
1176
84
1個
80
3.1496
1176
84
1個
100
3.937
1176
84
1個
120
4.7244
1176
84
1個
40
1.5748
1190
85
1個
60
2.3622
1190
85
1個
80
3.1496
1190
85
1個
100
3.937
1190
85
1個
120
4.7244
1190
85
1個
40
1.5748
1246
89
1個
60
2.3622
1246
89
1個
80
3.1496
1246
89
1個
100
3.937
1246
89
1個
120
4.7244
1246
89
1個
40
1.5748
1344
96
1個
60
2.3622
1344
96
1個
80
3.1496
1344
96
1個
100
3.937
1344
96
1個
120
4.7244
1344
96
1個
40
1.5748
1400
100
1個
60
2.3622
1400
100
1個
80
3.1496
1400
100
1個
100
3.937
1400
100
1個
120
4.7244
1400
100
1個
40
1.5748
1456
104
1個
60
2.3622
1456
104
1個
80
3.1496
1456
104
1個
100
3.937
1456
104
1個
120
4.7244
1456
104
1個
40
1.5748
1540
110
1個
60
2.3622
1540
110
1個
80
3.1496
1540
110
1個
100
3.937
1540
110
1個
120
4.7244
1540
110
1個
40
1.5748
1610
115
1個
60
2.3622
1610
115
1個
80
3.1496
1610
115
1個
100
3.937
1610
115
1個
120
4.7244
1610
115
1個
40
1.5748
1652
118
1個
60
2.3622
1652
118
1個
80
3.1496
1652
118
1個
100
3.937
1652
118
1個
120
4.7244
1652
118
1個
40
1.5748
1680
120
1個
60
2.3622
1680
120
1個
80
3.1496
1680
120
1個
100
3.937
1680
120
1個
120
4.7244
1680
120
1個
40
1.5748
1736
124
1個
60
2.3622
1736
124
1個
80
3.1496
1736
124
1個
100
3.937
1736
124
1個
120
4.7244
1736
124
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,946
( 31,841 )
5日目
40,823
( 44,905 )
5日目
48,108
( 52,919 )
18日目
60,236
( 66,260 )
18日目
68,528
( 75,381 )
18日目
25,720
( 28,292 )
18日目
39,016
( 42,918 )
18日目
50,045
( 55,050 )
18日目
62,627
( 68,890 )
18日目
72,096
( 79,306 )
18日目
26,477
( 29,125 )
5日目
40,813
( 44,894 )
5日目
51,283
( 56,411 )
18日目
62,970
( 69,267 )
18日目
72,305
( 79,536 )
18日目
29,054
( 31,959 )
5日目
41,382
( 45,520 )
5日目
53,193
( 58,512 )
18日目
65,006
( 71,507 )
18日目
76,084
( 83,692 )
18日目
28,604
( 31,464 )
5日目
43,480
( 47,828 )
5日目
56,646
( 62,311 )
18日目
69,299
( 76,229 )
18日目
81,962
( 90,158 )
18日目
32,351
( 35,586 )
5日目
44,435
( 48,879 )
5日目
57,459
( 63,205 )
18日目
71,230
( 78,353 )
18日目
84,064
( 92,470 )
18日目
29,352
( 32,287 )
18日目
44,222
( 48,644 )
18日目
58,554
( 64,409 )
18日目
73,495
( 80,845 )
18日目
85,663
( 94,229 )
18日目
31,205
( 34,326 )
5日目
52,404
( 57,644 )
5日目
61,545
( 67,700 )
18日目
75,512
( 83,063 )
18日目
87,214
( 95,935 )
18日目
34,653
( 38,118 )
5日目
52,168
( 57,385 )
5日目
62,970
( 69,267 )
18日目
77,667
( 85,434 )
18日目
91,248
( 100,373 )
18日目
35,203
( 38,723 )
5日目
53,705
( 59,076 )
5日目
64,048
( 70,453 )
18日目
79,757
( 87,733 )
18日目
93,338
( 102,672 )
18日目
32,792
( 36,071 )
5日目
48,662
( 53,528 )
5日目
64,700
( 71,170 )
18日目
80,511
( 88,562 )
18日目
94,082
( 103,490 )
18日目
33,452
( 36,797 )
5日目
50,251
( 55,276 )
5日目
65,838
( 72,422 )
18日目
82,610
( 90,871 )
18日目
97,046
( 106,751 )
18日目

詳細情報

基本情報

PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
【特長】
・取付張力の低下がほとんどなく低い設定張力で高精度な伝動を可能にしました。
・一層の高負荷伝動かつコンパクト設計を可能にします。
・歯布の耐摩耗性向上により摩耗粉の飛散が抑制されました。
・歯布の色を変えることにより歯布摩耗によるゴムの露出状態が分かりやすくなりました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラPXベルト UP14M形(HC仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラPXベルト UP14M形(HC仕様)
ウルトラPXベルト UP5M形(HC仕様)
ウルトラPXベルト UP8M形(HC仕様)
ウルトラPXベルト UP3M形
PXベルト P3M形(シナヤカ530仕様)
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格25,720-1,297 -3,639 -590 -503 -18,590 -
通常出荷日5日目〜3日目〜3日目〜3日目〜5日目〜6日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)UP14MUP5MUP8MUP3MP3MP14M
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
ベルト歯面標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)
ベルト形種類円弧歯形ウルトラPXベルト円弧歯形ウルトラPXベルト円弧歯形ウルトラPXベルト円弧歯形ウルトラPXベルト円弧歯形PXベルト円弧歯形PXベルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト