17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が429型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 18日以内

PXベルト P3M形(シナヤカ530仕様)

通常単価(税別)
5033,845
税込単価
5534,230
通常出荷日:5日目~18日目

【特長】・より合理的なかみ合い。合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。・より大きな歯飛...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が429型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

BG120P3M6-530/BG123P3M6-530/BG132P3M6-530

PXベルト P3M形 イメージ

材質

  • ゴム:クロロプレンゴム
  • 歯布:ナイロン織布(低発塵仕様)
  • 心線:グラスファイバー

周囲条件

  • 適用プーリ:PXプーリ P3M
  • 耐油、耐水性:なし(使用不可)
  • 使用雰囲気温度:-15~+80℃
  • 導電性:なし

単位:mm

型番周長 mm歯数
BG120P3M6-53012040
BG123P3M6-53012341
BG132P3M6-53013244

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

歯数

最小発注数量
6
1005
335
1個
10
1005
335
1個
15
1005
335
1個
6
1023
341
1個
10
1023
341
1個
15
1023
341
1個
6
1041
347
1個
10
1041
347
1個
15
1041
347
1個
6
1050
350
1個
10
1050
350
1個
15
1050
350
1個
6
1059
353
1個
10
1059
353
1個
15
1059
353
1個
6
1080
360
1個
10
1080
360
1個
15
1080
360
1個
6
1110
370
1個
10
1110
370
1個
15
1110
370
1個
6
1170
390
1個
10
1170
390
1個
15
1170
390
1個
6
1191
397
1個
10
1191
397
1個
15
1191
397
1個
6
120
40
1個
10
120
40
1個
15
120
40
1個
6
123
41
1個
10
123
41
1個
15
123
41
1個
6
1281
427
1個
10
1281
427
1個
15
1281
427
1個
6
1305
435
1個
10
1305
435
1個
15
1305
435
1個
6
132
44
1個
10
132
44
1個
15
132
44
1個
6
1338
446
1個
10
1338
446
1個
15
1338
446
1個
6
1344
448
1個
10
1344
448
1個
15
1344
448
1個
6
1380
460
1個
10
1380
460
1個
15
1380
460
1個
6
138
46
1個
10
138
46
1個
15
138
46
1個
6
141
47
1個
10
141
47
1個
15
141
47
1個
6
1443
481
1個
10
1443
481
1個
15
1443
481
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
997
( 1,097 )
5日目
1,555
( 1,711 )
5日目
2,302
( 2,532 )
5日目
1,039
( 1,143 )
5日目
1,627
( 1,790 )
5日目
2,652
( 2,917 )
5日目
1,046
( 1,151 )
5日目
1,476
( 1,624 )
5日目
2,454
( 2,699 )
5日目
1,066
( 1,173 )
5日目
1,775
( 1,953 )
5日目
2,455
( 2,701 )
5日目
1,066
( 1,173 )
5日目
1,497
( 1,647 )
5日目
2,455
( 2,701 )
5日目
1,076
( 1,184 )
5日目
1,788
( 1,967 )
5日目
2,452
( 2,697 )
5日目
1,218
( 1,340 )
5日目
1,530
( 1,683 )
5日目
2,469
( 2,716 )
5日目
1,117
( 1,229 )
5日目
1,684
( 1,852 )
5日目
2,759
( 3,035 )
5日目
1,117
( 1,229 )
5日目
1,548
( 1,703 )
5日目
2,443
( 2,687 )
5日目
603
( 663 )
5日目
748
( 823 )
5日目
1,143
( 1,257 )
5日目
508
( 559 )
5日目
787
( 866 )
5日目
1,143
( 1,257 )
5日目
1,143
( 1,257 )
5日目
1,678
( 1,846 )
5日目
2,624
( 2,886 )
5日目
1,151
( 1,266 )
5日目
1,679
( 1,847 )
5日目
2,767
( 3,044 )
5日目
503
( 553 )
18日目
698
( 768 )
18日目
1,110
( 1,221 )
18日目
1,174
( 1,291 )
5日目
1,689
( 1,858 )
5日目
2,747
( 3,022 )
5日目
1,187
( 1,306 )
5日目
1,676
( 1,844 )
5日目
2,747
( 3,022 )
5日目
1,213
( 1,334 )
5日目
1,836
( 2,020 )
5日目
2,851
( 3,136 )
5日目
508
( 559 )
5日目
722
( 794 )
5日目
1,156
( 1,272 )
5日目
508
( 559 )
5日目
722
( 794 )
5日目
1,156
( 1,272 )
5日目
1,345
( 1,480 )
5日目
1,833
( 2,016 )
5日目
2,913
( 3,204 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・より合理的なかみ合い。合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
・より大きな歯飛びトルク。大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
・より低騒音。歯先の特殊ディンプルの効果により低騒音です。
・より高精度。プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PXベルト P3M形(シナヤカ530仕様)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
搬送ロールの駆動モーターと、軸の連結
4
満足度:4.0
ベルト全長精度がすばらしい。 静音効果も良好。 納期が早かったので助かりました。
0人が参考にしています。
自社設備品や製品駆動部に使用
5
満足度:5.0
自社設備品や製品駆動部に使用しています。当初、商品の特長を鑑み利用してみたところ性能に満足したためリピート購入しました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PXベルト P3M形(シナヤカ530仕様)
ウルトラPXベルト UP5M形(HC仕様)
ウルトラPXベルト UP8M形(HC仕様)
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格503-1,297 -3,639 -1,940 -2,270 -18,590 -
通常出荷日5日目〜3日目〜3日目〜4日目〜4日目〜6日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)P3MUP5MUP8MP5MP8MP14M
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー
ベルト歯面標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング