17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

PXベルト P14M形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PXベルト P14M形

販売終了

型番

BG1120P14M40

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

緻密な噛合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、飛躍的な高性能化を実現したタイミングベルト。
【特長】
・合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能。
・大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有している。
・歯先の特殊ディンプルの効果により、低騒音。
・プーリとの噛合いは歯先と歯底がともに接触するジャストタッチ。
・高精度な伝動が可能。

指定中の仕様・寸法情報

種類
クローズエンド
歯形(ベルト形)
P14M
ベルト幅(mm)
40
ベルト幅(inch)
1.5748
ベルト材質
ゴムベルト
ベルト歯面
標準(片面)
ベルト形種類
円弧歯形PXベルト
伝動トルク
高トルク伝動
ベルト周長(mm)
1120
仕様
PXベルト
歯数
80
ベルトピッチ(mm)
14

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト