17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ローラチェーン用自動給油器

通常単価(税別)
5,68814,873
税込単価
6,25716,360
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ローラチェーン用自動給油機。【特長】・六角レンチで容易に使用期間を設定可能。・自動給油機により、手作業...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ローラチェーン用自動給油器の製品イメージ

ローラチェーン用自動給油器

稼働方法H2ガス圧力(乾電池式)
作動圧最大0.3MPa
内容量125ml
吐出量期間設定範囲無段階1~12か月(周囲温度20℃の雰囲気)
使用温度範囲-20℃~50℃

型番リスト

表示件数

自動給油器部位

RoHS?最小発注数量
本体
10
1個
クランプ
10
1個
ブラシ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,873
( 16,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,688
( 6,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,980
( 12,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ローラチェーン用自動給油機。
【特長】
・六角レンチで容易に使用期間を設定可能。
・自動給油機により、手作業による頻繁な給油が不要となり、給油計画の簡素化が実現。
・給油機本体の向きは、下向き/上向き/横向き等レイアウト自由。
・給油機本体に点検窓を設置、透明なPET容器を通して常に使用量と作動状態の確認が可能。
・電気機器から発生する火花や高温による爆発/火災がないため、安全。
・高い安全性・信頼性。 ドイツTUVの安全規格であるGSマークの認定を受けた給油器本体は、国際基準FDA・NSF(旧USDA)H1をクリアした潤滑剤を充填しています。
・ したがって、食品製造工程でも安心してご利用いただけます。
・お客様でのPL対策やHACCPシステムにおいて「安全性の向上」に貢献します。
・防爆アプリケーションにも対応。
・厚生労働省指定の型式検定代行機関であるTIISの検定に合格し、認定された電気機器の防爆構造の製品です。
・爆発性ガス蒸気雰囲気を生成するおそれのある危険場所で、電気機器から発生する火花や高温による爆発・火災がないため、安全性が立証されています。
・使用期間を自由に設定 六角レンチで容易に1~12ヶ月の間で使用期間を設定できます。
 期間設定後は、ガスジェネレータ(ガス発生装置)の働きにより自動的に給油が行なわれます。
・メンテナンスの工数の削減・点検窓付。
・軽量・コンパクト。
・取付方向自在。
・防塵・防水形。

カタログ

商品担当おすすめ

  • RSローラチェーン 画像

    椿本チエイン

    RSローラチェーン

    ローラーチェーンと組み合わせて使用。ステンレス材を使用し、優れた耐食性を実現。耐熱性も高く、低温/高温の特殊雰囲気で使用可能。独自の加工技術により、継ぎ目のない「ソリッドブシュ」を開発。高精度ソリッドブシュと特殊ルーブディンプル(LD)加工により潤滑油の保持効果を向上し、摩耗寿命2倍を実現します。

  • 無給油ラムダチェーン 画像

    椿本チエイン

    無給油ラムダチェーン

    メンテナンス工数削減、作業環境の改善により、生産性向上に貢献する無給油ドライブチェーン。ステンレス材を使用し、優れた耐食性を実現。耐熱性も高く、低温/高温の特殊雰囲気で使用可能。使用温度範囲-10~150℃。RSローラチェーンと互換性あり。(単列ローラチェーンに限る)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラチェーン用自動給油器のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備に使用
5
満足度:5.0
製造ライン設備の駆動部チェーンに対し利用しています。当社では、以前からこちらの商品を継続利用しており、当時は類似の商品が...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラチェーン用自動給油器
TCL形コンベヤチェーン用自動給油器
シマルーベ自動給油器(ガス圧力式・グリス付)
スナップアイドル_YSI
遠隔設置アクセサリ オイル用 平面ステンレスブラシ C013
オイル自動給油器(チェーン用)
メーカー椿本チエイン椿本チエインザーレン鍋屋バイテックザーレンエスコ
通常価格5,688-594,640 -6,570 -35,349 -7,94413,200
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目〜在庫品1日目〜7日目2日目
よく一緒に購入される商品

駆動チェーン用自動給油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト