17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ジップチェーンアクチュエータ (モータ無) ZCA035N050

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジップチェーンアクチュエータ (モータ無)

販売終了

型番

ZCA035N050

2015年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

2本のチェーンを噛合わせることで1本の柱状になります。
【特長】
・各種直線動作機に比べて狭いスペースで設置できます。
・ネジ式、油・空圧シリンダに比べ高速運転が可能です。(最大速度:1000mm/sec)
・油・空圧式シリンダに比べて消費電力は1/30以下です。専用スプロケットとの組合せで約90%の高効率を実現しました。
・入力回転を制御することで、任意の位置で多点停止できます。
・取付方向自由。押上、水平横向、水平縦向、吊下げ取付が可能です。

指定中の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
本体
モータ有無
なし
使用周囲温度
0~60
最高速度(mm/s)
1000
基本容量(N)
1000
ストローク(mm)
500

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト