17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • リンク数

    ~mm
      [1-999/1]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    【特長】・横曲り半径(R=150)が小さくコンパクトなレイアウトが可能です。・海外市場で多く見られるリ...

    詳細を確認

    型番:

    TPUN[535,​550]-LH-[1-999/1]L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TPUN[535,550]-LH-[1-999/1]Lの仕様・寸法情報

    形式
    TPUN-LH
    仕様
    通常品
    プレート幅(mm)
    53.5 ~ 55
    リンク数
    1 ~ 999
    販売単位
    リンク
    -
    -

    商品情報

    外形図

    プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形 外形図01

    TPUN550-LH

     
    プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形 外形図02

    TPUN535-LH

    規格表

    プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形 規格表01

    選定サポート情報

    プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形 選定01

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TPUN[535,550]-LH-[1-999/1]L

    プレート幅(mm)

    リンク数

    最小発注数量
    53.5 ~ 55
    1 ~ 999
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・横曲り半径(R=150)が小さくコンパクトなレイアウトが可能です。
    ・海外市場で多く見られるリンク高さに合わせた仕様です。
    ・TPUN形より若干リンク高さが低くなります。
    ・TPUN550-LHはユニバーサルチェーン(MB64)の相当品ですが、最小横曲り半径、色が異なります。
    ・TPUN535-LHはユニバーサルチェーン(MB90)の相当品ですが、最小横曲り半径、リンク高さ、側面形状、色が異なります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形
    プラトップチェーン TPUS形
    プラトップチェーンTTPDH-LBP形
    プラトップチェーン TPUH-BO形
    プラトップチェーン TTPDH形
    カーブドチェーン TPCC形
    メーカーツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエイン
    通常価格------
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    形式TPUN-LHTPUSTTPDH-LBPTPUH-BO--
    仕様通常品低摩擦・耐摩耗(ブラウン)仕様アキュムレート用低摩擦・耐摩耗(ブラウン)仕様低摩擦・耐摩耗(ブラウン)仕様通常品
    販売単位リンクリンクリンクリンクリンクリンク

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト