メカニカル部品技術窓口

確定しました

プラブロックチェーン RSP-CU形

型番:

RSP60-CU-SUS-JPD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RSP60-CU-SUS-JPDの仕様・寸法情報

幅(範囲選択)(mm)
-
チェーン仕様
-
リンク
指定
形式
RSP-CU
仕様
継手ピン
プレート幅(mm)
-
ピン仕様
ステンレスピン
リンク数
1
販売単位
パーツ
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
RSP60-CU-SUS-JPD

幅(範囲選択)

(mm)

チェーン仕様

形式

仕様

プレート幅(mm)

ピン仕様

リンク数

販売単位

RoHS?最小発注数量
-
-
RSP-CU
継手ピン
-
ステンレスピン
1
パーツ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114
( 125 )
9日目

詳細情報

基本情報

RS60Pの曲線タイプ。曲線コンベヤでもRSプラチェーンが使用可能です。

【特長】
・RSP60の曲線タイプ。
・曲線コンベヤでもブラブロックチェーンが使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラブロックチェーン RSP-CU形の型番RSP60-CU-SUS-JPDのページです。 型番RSP60-CU-SUS-JPDに関する仕様情報を記載しております。
プラブロックチェーン RSP-CU形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラブロックチェーン RSP-CU形
プラブロックチェーン RSP形(普通・低摩擦耐磨耗タイプ 型番でリンク指定)
プラトップチェーン TTUP形
スナップトップチェーン TNU形
チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形
プラローラテーブル RT形 リンク数選択タイプ
メーカーツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエイン椿本チエインWOOJIN(ウージン)椿本チエイン
通常価格114--193 -27,420 --
通常出荷日9日目3日目〜3日目〜18日目13日目〜3日目〜
リンク指定指定指定バラ売り固定指定
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト