17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • リンク数

    ~mm
      [1-999/1]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    プラトップチェーン TPUS形

    型番:

    TPUS[1143,​1905,​2540,​3048]-T-LFB-[1-999/1]L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TPUS[1143,1905,2540,3048]-T-LFB-[1-999/1]Lの仕様・寸法情報

    形式
    TPUS
    仕様
    低摩擦・耐摩耗(ブラウン)仕様
    プレート幅(mm)
    114.3 ~ 304.8
    リンク数
    1 ~ 999
    販売単位
    リンク
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TPUS[1143,1905,2540,3048]-T-LFB-[1-999/1]L

    プレート幅(mm)

    リンク数

    最小発注数量
    114.3 ~ 304.8
    1 ~ 999
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    TPU形より大きな許容張力(約2.2倍)。より不可のかかる用途に適します。プレート幅も大きく、大きな搬送物にも活用いただけます。カーブドトップチェーン形(MB206)の相当品です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プラトップチェーン TPUS形のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラトップチェーン TPUS形
    プラトップチェーンTTPDH-LBP形
    プラトップチェーン TPUH-BO形
    プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形
    プラトップチェーン TTPDH形
    カーブドチェーン TPCC形
    メーカーツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエイン
    通常価格------
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    形式TPUSTTPDH-LBPTPUH-BOTPUN-LH--
    仕様低摩擦・耐摩耗(ブラウン)仕様アキュムレート用低摩擦・耐摩耗(ブラウン)仕様通常品低摩擦・耐摩耗(ブラウン)仕様通常品
    販売単位リンクリンクリンクリンクリンクリンク
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト