メカニカル部品技術窓口

確定しました

プラトップチェーン TPS形

通常単価(税別)
109
税込単価
120
通常出荷日:7日目

TTPより大きな許容張力(約1.4倍)。より負荷の掛かる条件に最適です。曲線搬送用プラトップチェーン(...

詳細を確認
  • こちらの商品をご注文頂くとプラトップチェーン用のピンが届きます。

型番:

TPS-PLA-JPD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPS-PLA-JPDの仕様・寸法情報

幅(範囲選択)(mm)
-
チェーン仕様
-
形式
TPS
仕様
継手ピン
プレート幅(mm)
-
ピン仕様
プラピン
リンク数
1
販売単位
パーツ

商品情報

外形図

プラトップチェーン TPS形 外形図01

ステンレスピン仕様
※印:TPS1016、TPS1143、TPS1270は15.2です。

 
プラトップチェーン TPS形 外形図02

プラピン仕様

製品仕様

-標準シリーズ高機能シリーズ
仕様普通低摩擦耐摩耗超低摩擦耐熱高速耐衝撃抗菌
防カビ
仕様記号なしLFWLFGLFBULFKV150KV180KV250DIADIYMWS
外観色グレーホワイトグリーンブラウンブルーブラッククリームグリーンクリーム

規格表

プラトップチェーン TPS形 規格表01

ステンレスピン仕様
概略質量の()は(DIA/DIY)の値を示します。

 
プラトップチェーン TPS形 規格表02

プラピン仕様
概略質量の()は(DIY)の値を示します。

選定サポート情報

プラトップチェーン TPS形 選定01

※プラピン仕様のときのみ”P”を記入。

型番リスト

表示件数
型番
TPS-PLA-JPD

幅(範囲選択)

(mm)

チェーン仕様

形式

仕様

プレート幅(mm)

ピン仕様

リンク数

販売単位

最小発注数量
-
-
TPS
継手ピン
-
プラピン
1
パーツ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109
( 120 )
7日目

詳細情報

基本情報

TTPより大きな許容張力(約1.4倍)。より負荷の掛かる条件に最適です。曲線搬送用プラトップチェーン(TTUP,TPU形)と同じスプロケットが使用可能。部品の共有化が可能です。プラスチック製連結ピンもラインナップ。オール樹脂のため、軽量で取扱いが容易です。また水潤滑下では、ステンレスピン仕様より長寿命が期待できます。

ご注意

  • こちらの商品をご注文頂くとプラトップチェーン用のピンが届きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラトップチェーン TPS形の型番TPS-PLA-JPDのページです。 型番TPS-PLA-JPDに関する仕様情報を記載しております。
プラトップチェーン TPS形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラトップチェーン TPS形
プラトップチェーン TTPDH形
プラトップチェーン TTP形
プラトップチェーン TTUP形
プラトップチェーン TTUPH形
プラトップチェーン TPUS形
メーカーツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエイン
通常価格109-111-118-
通常出荷日7日目3日目7日目3日目〜7日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト