メカニカル部品技術窓口
オフセット形状をしたシンプルなプラスチックチェーンで、ケースの搬送などに使用されています。


| 型番 | トッププレート幅 | チェーン概略質量 kg/m |
|---|---|---|
| TPCC420 | 42.0 | 1.33 |
| TPCC420-T | 1.49 |
■標準シリーズ
| 仕様 | 普通 | |
|---|---|---|
| 仕様記号 | W | |
| 外観色 | ホワイト | |
| 最大許容張力kN{kgf} | 1.96{200} | |
| 許容速度 | 潤滑有り | 35 |
| 潤滑なし | ||
| 使用温度範囲℃ | -20~(+65)+80 | |
| ピン材質 | SUS304相当 | |
| ピンタイプ | 段付き丸ピン | |
注)チェーン仕様表の使用温度範囲内の(カッコ内数値)はウェット条件の場合です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エンプラブロックチェーン
5
ツバキ山久チエイン
プラブロックチェーン RSP形(普通・低摩擦耐磨耗タイプ 型番でリンク指定)
5
WOOJIN(ウージン)
ヒンジ (シングルヒンジタイプ)
0通常価格(税別):2,934円~

椿本チエイン
プラコンビチェーン
0
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ
4.5通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング フラットタイプ
4.8通常価格(税別):620円~