メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

プラトップチェーンTPUSR形用スプロケット(下穴タイプ)

型番:

TPUSR1500T
解除

TPUSR1500Tの仕様・寸法情報

軸穴径(㎜)
45
-
-

商品情報

製品仕様

型番軸穴径
TPUSR1500T-SS45㎜

型番リスト

表示件数
型番
TPUSR1500T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,537
( 7,191 )
6日目

詳細情報

基本情報

適用チェーンは、TPUSR550-TとTPUSR826-Tです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラトップチェーンTPUSR形用スプロケット(下穴タイプ)の型番TPUSR1500Tのページです。 型番TPUSR1500Tに関する仕様情報を記載しております。
プラトップチェーンTPUSR形用スプロケット(下穴タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラトップチェーンTPUSR形用スプロケット(下穴タイプ)
プラトップチェーンTTP形用スプロケット(下穴タイプ)
プラトップチェーンTTUP形用スプロケット
プラトップチェーンTPF形用スプロケット
トップチェーンスプロケットTPUSR用ステンレススプロケット
分割形スプロケット TT形用
メーカーツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエイン
通常価格6,5378,357 -6,662 -3,470 -19,54410,717
通常出荷日6日目5日目〜6日目〜5日目〜6日目6日目
軸穴径(㎜)4540474245-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました