17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 18日以内

プラトップチェーンTPF形用スプロケット

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラトップチェーンTPF形用スプロケット 外形図01

規格表

プラトップチェーンTPF形用スプロケット 規格表01

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,573
( 3,930 )
6日目
4,576
( 5,034 )
5日目
5,971
( 6,568 )
5日目
3,470
( 3,817 )
18日目

詳細情報

基本情報

適用チェーン TPF形

【特長】
・TTPより大きな許容張力(約1.4倍)。
・より負荷の掛かる条件に最適です。
・プレート厚み3.2mmを採用。
・ステンレストップチェーン(TT形)と同じプレート厚みです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラトップチェーンTPF形用スプロケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラトップチェーンTPF形用スプロケット
プラトップチェーンTTUP形用スプロケット
プラトップチェーンTPUSR形用スプロケット(下穴タイプ)
プラトップチェーンTTP形用スプロケット(下穴タイプ)
トップチェーンスプロケットTPUSR用ステンレススプロケット
分割形スプロケット TT形用
メーカーツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエイン
通常価格3,470-6,662 -6,5378,357 -19,54410,717
通常出荷日5日目〜6日目〜6日目5日目〜6日目6日目
軸穴径(㎜)4247454045-
よく一緒に購入される商品

プラスチックチェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト