17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 表面処理(詳細)

    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

フランジ付Uナット【1~3000個入り】

通常単価(税別)
38137,660
税込単価
42151,426
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

過酷な環境下で使用するモーターサイクルに最適なフランジ付ナット。【特長】・鉄道や連絡橋などの鋼構造物か...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フランジ付きUナットの外形図

規格表

呼び径
(d)並目
ピッチ
(p)
二面幅(s)座面径(φdo)全高(h)ねじ高さツバ厚(c)
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差(m)MIN
M50.88  0
  -0.2
11  0
  -0.4
6±0.35.31
M6110136.961.2
M81.2512  0
  -0.25
178.5±0.47.51.5

使用例

取付け手順

締付け部材にボルトを通す。ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取加工がされている事を確認。

締付け部材にボルトを通す。ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取加工がされている事を確認。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

スパナなどの締付工具で締付ける。※締付けトルクは、上の表をご参考ください。

スパナなどの締付工具で締付ける。※締付けトルクは、上の表をご参考ください。

フリクションリングからボルトのねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認。取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻す。フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことが可能。

フリクションリングからボルトのねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認。取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻す。フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことが可能。

商品特長詳細

Uナットの構造

Uナットの構造

 

  • ナットとフリクションリング(特殊バネ)の2点の部品から出来ていて、ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し、 一体化している。
  • フリクションリングがボルトのねじ山に接し、左図の状態になるとバネ作用により、応力Pが発生。
    それに対する反力P‘と共にボルトのねじ山を強圧し、自由回動を阻止する摩擦トルク(プリベリングトルク)を発生させる。

 

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

販売単位

表面処理(詳細)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
[スチール] スチール
箱・パック
なし
0.8
10
1パック

3000個入り

5
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
10
1個
5
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.8
-
1個
5
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
0.8
-
1個
6
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
なし
1
10
1個
6
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1
10
1個
6
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
10
1個
6
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
-
1個
6
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
1
-
1個
8
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
10
1個
8
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
10
1個
8
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
-
1個
8
[スチール] S45C
箱・パック
なし
1.25
10
1パック

800個入り

8
[スチール] S45C
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
-
1パック

800個入り

8
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
1.25
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,066
( 66,073 )
1日目
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
63
( 69 )
1日目
45
( 50 )
在庫品1日目当日出荷可能
38
( 42 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
42
( 46 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
115
( 127 )
在庫品1日目当日出荷可能
137,660
( 151,426 )
1日目
82,479
( 90,727 )
10日目
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

過酷な環境下で使用するモーターサイクルに最適なフランジ付ナット。
【特長】
・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる産業界で活躍。
・ゆるみ止めナットの決定版。
【用途】
・ソーラーパネルの締結、高速道路などのフェンス固定等に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ付Uナットのレビュー
5平均満足度:5.08件のレビュー
インク塗布装置の改良に使用しています
5
満足度:5.0
当社のインク塗布装置の改良の為に購入しました。インク塗布装置のON・OFFバルブを固定するために使っています。作業性が悪...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の組立
5
満足度:5.0
ゆるみ止めロックナットは昔からUナットを使用してます。特にトラブルもなく使用してます。
0人が参考にしています。
部品の組立
5
満足度:5.0
ロックナットはUナットブランドがいいですね。ずっと信頼のUナットを使用してます。
0人が参考にしています。
当て面の必要な締結箇所
5
満足度:5.0
締結面を稼ぐためにフランジ付きのナットを使用しました。 またUナットでもあるので安心できます。
0人が参考にしています。
フレームの締結用
5
満足度:5.0
フレームの締結用として使用しました。 普通のナットで心配な時に使用するようにしております。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QUナットの締付けに専用工具は必要ですか。
A
必要ありません。一般工具がご使用頂けます。
QUナットの耐熱温度はどれくらいですか?
A
使用条件によって異なりますが、250~300℃を目安としてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ付Uナット
フランジ付Uナット (細目・スチール製)
フランジ付き Uナット
フランジ付き Uナット(細目)
皿ばね付き Uナット
ボンデッドワッシャー付ナット
メーカー冨士精密冨士精密SUNCOSUNCOSUNCOオー・ピー・ジ
通常価格38-76 -283 -114 -358 -127 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじ山の種類メートル並目メートル細目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目
ゆるみ止め詳細UナットUナットUナットUナットUナット皿ばねワッシャー付ナット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング