メカニカル部品技術窓口

任意かつ適切な位置決めが可能で、トルク管理も容易な「ファインUナット」用締付工具。【特長】・2枚のフリ...
詳細を確認
ファインUナット エクステンションバー
| ラチェットハンドル | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 全長 | 差込角 | 最大トルク値 |
| FUTR-3/8 | 225mm | 9.52(3/8") | 176N・m |
| FUTR-1/2 | 390mm | 12.70(1/2") | 490N・m |
| エクステンションバー | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 全長 | 差込角 | 最大トルク値 |
| FUTR-3/8 | 75mm | 9.52(3/8<sup>"</sup>) | 137N・m |
| FUTR-1/2 | 150mm | 12.70(1/2<sup>"</sup>) | 382N・m |

寸法図 00-01

寸法図 02-10
| ソケット 品番 | FINE U-NUT 適用サイズ | D | L | h1 | h2 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT#00 | M10×P0.75 | 23.0 | 36.0 | 4.4 | 24.0 | 9.52 |
| FUT#01 | M12×P1.0 | 27.0 | 37.0 | 4.6 | 25.0 | |
| FUT#02 | M15×P1.0 | 31.0 | 38.0 | 5.7 | 26.0 | |
| FUT#03 | M17×P1.0 | 34.0 | 39.0 | 5.6 | 27.0 | |
| FUT#04 | M20×P1.0 | 38.5 | 40.0 | 6.9 | 28.0 | |
| FUT#05 | M25×P1.5 | 45.5 | 46.5 | 8.1 | 30.5 | 12.70 |
| FUT#06 | M30×P1.5 | 53.0 | 50.0 | 34.0 | ||
| FUT#07 | M35×P1.5 | 60.5 | 53.5 | 9.2 | 37.5 | |
| FUT#08 | M40×P1.5 | 67.0 | 57.0 | 10.2 | 41.0 | |
| FUT#09 | M45×P1.5 | 74.5 | 60.5 | 11.2 | 44.5 | |
| FUT#10 | M50×P1.5 | 80.0 | 64.0 | 12.2 | 48.0 |
単位:mm
注意事項
任意かつ適切な位置決めが可能で、トルク管理も容易な「ファインUナット」用締付工具。
【特長】
・2枚のフリクションリング(特殊バネ)で、ファインUナットのゆるみ止め性能をさらに強化。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ファインUナット
4.1通常価格(税別):330円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
4.5通常価格(税別):450円~

ミスミ
ハードロックナット
4.2通常価格(税別):580円~

ミスミ
ベアリング用ナット
4.5通常価格(税別):160円~

ミスミ
精密ロックナット
4.7通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 六角タイプ
4.5通常価格(税別):440円~

NTN
ロックナット 系列AN
4.7通常価格(税別):192円~

NTN
座金 系列AW
4.5通常価格(税別):82円~

ミスミ
ベアリングナット用引掛スパナ
4.5通常価格(税別):920円~