17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理(詳細)

    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

キャップ付Uナット【1~3000個入り】

通常単価(税別)
27106,858特別価格
税込単価
30117,544特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。【特長】・軸力が低下しても早期の脱落を防止。・全金属製品であり...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

キャップ付きUナットの外観

キャップ付きUナットの外観

キャップ付きUナットの外形図

キャップ付きUナットの外形図

呼び径
(d)
ピッチ
(p)
二面幅(s)全高(H)ねじ
高さ
(m)
l
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差MAXMIN
M50.880
-0.2
9±0.63.97.45.5
M61.01010.54.27.96.2
M81.25130
-0.25
13±0.86.110.88.6
M101.51715.57.112.810.1
M121.75190
-0.35
19±1915.812.5
M142.02224.5±21119.815
M162.02426.51320.817
M202.5303115.424.820.4
M243.0360
-0.4
41±318.833.724.8

構造と作用

Uナットの構造

Uナットの構造

ナットとフリクションリング(特殊バネ)の2点の部品から出来ていて、ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し、一体化している。
フリクションリングがボルトのねじ山に接し、左図の状態になるとバネ作用により、応力Pが発生。それに対する反力P‘と共にボルトのねじ山を強圧し、自由回動を阻止する摩擦トルク(プリベリングトルク)を発生させる。

取付け手順

締付け部材にボルトを通す。ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取加工がされている事を確認。

締付け部材にボルトを通す。ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取加工がされている事を確認。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

スパナなどの締付工具で締付ける。※締付けトルクは、上の表をご参考ください。

スパナなどの締付工具で締付ける。※締付けトルクは、上の表をご参考ください。

フリクションリングからボルトのねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認。取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻す。フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことが可能。

フリクションリングからボルトのねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認。取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻す。フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことが可能。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

販売単位

表面処理(詳細)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
[スチール] スチール
箱・パック
なし
0.8
10
1パック

3000個入り

5
[スチール] スチール
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
10
1パック

3000個入り

5
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
10
1個
5
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
0.8
-
1個
5
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
なし
0.8
10
1個
6
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
なし
1
10
1個
6
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
10
1個
6
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
-
1個
6
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
なし
1
10
1個
8
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
なし
1.25
10
1個
8
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
10
1個
8
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
10
1個
8
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
-
1個
8
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
なし
1.25
10
1個
10
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
なし
1.5
10
1個
10
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
1個
10
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
-
1個
10
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
なし
1.5
10
1個
12
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
なし
1.75
10
1個
12
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
10
1個
12
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.75
-
1個
12
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
なし
1.75
10
1個
14
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
なし
2
10
1個
14
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
なし
2
10
1個
16
[スチール] スチール
箱・パック
なし
2
10
1パック

125個入り

16
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
10
1個
16
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
2
-
1個
16
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
なし
2
10
1個
20
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
なし
2.5
10
1個
20
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2.5
10
1個
20
[スチール] スチール
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
2.5
-
1パック

72個入り

20
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
なし
2.5
10
1個
24
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
なし
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,588
( 93,047 )
1日目
106,858
( 117,544 )
1日目
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
27
( 30 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
1日目
70
( 77 )
1日目
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
7254
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
284
( 312 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
1日目
151
( 166 )
1日目
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
1日目
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
1日目
180
( 198 )
1日目
118
( 130 )
1日目
466
( 513 )
1日目
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能
256
( 282 )
1日目
237
( 261 )
1日目
928
( 1,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
363
( 399 )
1日目
1,303
( 1,433 )
1日目
28,270
( 31,097 )
10日目
476
( 524 )
1日目
422
( 464 )
1日目
1,614
( 1,775 )
1日目
697
( 767 )
1日目
918
( 1,010 )
1日目
28,233
( 31,056 )
1日目
2,380
( 2,618 )
1日目
5,757
( 6,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。
【特長】
・軸力が低下しても早期の脱落を防止。
・全金属製品であり耐熱、耐寒性に優れる。
・締付け作業が簡単で取付けミスを防止。
・再使用が可能。
【用途】
・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械等に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ付Uナットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
はみ出ているネジによる怪我防止に
5
満足度:5.0
はみ出ているネジによる怪我防止に以前までキャップ付きのナットを使用していたが、落下しなくなることがあった キャップ付きで...もっと読む
1人が参考にしています。
ネジの出っ張りをなくすため
5
満足度:5.0
寸切りボルトに引っ掛かりケガをするといけないので利用しました。 問題なく使っています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QUナットの締付けに専用工具は必要ですか。
A
必要ありません。一般工具がご使用頂けます。
QUナットの耐熱温度はどれくらいですか?
A
使用条件によって異なりますが、250~300℃を目安としてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップ付Uナット
キャップ付Uナット(細目) スチール
CAP付くさびナット
鉄・ステンレス ステイブル袋ナット
ステイブル袋ナット メートル並目
E-LOCK (CAP付き六角ナットタイプ)
メーカー冨士精密冨士精密SUNCO双和製作所双和製作所SUNCO
通常価格27-10383 -171 -254 -14,429 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
ねじ山の種類メートル並目-メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ゆるみ止め詳細UナットUナットくさびナットフリクションナットフリクションナットフリクションナット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

袋ナットカテゴリの売れ筋ランキング