17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ウエルド Uナット(細目) スチール

ウエルド Uナット(細目) スチール
通常単価(税別)
120130
税込単価
132143
通常出荷日:1日目

安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。 【特長】 ・軸力が低下しても早期の脱落を防止。 ・全金属製品...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
10
M10
10
1個
12
M12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120
( 132 )
1日目
130
( 143 )
1日目

詳細情報

基本情報

安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。
【特長】
・軸力が低下しても早期の脱落を防止。
・全金属製品であり耐熱、耐寒性に優れる。
・締付け作業が簡単で取付けミスを防止。
・再使用が可能。
【用途】
・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械等に最適。

商品情報

商品概要

ウエルドUナット(細目)の外観

ウエルドUナット(細目)の外観

ウエルドUナット(細目)の外形図

ウエルドUナット(細目)の外形図

ウエルドUナット(細目)の外形図2

ウエルドUナット(細目)の外形図2

ウエルドUナット(細目)の外形図3

ウエルドUナット(細目)の外形図3

ねじの呼び(d)ピッチ(p)二面幅(s)溶接部
外幅(s1)約
全高(h)ねじ高さ(m)約
基準寸法許容差基準寸法許容差
101.25170
-0.25
18.98±0.46.8
121.2519.210.59.2

構造と作用

Uナットの構造

Uナットの構造

ナットとフリクションリング(特殊バネ)の2点の部品から出来ていて、ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し、 一体化している。

フリクションリングがボルトのねじ山に接し、左図の状態になるとバネ作用により、応力Pが発生。それに対する反力P‘と共にボルトのねじ山を強圧し、自由回動を阻止する摩擦トルク(プリベリングトルク)を発生させる。

取付け手順

締付け部材にボルトを通す。ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取加工がされている事を確認。

締付け部材にボルトを通す。ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取加工がされている事を確認。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

スパナなどの締付工具で締付ける。※締付けトルクは、上の表をご参考ください。

スパナなどの締付工具で締付ける。※締付けトルクは、上の表をご参考ください。

フリクションリングからボルトのねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認。取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻す。フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことが可能。

フリクションリングからボルトのねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認。取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻す。フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウエルド Uナット(細目) スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QUナットの締付けに専用工具は必要ですか。
A
必要ありません。一般工具がご使用頂けます。
QUナットの耐熱温度はどれくらいですか?
A
使用条件によって異なりますが、250~300℃を目安としてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエルド Uナット(細目) スチール
ナイロンナット(UNF・細目)
タフロック 細目
タフロック 小形・細目
Uナット 1種(SUS316L)
JIS規格に適合したゆるみ止めGUナット
メーカー冨士精密巴工業SUNCOSUNCO冨士精密冨士精密
通常価格120-70 -3,9184,858313 -117 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
材質スチールSWCH相当SWCH相当SUS316L-
ねじ山の種類メートル細目ユニファイ細目UNFメートル細目メートル細目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)なしユニクロメッキ三価ホワイト三価ホワイトなし-
ゆるみ止め詳細UナットナイロンナットタフロックタフロックUナットUナット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング