17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ウエルド Uナット スチール

通常単価(税別)
5472
税込単価
5979
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。【特長】・軸力が低下しても早期の脱落を防止。・全金属製品であり...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
0.8
10
1個
6
1
10
1個
8
1.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
1日目
72
( 79 )
1日目

詳細情報

基本情報

安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。
【特長】
・軸力が低下しても早期の脱落を防止。
・全金属製品であり耐熱、耐寒性に優れる。
・締付け作業が簡単で取付けミスを防止。
・再使用が可能。
【用途】
・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械等に最適。

商品情報

商品概要

ウエルドUナットの外観

ウエルドUナットの外観

ウエルドUナットの外形図

ウエルドUナットの外形図

ねじの呼び
(d)
ピッチ
(p)
二面幅(s)溶接部
外幅(s1)
前高(h)ねじ高さ
(m)
基準寸法許容差基準寸法許容差
50.890
-0.36
9.73±0.32.3
61101143.1
81.25140
-0.43
15.45.2±0.44.0

構造と作用

Uナットの構造

Uナットの構造

ナットとフリクションリング(特殊バネ)の2点の部品から出来ていて、ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し、 一体化している。

フリクションリングがボルトのねじ山に接し、左図の状態になるとバネ作用により、応力Pが発生。それに対する反力P‘と共にボルトのねじ山を強圧し、自由回動を阻止する摩擦トルク(プリベリングトルク)を発生させる。

取付け手順

締付け部材にボルトを通す。ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取加工がされている事を確認。

締付け部材にボルトを通す。ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取加工がされている事を確認。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

スパナなどの締付工具で締付ける。※締付けトルクは、上の表をご参考ください。

スパナなどの締付工具で締付ける。※締付けトルクは、上の表をご参考ください。

フリクションリングからボルトのねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認。取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻す。フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことが可能。

フリクションリングからボルトのねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認。取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻す。フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエルド Uナット スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QUナットの締付けに専用工具は必要ですか。
A
必要ありません。一般工具がご使用頂けます。
QUナットの耐熱温度はどれくらいですか?
A
使用条件によって異なりますが、250~300℃を目安としてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエルド Uナット スチール
四角ウエルドナット(溶接ナット)パイロット無し 突起形
T型溶接ナット 2A JIS細目 
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(DIN規格)
E-LOCKナット(四角溶接ナットタイプ)
T型溶接ナット 1B 
メーカー冨士精密八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格54-1258217 -20,320 -25,453 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
材質スチールSWCH相当スチールSUS304相当-スチール
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能溶接用溶接用溶接用溶接用溶接用溶接用
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック
表面処理(詳細)なしなしなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング