メカニカル部品技術窓口
「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、プリベリングトルクタイプのロックナット。【特長】・再使用可能...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
59,865円 ( 65,852円 ) | 1日目 |
50円 ( 55円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36円 ( 40円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42円 ( 46円 ) | 1日目 |
27円 ( 30円 ) | 1日目 |
37円 ( 41円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30円22円 ( 24円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36円 ( 40円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51円35円 ( 39円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43円 ( 47円 ) | 1日目 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34円 ( 37円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
275円 ( 303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
72円 ( 79円 ) | 1日目 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68円 ( 75円 ) | 1日目 |
55円 ( 61円 ) | 1日目 |
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
318円 ( 350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
312円 ( 343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
114円 ( 125円 ) | 1日目 |
115円 ( 127円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
151円 ( 166円 ) | 1日目 |
172円 ( 189円 ) | 1日目 |
111円 ( 122円 ) | 1日目 |
614円 ( 675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
280円 ( 308円 ) | 1日目 |
289円 ( 318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,053円 ( 1,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,768円 ( 41,545円 ) | 1日目 |
663円 ( 729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,450円 ( 24,695円 ) | 1日目 |
308円 ( 339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,279円 ( 1,407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
351円 ( 386円 ) | 1日目 |
371円 ( 408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
377円 ( 415円 ) | 1日目 |
2,042円 ( 2,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、プリベリングトルクタイプのロックナット。
【特長】
・再使用可能で、安定したゆるみ止め機能を発揮するゆるみ止めナット。
・軸力が低下しても早期の脱落を防止。全金属製品であり、耐熱耐寒性に優れる。
・締め付けが容易で、熟練した技術も専用工具も不要。
・単体でゆるみ止め効果を発揮するため、部品管理が容易となり、取り付けミスを防止。
【用途】
・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で活躍。
・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性などの面でも進化し続け、どんな使用環境でも確実に働く。

外形図
| 呼び径 (d) | ピッチ (p) | 二面幅(s) | 対角(e) | 全高(h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準寸法 | 許容差 | 約 | 鉄 | SUS | ||
| M4 | 0.7 | 7 | 0 -0.2 | 8.1 | 3.1 | 3.1 |
| M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 4 | 3.4 | |
| M6 | 1.0 | 10 | 11.5 | 4 | 4 | |
| M8 | 1.25 | 13 | 0 -0.25 | 15 | 5 | 5 |
| M10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 6.5 | 6.5 | |
| M12 | 1.75 | 19 | 0 -0.35 | 21.9 | 8.5 | 8.5 |
| M14 | 2.0 | 22 | 25.4 | 9.5 | 9.5 | |
| M16 | 2.0 | 24 | 27.7 | 12 | 11 | |
| M20 | 2.5 | 30 | 34.6 | 14 | 13.5 | |
再使用が可能。
安定したゆるみ止め機能を発揮。
軸力が低下しても早期の脱落を防止。
全金属製品であり、耐熱耐寒性に優れている。
締め付けが容易で、熟練した技術も専用工具も不要。
単体でゆるみ止め効果を発揮するので部品管理が容易になり、取り付けミスを防止。

使用事例1

使用事例2

使用事例3

使用事例4

使用事例5

使用事例6

使用事例7

使用事例8

使用事例9

使用事例10

使用事例11

使用事例12

締付け部材にボルトを通します。
ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取り加工がされている事を確認します。
焼き付き・かじり等を生じる場合は潤滑剤を使用します。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込みます。
※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

スパナ等の工具で締付けます。

フリクションリングからボルトの完全ねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認します。
取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻します。
フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことができます。

構造と作用の図

ねじ込み最大値

ねじ込み最小値
試験条件
・供試サイズ: M12×1.75 / 供試ナット・ボルト材質: SS400相当品 / 締付け軸力: 17,150N【1,750kgf】。

試験結果(軸直角振動試験)
ユンカー式ねじゆるみ試験機仕様
供試ナット / ボルト / 座面板 / 振動板 / スラストベアリング / ロードセル(軸力測定用)/ ボルト固定治具
・振動板振動数:【200c.p.m】。
・振動変位:【±0.5mm】。
・振動時間:【5分】。

供試体の締結状態(軸直角振動試験)
試験条件
・供試サイズ: M12×1.75 / 供試ナット・ボルト材質: SS400相当品 / 締付け軸力: 17,150N【1,750kgf】
NAS式高速ねじゆるみ試験機仕様
供試ナット / ボルト / ワッシャー / 加振台 / 加振ストローク(加振台)/ インパクトストローク / 振動バーレル
・振動数: 【1,780c.p.m】
・加振ストローク: 【11mm】
・インパクトストローク: 【19mm】
・加振台振動加速度: 【19.5G】

供試体の締結状態(軸直角振動試験)
| 供試ナット | 振動数 | 振動時間 | |
|---|---|---|---|
| U-NUT | 30000サイクル | 16分51秒 | |
| 異常ナシ | |||
| ダブルナット | 4450サイクル | 2分30秒 | |
| 脱落 | |||
| 一般ナット + スプリングワッシャ- | 1335サイクル | 45秒 | |
| 脱落 | |||
供試体の締結状態(軸直角振動試験)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Uナット
4.7通常価格(税別):164円~

ミスミ
ゆるみ止めナット -ハードロックナット-
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】リングロックナット(緩み止め)ステンレス・パック・単品販売
0通常価格(税別):47円~

冨士精密
Uナット 1種 2種(スチール・ステンレス)
4.8通常価格(税別):32円~

ロックファスナー
ナイロンナット(1種) メートル並目
4.8通常価格(税別):85円~

SUNCO
ナイロンナット 1種
4.6通常価格(税別):13円~

ハードロック工業
ハードロックナット・リム付
4.9通常価格(税別):132円~

FORTUNE BRIGHT(フォーチュンブライト)
FBロックナット
4.7通常価格(税別):22円~

冨士精密
Uナット 1種(細目)
4.6通常価格(税別):93円~