17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 表面処理(詳細)

    • クロメートメッキ
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Uナット薄型特殊ピッチP=1.5

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理(詳細)

最小発注数量
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1個
ユニクロメッキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142
( 156 )
1日目
142
( 156 )
1日目

詳細情報

基本情報

安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。
【特長】
・軸力が低下しても早期の脱落を防止。
・全金属製品であり耐熱、耐寒性に優れる。
・締付け作業が簡単で取付けミスを防止。
・再使用が可能。
・ナット本体材質:SS400または相当品。フリクションリング材質:SUS301。ねじ精度:JIS6H(2級)。
【用途】
・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる産業界で便利。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径
(d)
ピッチ
(p)
二面幅(S)溶接部
外幅(S1)
全高(h)ねじ高さ
(m)
(c)単重[g]
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差
M121.25170
-0.43
19.210.5±0.49.21.20
-0.2
13.6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uナット薄型特殊ピッチP=1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QU-ナットの締付けに専用工具は必要ですか。
A
必要ありません。一般工具がご使用頂けます。
QUナットの耐熱温度はどれくらいですか?
A
使用条件によって異なりますが、250~300℃を目安としてください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uナット薄型特殊ピッチP=1.5
ナイロンナット(3種)
リードロックナット(小形)
Vロックナット M6
ステイブルナット 薄形 M10
タフロック 細目
メーカー冨士精密巴工業SUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格1426,160 -18,56721,42222,3033,918
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)126861010
材質スチールSWCH相当スチールスチールSWCH相当
ねじ山の種類メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
ゆるみ止め詳細Uナットナイロンナットフリクションナットフリクションナットフリクションナットタフロック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング