メカニカル部品技術窓口
安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。【特長】・軸力が低下しても早期の脱落を防止。・全金属製品であり...
詳細を確認安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。
【特長】
・軸力が低下しても早期の脱落を防止。
・全金属製品であり耐熱、耐寒性に優れる。
・締付け作業が簡単で取付けミスを防止。
・再使用が可能。
【用途】
・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械等に最適。

Uナット 小形の外観

Uナット 小形の外形図
| ナット本体材質 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フリクションリング材質 | ||||||
| ねじの 呼び (d) | ピッチ (P) | 二面積(s) | 全高(h) | ねじ高さ (m) 約 | ||
| 基準 寸法 | 許容差 | 基準 寸法 | 許容差 | |||
| M8 | 1.25 | 12 | 0 -0.25 | 7.3 | ±0.4 | 6.2 |

Uナットの構造
ナットとフリクションリング(特殊バネ)の2点の部品から出来ていて、ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し、 一体化している。
フリクションリングがボルトのねじ山に接し、左図の状態になるとバネ作用により、応力Pが発生。それに対する反力P‘と共にボルトのねじ山を強圧し、自由回動を阻止する摩擦トルク(プリベリングトルク)を発生させる。

締付け部材にボルトを通す。ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取加工がされている事を確認。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

スパナなどの締付工具で締付ける。※締付けトルクは、上の表をご参考ください。

フリクションリングからボルトのねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認。取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻す。フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことが可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Uナット
4.7通常価格(税別):164円~

ミスミ
ゆるみ止めナット -ハードロックナット-
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】リングロックナット(緩み止め)ステンレス・パック・単品販売
0通常価格(税別):47円~

冨士精密
Uナット 1種 2種(スチール・ステンレス)
4.8通常価格(税別):32円~

ロックファスナー
ナイロンナット(1種) メートル並目
4.8通常価格(税別):85円~

ハードロック工業
ハードロックナット・リム付
4.9通常価格(税別):132円~

冨士精密
Uナット 3種
4.5通常価格(税別):27円~

SUNCO
ナイロンナット 1種
4.6通常価格(税別):13円~

FORTUNE BRIGHT(フォーチュンブライト)
FBロックナット
4.7通常価格(税別):22円~