17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Uナット 左ねじ【1~3000個入り】

通常単価(税別)
4674,233
税込単価
5181,656
通常出荷日:1日目

「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、ゆるみ止めナットの決定版。(左ねじ)【特長】・ゆるみ止め性能...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

販売単位

表面処理(詳細)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
[スチール] スチール
箱・パック
[なし] なし
1
10
1パック

3000個入り

6
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
10
1個
6
[スチール] スチール
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
-
1パック

3000個入り

6
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1
10
1個
6
[スチール] スチール
箱・パック
ユニクロメッキ
1
-
1パック

3000個入り

8
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
10
1個
8
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
10
1個
8
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
1.25
-
1個
10
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
1個
10
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
10
1個
10
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
1.5
-
1個
12
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
10
1個
12
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
10
1個
16
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2
10
1個
16
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
10
1個
16
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2
10
1個
16
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
2
-
1個
20
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
10
1個
20
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,249
( 73,974 )
1日目
46
( 51 )
1日目
74,233
( 81,656 )
1日目
309
( 340 )
1日目
74,233
( 81,656 )
1日目
94
( 103 )
1日目
337
( 371 )
1日目
84
( 92 )
1日目
136
( 150 )
1日目
495
( 545 )
1日目
115
( 127 )
1日目
199
( 219 )
1日目
746
( 821 )
1日目
340
( 374 )
1日目
417
( 459 )
1日目
1,425
( 1,568 )
1日目
358
( 394 )
1日目
441
( 485 )
1日目
668
( 735 )
1日目

詳細情報

基本情報

「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、ゆるみ止めナットの決定版。(左ねじ)
【特長】
・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性などの面でも進化し続け、どんな使用環境でも確実に働く。
【用途】
・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で活躍。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

Uナット 左ねじの外形図と寸法

Uナット左ねじの外形図
ねじの
呼び
ピッチ
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
M61.0100
-0.2
5.1±0.34.2
M81.25130
-0.25
7.3±0.46.1
M101.5178.37.1
M121.75190
-0.35
10.59
M162.02414.5±0.513
M202.53017.515.4

Uナット 導入のメリット

再使用性

再使用が可能。

締結機能

安定したゆるみ止め機能を発揮。

脱落防止

軸力が低下しても早期の脱落を防止。

耐熱耐寒

全金属製品であり、耐熱耐寒性に優れている。

簡単締結

締め付けが容易で、熟練した技術も専用工具も不要。

単体部品

単体でゆるみ止め効果を発揮するので部品管理が容易になり、取り付けミスを防止。

Uナット使用事例集

使用事例1

使用事例1

使用事例2

使用事例2

使用事例3

使用事例3

使用事例4

使用事例4

使用事例5

使用事例5

使用事例6

使用事例6

使用事例7

使用事例7

使用事例8

使用事例8

使用事例9

使用事例9

使用事例10

使用事例10

使用事例11

使用事例11

使用事例12

使用事例12

Uナットの取付手順

締付け部材にボルトを通します。 ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取り加工がされている事を確認します。 焼き付き・かじり等を生じる場合は潤滑剤を使用します。

締付け部材にボルトを通します。
ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取り加工がされている事を確認します。
焼き付き・かじり等を生じる場合は潤滑剤を使用します。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込みます。 ※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込みます。
※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

スパナ等の工具で締付けます。

スパナ等の工具で締付けます。

フリクションリングからボルトの完全ねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認します。 取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻します。 フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことができます。

フリクションリングからボルトの完全ねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認します。
取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻します。
フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことができます。

構造と作用

構造と作用の図

構造と作用の図

  1. 1.「Uナット」はナットとフリクションリング(特殊バネ)の2点の部品からできており、ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し一体化している。
  2. 2.フリクションリングがボルトのねじ山に接し、左図の状態になるとバネ作用により、【応力P】が発生。
  3. 3.それに対する【反力P'】と共にボルトのねじ山を強圧し、自由回動を阻止する摩擦トルク(プリベリングトルク)を発生させる。

プリベリングトルク

  • ※ プリベリングトルクとは、フリクションリングがシャフトねじ山に作用することによって生ずる摩擦トルク。
  • ※ 下記グラフは潤滑剤使用の場合の参考値。
ねじ込み最大値

ねじ込み最大値

ねじ込み最小値

ねじ込み最小値

軸直角振動試験

試験条件
・供試サイズ: M12×1.75 / 供試ナット・ボルト材質: SS400相当品 / 締付け軸力: 17,150N【1,750kgf】。
ユンカー式ねじゆるみ試験機仕様
供試ナット / ボルト / 座面板 / 振動板 / スラストベアリング / ロードセル(軸力測定用)/ ボルト固定治具
・振動板振動数:【200c.p.m】。
・振動変位:【±0.5mm】。
・振動時間:【5分】。
試験結果(軸直角振動試験)

試験結果(軸直角振動試験)

供試体の締結状態(軸直角振動試験)

供試体の締結状態(軸直角振動試験)

軸直角振動衝撃試験

試験条件
・供試サイズ: M12×1.75 / 供試ナット・ボルト材質: SS400相当品 / 締付け軸力: 17,150N【1,750kgf】
NAS式高速ねじゆるみ試験機仕様
供試ナット / ボルト / ワッシャー / 加振台 / 加振ストローク(加振台)/ インパクトストローク / 振動バーレル
・振動数: 【1,780c.p.m】
・加振ストローク: 【11mm】
・インパクトストローク: 【19mm】
・加振台振動加速度: 【19.5G】
供試体の締結状態(軸直角振動試験)

供試体の締結状態(軸直角振動試験)

供試ナット振動数振動時間
U-NUT30000サイクル16分51秒
異常ナシ
ダブルナット4450サイクル2分30秒
脱落
一般ナット + スプリングワッシャ-1335サイクル45秒
脱落

試験結果(軸直角振動試験)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uナット 左ねじのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置のねじ止めに使用
5
満足度:5.0
荷重掛かる且つ狭い場所のねじ止めに使用。 特殊ナットだったのでWeb検索しやすいこちらにて購入 1個から購入できるのも助...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q"U-ナット"の締付けに専用工具は必要ですか。
A
特に必要ありません。一般工具がご使用頂けます。
Q再使用は可能ですか。
A
再使用可能です。使用回数は使用条件によって異なります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uナット 左ねじ
Uナット
Uナット(細目)
Uナット 小形
Uナット 小形 細目
Uナット 小形 ゆるみ止めナット
メーカー冨士精密トラスコ中山SUNCOSUNCO冨士精密冨士精密
通常価格46-606 -177 -117 -76 -67 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
ねじ山の種類メートル並目(左)メートル並目メートル細目メートル並目メートル細目メートル細目
ゆるみ止め詳細UナットUナットUナットUナットUナットUナット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング