17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 特性・用途

  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ねじの呼び(inch)

    ~mm
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
  • 六角ナット規格

  • ねじ山数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

Uナット(ユニファイ)UNC【1~4000個入り】

通常単価(税別)
3731,044,301
税込単価
4101,148,731
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、ゆるみ止めナットの決定版。(ユニファイ UNC)【特長】・ゆ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特性・用途

材質

販売単位

ねじの呼び(inch)

表面処理(詳細)

六角ナット規格

ねじ山数

RoHS?最小発注数量
該当なし
[スチール] S45C
バラ(1個から購入可能)
1/2
[三価クロメート] 三価ホワイト
2種
13
-
1個
該当なし
[ステンレス] ステンレス
箱・パック
1/2
[なし] なし
2種
13
10
1パック

350個入り

該当なし
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
1/2
ユニクロメッキ
2種
13
-
1個
該当なし
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
1/4
[なし] なし
2種
20
10
1個
該当なし
[スチール] スチール
箱・パック
1/4
ユニクロメッキ
2種
20
-
1パック

2000個入り

該当なし
[ステンレス] ステンレス
箱・パック
1
[なし] なし
1種
8
10
1パック

50個入り

該当なし
[スチール] スチール
箱・パック
3/4
[なし] なし
2種
10
10
1パック

100個入り

該当なし
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
3/4
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
2種
10
-
1個
該当なし
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
3/8
[なし] なし
2種
16
10
1個
該当なし
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
3/8
[なし] なし
2種
16
10
1個
該当なし
[スチール] スチール
箱・パック
3/8
ユニクロメッキ
2種
16
-
1パック

600個入り

該当なし
[スチール] スチール
箱・パック
5/8
[なし] なし
2種
11
10
1パック

150個入り

該当なし
[スチール] スチール
箱・パック
5/8
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
2種
11
-
1パック

150個入り

該当なし
[スチール] S45C
バラ(1個から購入可能)
5/8
[なし] なし
2種
11
-
1個
該当なし
[スチール] S45C
バラ(1個から購入可能)
5/8
ユニクロメッキ
2種
11
-
1個
該当なし
[ステンレス] ステンレス
箱・パック
5/8
[なし] なし
2種
11
10
1パック

150個入り

該当なし
[スチール] スチール
箱・パック
5/8
ユニクロメッキ
2種
11
-
1パック

150個入り

該当なし
[スチール] スチール
箱・パック
5/16
[なし] なし
2種
18
10
1パック

1200個入り

該当なし
[ステンレス] ステンレス
箱・パック
5/16
[なし] なし
2種
18
10
1パック

1200個入り

該当なし
[スチール] スチール
箱・パック
5/16
ユニクロメッキ
2種
18
-
1パック

1200個入り

該当なし
[ステンレス] ステンレス
箱・パック
7/16
[なし] なし
2種
14
10
1パック

500個入り

該当なし
[スチール] スチール
箱・パック
7/16
ユニクロメッキ
2種
14
-
1パック

500個入り

該当なし
[ステンレス] ステンレス
箱・パック
NO.10
[なし] なし
2種
24
10
1パック

4000個入り

該当なし
[スチール] スチール
箱・パック
NO.10
ユニクロメッキ
2種
24
-
1パック

4000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,714
( 2,985 )
1日目
310,796
( 341,876 )
1日目
624
( 686 )
1日目
373
( 410 )
在庫品1日目当日出荷可能
448,234
( 493,057 )
1日目
179,094
( 197,003 )
1日目
274,287
( 301,716 )
1日目
4,323
( 4,755 )
1日目
412
( 453 )
1日目
471
( 518 )
1日目
144,040
( 158,444 )
1日目
79,593
( 87,552 )
1日目
90,613
( 99,674 )
1日目
4,438
( 4,882 )
1日目
4,648
( 5,113 )
1日目
153,153
( 168,468 )
1日目
136,111
( 149,722 )
1日目
151,657
( 166,823 )
1日目
273,380
( 300,718 )
1日目
167,620
( 184,382 )
1日目
931,222
( 1,024,344 )
1日目
897,960
( 987,756 )
1日目
1,044,301
( 1,148,731 )
1日目
339,231
( 373,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、ゆるみ止めナットの決定版。(ユニファイ UNC)
【特長】
・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性などの面でも進化し続け、どんな使用環境でも確実に働く
【用途】
・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で活躍

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

Uナット ユニファイ(UNC) 並目の外形図と寸法

  • 一部規格表上にあっても、取り扱いの無い型式がございます。予めご了承下さい。
Uナット ユニファイ(UNF)  並目の外形図

(単位:mm)

呼び経一
ネジ山数
二面幅(S)対角(e)全高(h)ねじ高さ
(m)
並目
(NC)
基準寸法最大最小最大最小基準寸法許容差(約)
#10-249.529.529.2010.9910.503.9±0.33.2
1/4-2011.1111.1110.8812.8212.406.65.6
5/16-1812.7012.7012.4314.6514.157.8±0.46.8
3/8-1614.2814.2814.0016.5115.969.58.3
7/16-1417.4617.4617.1520.1619.5110.99.5
1/2-1319.0519.0518.7021.9921.3412.611.1
9/16-1222.2222.2221.8726.6524.9514.0±0.612.3
5/8-1123.8123.8123.4227.5026.7015.613.9
3/4-1028.5728.5727.6432.9931.5018.116.3
7/8-933.3333.3332.2438.5036.7621.6±0.819.1
1"-838.1038.1036.8343.9941.9924.221.7

Uナット 導入のメリット

再使用性

再使用が可能。

締結機能

安定したゆるみ止め機能を発揮。

脱落防止

軸力が低下しても早期の脱落を防止。

耐熱耐寒

全金属製品であり、耐熱耐寒性に優れている。

簡単締結

締め付けが容易で、熟練した技術も専用工具も不要。

単体部品

単体でゆるみ止め効果を発揮するので部品管理が容易になり、取り付けミスを防止。

Uナット使用事例集

使用事例1

使用事例1

使用事例2

使用事例2

使用事例3

使用事例3

使用事例4

使用事例4

使用事例5

使用事例5

使用事例6

使用事例6

使用事例7

使用事例7

使用事例8

使用事例8

使用事例9

使用事例9

使用事例10

使用事例10

使用事例11

使用事例11

使用事例12

使用事例12

Uナットの取付手順

締付け部材にボルトを通します。 ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取り加工がされている事を確認します。 焼き付き・かじり等を生じる場合は潤滑剤を使用します。

締付け部材にボルトを通します。
ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取り加工がされている事を確認します。
焼き付き・かじり等を生じる場合は潤滑剤を使用します。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込みます。 ※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込みます。
※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

スパナ等の工具で締付けます。

スパナ等の工具で締付けます。

フリクションリングからボルトの完全ねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認します。 取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻します。 フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことができます。

フリクションリングからボルトの完全ねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認します。
取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻します。
フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことができます。

構造と作用

構造と作用の図

構造と作用の図

  1. 1.「Uナット」はナットとフリクションリング(特殊バネ)の2点の部品からできており、ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し一体化している。
  2. 2.フリクションリングがボルトのねじ山に接し、左図の状態になるとバネ作用により、【応力P】が発生。
  3. 3.それに対する【反力P'】と共にボルトのねじ山を強圧し、自由回動を阻止する摩擦トルク(プリベリングトルク)を発生させる。

プリベリングトルク

  • ※ プリベリングトルクとは、フリクションリングがシャフトねじ山に作用することによって生ずる摩擦トルク。
  • ※ 下記グラフは潤滑剤使用の場合の参考値。
ねじ込み最大値

ねじ込み最大値

ねじ込み最小値

ねじ込み最小値

軸直角振動試験

試験条件
  • 供試サイズ: M12×1.75 / 供試ナット・ボルト材質: SS400相当品 / 締付け軸力: 17,150N【1,750kgf】。
ユンカー式ねじゆるみ試験機仕様

  • 供試ナット / ボルト / 座面板 / 振動板 / スラストベアリング / ロードセル(軸力測定用)/ ボルト固定治具
  • 振動板振動数:【200c.p.m】。
  • 振動変位:【±0.5mm】。
  • 振動時間:【5分】。
試験結果(軸直角振動試験)

試験結果(軸直角振動試験)

供試体の締結状態(軸直角振動試験)

供試体の締結状態(軸直角振動試験)

軸直角振動衝撃試験

試験条件
NAS式高速ねじゆるみ試験機仕様
  • 供試サイズ: M12×1.75 / 供試ナット・ボルト材質: SS400相当品 / 締付け軸力: 17,150N【1,750kgf】

  • 供試ナット / ボルト / ワッシャー / 加振台 / 加振ストローク(加振台)/ インパクトストローク / 振動バーレル
  • 振動数: 【1,780c.p.m】
  • 加振ストローク: 【11mm】
  • インパクトストローク: 【19mm】
  • 加振台振動加速度: 【19.5G】
供試体の締結状態(軸直角振動試験)

供試体の締結状態(軸直角振動試験)

供試ナット振動数振動時間
U-NUT30000サイクル16分51秒
異常ナシ
ダブルナット4450サイクル2分30秒
脱落
一般ナット + スプリングワッシャ-1335サイクル45秒
脱落

試験結果(軸直角振動試験)

開発秘話

 

業界で初めて「メタルリングゆるみ止め機能」を導入したU-ナット。
それまで年月や振動などの使用環境により、ゆるみことがやむを得ないとされてきたボルト・ナットの世界に大きな変革をもたらしました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uナット(ユニファイ)UNCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uナット(ユニファイ)UNC
ナイロンナット(ユニファイ)UNC
Uナット(ユニファイ)UNF
Uナット
ナイロンナット ユニファイ(UNF)
ナイロンナット(ユニファイ)UNF
メーカー冨士精密ロックファスナー冨士精密トラスコ中山SUNCOロックファスナー
通常価格373-45 -116 -606 -226 -226 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじ山の種類ユニファイ並目UNCユニファイ並目UNCユニファイ細目UNFメートル並目ユニファイ細目UNFユニファイ細目UNF
ゆるみ止め詳細UナットナイロンナットUナットUナットナイロンナットナイロンナット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング