17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

Uナット(メートル細目細目)【1~120個入り】

通常単価(税別)
23739,111
税込単価
26143,022
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、ゆるみ止めナットの決定版。(細目)【特長】・ゆるみ止め性能は...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

販売単位

表面処理(詳細)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
[スチール] S45C
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
10
1個
12
[スチール] S45C
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
10
1個
14
[スチール] S45C
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
10
1個
14
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
10
1個
14
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
1個
14
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
-
1個
14
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
1.5
-
1個
16
[スチール] S45C
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
10
1個
16
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
10
1個
16
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
1個
16
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
-
1個
16
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
1.5
-
1個
18
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
10
1個
18
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
1個
18
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
-
1個
18
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
1.5
-
1個
20
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
10
1個
20
[スチール] スチール
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
-
1パック

120個入り

22
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
10
1個
22
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
1個
22
[スチール] スチール
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
-
1パック

80個入り

22
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
1.5
-
1個
30
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
3
10
1個
30
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
3
-
1個
30
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
3
-
1個
33
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
3
10
1個
36
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
3
10
1個
36
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
3
-
1個
36
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
3
-
1個
39
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
3
10
1個
42
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
3
10
1個
42
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
3
-
1個
45
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
3
10
1個
48
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
3
10
1個
56
[スチール] スチール
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
4
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
322
( 354 )
1日目
475
( 523 )
1日目
260
( 286 )
1日目
279
( 307 )
1日目
237
( 261 )
1日目
284
( 312 )
在庫品1日目当日出荷可能
722
( 794 )
在庫品1日目当日出荷可能
314
( 345 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
1日目
271
( 298 )
1日目
307
( 338 )
在庫品1日目当日出荷可能
361
( 397 )
1日目
732
( 805 )
1日目
399
( 439 )
1日目
457
( 503 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
1日目
39,111
( 43,022 )
1日目
482
( 530 )
1日目
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,203
( 31,023 )
10日目
696
( 766 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,527
( 1,680 )
10日目
1,527
( 1,680 )
1日目
1,502
( 1,652 )
1日目
1,803
( 1,983 )
1日目
2,074
( 2,281 )
1日目
2,074
( 2,281 )
10日目
2,367
( 2,604 )
1日目
3,650
( 4,015 )
1日目
4,389
( 4,828 )
1日目
4,602
( 5,062 )
1日目
4,963
( 5,459 )
1日目
8,316
( 9,148 )
1日目

詳細情報

基本情報

「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、ゆるみ止めナットの決定版。(細目)
【特長】
・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性などの面でも進化し続け、どんな使用環境でも確実に働く。
【用途】
・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で活躍。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

Uナット 2種 細目の外形図と寸法

  • 一部規格表上にあっても、取り扱いの無い型式がございます。予めご了承下さい。
Uナット (細目):関連画像
呼び径ピッチ二面幅(s)全高(h)高さ(m)
基準寸法許容差基準寸法許容差
M61.0100
-0.2
5.1±0.34.2
M81.0130
-0.25
7.3±0.46.1
M101.25178.37.1
M121.25190
-0.35
10.59
M141.52212.5±0.511
M161.52414.513
M181.5271614
M201.53017.515.4
M221.5320
-0.4
19.5±0.617.2
M242.03621.518.8
M303.04627±0.824
M333.05029.526.5
M363.0550
-0.45
32.5±129.5
M393.0603531.8
M423.06538±1.534.5
M453.0704036.5
M483.0754238
M523.08046±242
M564.0850
-0.55
4945
M604.0905248
M644.0955450

Uナット 導入のメリット

再使用性

再使用が可能。

締結機能

安定したゆるみ止め機能を発揮。

脱落防止

軸力が低下しても早期の脱落を防止。

耐熱耐寒

全金属製品であり、耐熱耐寒性に優れている。

簡単締結

締め付けが容易で、熟練した技術も専用工具も不要。

単体部品

単体でゆるみ止め効果を発揮するので部品管理が容易になり、取り付けミスを防止。

Uナット使用事例集

Uナット (細目):関連画像

使用事例1

Uナット (細目):関連画像

使用事例2

Uナット (細目):関連画像

使用事例3

Uナット (細目):関連画像

使用事例4

Uナット (細目):関連画像

使用事例5

Uナット (細目):関連画像

使用事例6

Uナット (細目):関連画像

使用事例7

Uナット (細目):関連画像

使用事例8

Uナット (細目):関連画像

使用事例9

Uナット (細目):関連画像

使用事例10

Uナット (細目):関連画像

使用事例11

Uナット (細目):関連画像

使用事例12

Uナットの取付手順

Uナット (細目):関連画像

締付け部材にボルトを通します。
ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取り加工がされている事を確認します。
焼き付き・かじり等を生じる場合は潤滑剤を使用します。

Uナット (細目):関連画像

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込みます。
※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

Uナット (細目):関連画像

スパナ等の工具で締付けます。

Uナット (細目):関連画像

フリクションリングからボルトの完全ねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認します。
取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻します。
フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことができます。

構造と作用

Uナット (細目):関連画像

構造と作用の図

  1. 1.「Uナット」はナットとフリクションリング(特殊バネ)の2点の部品からできており、ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し一体化している。
  2. 2.フリクションリングがボルトのねじ山に接し、左図の状態になるとバネ作用により、【応力P】が発生。
  3. 3.それに対する【反力P'】と共にボルトのねじ山を強圧し、自由回動を阻止する摩擦トルク(プリベリングトルク)を発生させる。

プリベリングトルク

  • ※ プリベリングトルクとは、フリクションリングがシャフトねじ山に作用することによって生ずる摩擦トルク。
  • ※ 下記グラフは潤滑剤使用の場合の参考値。
Uナット (細目):関連画像

ねじ込み最大値

Uナット (細目):関連画像

ねじ込み最小値

軸直角振動試験

試験条件
  • 供試サイズ: M12×1.75 / 供試ナット・ボルト材質: SS400相当品 / 締付け軸力: 17,150N【1,750kgf】。
ユンカー式ねじゆるみ試験機仕様
  • 供試ナット / ボルト / 座面板 / 振動板 / スラストベアリング / ロードセル(軸力測定用)/ ボルト固定治具
  • 振動板振動数:【200c.p.m】。
  • 振動変位:【±0.5mm】。
  • 振動時間:【5分】。
Uナット (細目):関連画像

試験結果(軸直角振動試験)

Uナット (細目):関連画像

供試体の締結状態(軸直角振動試験)

軸直角振動衝撃試験

試験条件

    • 供試サイズ: M12×1.75 / 供試ナット・ボルト材質: SS400相当品 / 締付け軸力: 17,150N【1,750kgf】


NAS式高速ねじゆるみ試験機仕様

  • 供試ナット / ボルト / ワッシャー / 加振台 / 加振ストローク(加振台)/ インパクトストローク / 振動バーレル
  • 振動数: 【1,780c.p.m】
  • 加振ストローク: 【11mm】
  • インパクトストローク: 【19mm】
  • 加振台振動加速度: 【19.5G】
Uナット (細目):関連画像

供試体の締結状態(軸直角振動試験)

供試ナット振動数振動時間
U-NUT30000サイクル16分51秒
異常ナシ
ダブルナット4450サイクル2分30秒
脱落
一般ナット + スプリングワッシャ-1335サイクル45秒
脱落

試験結果(軸直角振動試験)

開発秘話

 

業界で初めて「メタルリングゆるみ止め機能」を導入したU-ナット。
それまで年月や振動などの使用環境により、ゆるみことがやむを得ないとされてきたボルト・ナットの世界に大きな変革をもたらしました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uナット(メートル細目細目)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q"U-ナット"の締付けに専用工具は必要ですか?
A
特に必要ありません。一般工具がご使用頂けます。
Q再使用は可能ですか?
A
再使用可能です。使用回数は使用条件によって異なります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uナット(メートル細目細目)
Uナット(細目)
Uナット 1種(細目)
Uナット(細目) UNUTL1シリーズ
ナイロンナット 1種 細目
リードロックナット(細目)
メーカー冨士精密SUNCO冨士精密SUNCOSUNCOSUNCO
通常価格237-177 -93 -170 -132 -12,919
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
ねじ山の種類メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目
六角ナット規格2種2種2種2種1種2種
ゆるみ止め詳細UナットUナットUナットUナットナイロンナットフリクションナット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング