17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

Uナット 1種(SUS316L)

通常単価(税別)
3138,468
税込単価
3449,315
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、プリベリングトルクタイプのロックナット。【特長】・再使用可能...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
0.7
10
1個
5
0.8
10
1個
6
1
10
1個
8
1.25
10
1個
10
1.5
10
1個
12
1.75
10
1個
16
2
10
1個
20
2.5
10
1個
22
2.5
10
1個
24
3
10
1個
30
3.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
313
( 344 )
在庫品1日目当日出荷可能
313
( 344 )
在庫品1日目当日出荷可能
364
( 400 )
在庫品1日目当日出荷可能
449
( 494 )
1日目
700
( 770 )
1日目
1,204
( 1,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,074
( 2,281 )
1日目
3,663
( 4,029 )
1日目
5,208
( 5,729 )
1日目
7,447
( 8,192 )
1日目
8,468
( 9,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、プリベリングトルクタイプのロックナット。
【特長】
・再使用可能で、安定したゆるみ止め機能を発揮するゆるみ止めナット。
・軸力が低下しても早期の脱落を防止。全金属製品であり、耐熱耐寒性に優れる。
・締め付けが容易で、熟練した技術も専用工具も不要。
・単体でゆるみ止め効果を発揮するため、部品管理が容易となり、取り付けミスを防止。
【用途】
・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で活躍。
・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性などの面でも進化し続け、どんな使用環境でも確実に働く。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品情報

Uナット 1種(SUS316L)の外形図と寸法

  • 一部規格表上にあっても、取り扱いの無い型式がございます。予めご了承下さい。
Uナット 1種 (SUS316L)の外形図
ねじの呼びピッチ二面幅全高ねじ高さ
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
M30.55.50
-0.2
3.2±0.32.7
M40.773.83
M50.884.63.9
M61.0105.14.2
M81.25130
-0.25
7.3±0.46.1
M101.5178.3±0.47.1
M121.75190
-0.35
10.59
M142.02212.5±0.511
M162.02414.513
M182.5271614
M202.53017.515.4
M222.5320
-0.4
19.5±0.617.2
M243.03621.518.8
M273.0412421.2
M303.54627±0.824
M333.55029.526.5
M364.0550
-0.45
32.5±129.5
M394.0603531.8
M424.56538±1.534.5
M454.5704036
M485.0754238

Uナット 導入のメリット

再使用性

再使用が可能。

締結機能

安定したゆるみ止め機能を発揮。

脱落防止

軸力が低下しても早期の脱落を防止。

耐熱耐寒

全金属製品であり、耐熱耐寒性に優れている。

簡単締結

締め付けが容易で、熟練した技術も専用工具も不要。

単体部品

単体でゆるみ止め効果を発揮するので部品管理が容易になり、取り付けミスを防止。

Uナット使用事例集

使用事例1

使用事例1

使用事例2

使用事例2

使用事例3

使用事例3

使用事例4

使用事例4

使用事例5

使用事例5

使用事例6

使用事例6

使用事例7

使用事例7

使用事例8

使用事例8

使用事例9

使用事例9

使用事例10

使用事例10

使用事例11

使用事例11

使用事例12

使用事例12

Uナットの取付手順

締付け部材にボルトを通します。 ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取り加工がされている事を確認します。 焼き付き・かじり等を生じる場合は潤滑剤を使用します。

締付け部材にボルトを通します。
ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取り加工がされている事を確認します。
焼き付き・かじり等を生じる場合は潤滑剤を使用します。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込みます。 ※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込みます。
※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

スパナ等の工具で締付けます。

スパナ等の工具で締付けます。

フリクションリングからボルトの完全ねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認します。 取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻します。 フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことができます。

フリクションリングからボルトの完全ねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認します。
取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻します。
フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことができます。

構造と作用

構造と作用の図

構造と作用の図

  1. 1.「Uナット」はナットとフリクションリング(特殊バネ)の2点の部品からできており、ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し一体化している。
  2. 2.フリクションリングがボルトのねじ山に接し、左図の状態になるとバネ作用により、【応力P】が発生。
  3. 3.それに対する【反力P'】と共にボルトのねじ山を強圧し、自由回動を阻止する摩擦トルク(プリベリングトルク)を発生させる。

プリベリングトルク

  • ※ プリベリングトルクとは、フリクションリングがシャフトねじ山に作用することによって生ずる摩擦トルク。
  • ※ 下記グラフは潤滑剤使用の場合の参考値。
ねじ込み最大値

ねじ込み最大値

ねじ込み最小値

ねじ込み最小値

軸直角振動試験

試験条件
・供試サイズ: M12×1.75 / 供試ナット・ボルト材質: SS400相当品 / 締付け軸力: 17,150N【1,750kgf】。

試験結果(軸直角振動試験)

試験結果(軸直角振動試験)

ユンカー式ねじゆるみ試験機仕様
供試ナット / ボルト / 座面板 / 振動板 / スラストベアリング / ロードセル(軸力測定用)/ ボルト固定治具
・振動板振動数:【200c.p.m】。
・振動変位:【±0.5mm】。
・振動時間:【5分】。

供試体の締結状態(軸直角振動試験)

供試体の締結状態(軸直角振動試験)

軸直角振動衝撃試験

試験条件
・供試サイズ: M12×1.75 / 供試ナット・ボルト材質: SS400相当品 / 締付け軸力: 17,150N【1,750kgf】

NAS式高速ねじゆるみ試験機仕様
供試ナット / ボルト / ワッシャー / 加振台 / 加振ストローク(加振台)/ インパクトストローク / 振動バーレル
・振動数: 【1,780c.p.m】
・加振ストローク: 【11mm】
・インパクトストローク: 【19mm】
・加振台振動加速度: 【19.5G】

供試体の締結状態(軸直角振動試験)

供試体の締結状態(軸直角振動試験)

供試ナット振動数振動時間
U-NUT30000サイクル16分51秒
異常ナシ
ダブルナット4450サイクル2分30秒
脱落
一般ナット + スプリングワッシャ-1335サイクル45秒
脱落

試験結果(軸直角振動試験)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uナット 1種(SUS316L)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
当社製品の試験用として使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している製品においてナットのゆるみが発生しました。ゆるみ防止の効果を見るため、この商品としました。評価に関しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uナット 1種(SUS316L)
ナイロンナット(1種 小形)
ウエルド Uナット(細目) スチール
JIS規格に適合したゆるみ止めGUナット
スプリングナット(小形)
ナイロンナット(UNF・細目)
メーカー冨士精密ロックファスナー冨士精密冨士精密阪村産業巴工業
通常価格313-267 -120 -117 -7,90870 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質SUS316Lステンレススチール-SWCH相当
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目ユニファイ細目UNF
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)なしなしなし-三価ホワイトユニクロメッキ
六角ナット規格1種1種---1種

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング