メカニカル部品技術窓口

「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングロックナット。【特長】・ねじと...
詳細を確認

ねじと座面の振れに対する精度が高く、ゆるみ止め性能に優れており、ナットの締め込みだけで締結が完了する。

2枚のフリクションリングとスペーサーを配置し、ナット上面部に固定してあります。この2枚のフリクションリングはバネ作用で発生する応力Pと反力P’がおねじ軸芯の対称方向で等しく作用するように配置され、ベアリングを均等な面荷重Fで締結できる構造と作用にしています。

| 品番 | d×p | φd1 | d2 | H | B | b | h | g | おねじの余長&min &min=B+3.5p | 許容軸方向 静荷重(KN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFU02SC | M15×1 | 21 | 0 -0.3 | 25 | 0 -0.5 | 9.9 | ±0.5 | 7 | 4 | ±0.2 | 1.8 | 21.4 | 0 -0.5 | 10.5 | 34.1 |
| TFU03SC | M17×1 | 23.5 | 28 | 10.1 | 7 | 4 | 2 | 24 | 10.5 | 38.6 | |||||
| TFU04SC | M20×1 | 27 | 32 | 12.3 | 9 | 4 | 2 | 28 | 12.5 | 59.4 | |||||
| TFU05SC | M25×1.5 | 33 | 38 | 14.2 | 10 | 5 | 2 | 34 | 15.3 | 80.8 | |||||
| TFU06SC | M30×1.5 | 40 | 45 | 14.3 | 10 | 5 | 2 | 41 | 15.3 | 97.0 | |||||
| TFU07SC | M35×1.5 | 47 | 52 | 16.5 | 12 | 5 | 2 | 48 | 17.3 | 137.8 | |||||
| TFU08SC | M40×1.5 | 52 | 58 | 17.6 | 13 | 6 | 2.5 | 53 | 18.3 | 171.4 | |||||
| TFU09SC | M45×1.5 | 59 | 65 | 19.7 | 15 | 6 | 2.5 | 60 | 20.3 | 224.5 | |||||
| TFU10SC | M50×1.5 | 54 | 70 | 20.8 | 16 | 6 | 2.5 | 65 | 21.3 | 266.8 | |||||

おねじは、ねじ精度4h(ISO規格)を推薦します。
おねじには、ねじ先端に面取り加工をしてください。(C=1ピッチ相当分)
おねじの面取り部及びねじ部のバリ、カエリがない状態でご使用ください。

ねじ込み及びねじ戻し時には潤滑剤をご使用ください。(シャフトが低硬度の場合、特に潤滑性能の高いものをご使用ください)

機能を完全に発揮させるためにフリクションリングからおねじが2ピッチ以上でるようにしてください。

インパクトレンチはご使用できません。

シャフトのねじ部に機械加工(キー溝等)がある場合にはご使用できません。

フリクションリング側からのねじ込みはできません。

フリクションリング及びクランプ部に異常な変形などが発生した場合には、ご使用を中止してください。

過酷な条件での使用は事前にお問い合わせください。
※ プリベリングトルクとは、フリクションリングがシャフトねじ山に作用することによって生ずる摩擦トルク。
※ 下記グラフは潤滑剤使用の場合の参考値。

ねじ込み最大値

ねじ戻し最小値

シャフトのねじ部先端に面取り加工(C=1ピッチ相当分)がされてい ることを確認してから潤滑剤をつける。

シャフトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。

おねじにフリクションリングが接したことを確認。

「ファイン U-ナット」専用締付工具を使用。
※フックスパナでも可能。

ラチェットハンドルの軸部を押さえて、緩やかにまわして締付ける。

ベアリングの内輪と「TWIN FU-NUT」の座面が密着しているか、フ リクションリングからおねじのねじ部が2ピッチ以上でているかを確認。
ファインU-ナットで、シャフトのキー溝加工を不要にした冨士精密が、プリベリングトルクタイプの精密ロックナットとしては業界初のTWIN FU-NUTを開発いたしました。
このTWIN FU-NUTは、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングロックナットです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,370円 ( 2,607円 ) | 1日目 |
2,319円 ( 2,551円 ) | 1日目 |
2,376円 ( 2,614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,859円 ( 3,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,620円 ( 2,882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,668円 ( 2,935円 ) | 1日目 |
3,239円 ( 3,563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,060円 ( 4,466円 ) | 1日目 |
4,651円 ( 5,116円 ) | 1日目 |
「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングロックナット。
【特長】
・ねじと座面を同時加工することで、高い面振れ精度とゆるみ止め機能を兼ね備え"TWIN FU-NUT"常に正確なベアリングの回転を維持します。
・プリベリングトルクタイプの精密ロックナットです。
・2枚のフリクションリングがベアリングを均等な面荷重で締結できる構造と作用に。
・ねじ精度は4H。(ISO規格)
・ゆるみ止め性能に優れる。
・ねじと座面の振れに対する精度が高い。
・ファインU-ナットのゆるみ止め性能を強化しました。
・ナットの締込みだけで締結が完了する。
・再使用ができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ファインUナット
4.1通常価格(税別):330円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
4.5通常価格(税別):450円~

ミスミ
ベアリング用ナット
4.5通常価格(税別):160円~

ミスミ
精密ロックナット
4.7通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
ハードロックナット
4.2通常価格(税別):580円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 六角タイプ
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 Rロックナット
5通常価格(税別):1,190円~

NTN
ロックナット 系列AN
4.7通常価格(税別):209円~

NTN
座金 系列AW
4.5通常価格(税別):93円~